XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 キット紹介

紹介
XIAO ESP32S3とWio-SX1262 LoRaモジュールで構成されるこの親指サイズのLoRa開発キットは、MeshtasticおよびLoRa/LoRaWANプロジェクトに最適なスターターキットです。WiFi、BLE、LoRaをサポートし、内蔵電源管理チップを搭載し、IIC、UART、その他のGPIOインターフェースを介して拡張でき、Arduino開発に対応しています。 XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262キットは、低価格で高いコストパフォーマンスを持つシングルチャネルLoRaWAN LoRaモジュールです。長距離、低消費電力、小データ量のアプリケーションシナリオに適しています。30台以上のノードデバイスをサポートします(アップロード間隔、データペイロードなどに依存)。
SeeedはこのXIAO ESP32S3 & Wio-SX1262キット用に3つのアプリケーションを提供しています。
- ネットワーク通信にMeshtasticを使用
- LoRaWANノードとして設定
- LoRaWANゲートウェイとして設定
特徴
- Meshtasticがすぐに動作: Meshtasticファームウェアがプリフラッシュされており、電源を入れるだけですぐに動作します。
- 優れたRF性能: LoRa(862-930MHz)2.4GHz Wi-FiおよびBLE 5.0デュアルワイヤレス通信をサポートし、U.FLアンテナ接続時に2~5km(LoRa)および100m+(Wi-Fi/BLE)の遠距離通信をサポートします。
- 親指サイズのコンパクト設計: 21 x 18mm、XIAOのクラシックなフォームファクターを採用し、ウェアラブルデバイスなどのスペース制限のあるプロジェクトに適しています。
- 強力なMCUボード: 最大240MHzで動作するESP32S3 32ビット、デュアルコア、Xtensaプロセッサを搭載し、複数の開発ポートを実装、Arduino / MicroPythonをサポートします。
- 精巧な電源設計: Type-C USBインターフェースとリチウムバッテリー充電管理を含みます。
仕様
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| ESP32S3 | ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、最大240MHzで動作する32ビットプロセッサ |
| LoRa | Semtech SX1262ベース、862-930MHzをサポート |
| BLE | Bluetooth 5.0、Bluetoothメッシュ |
| Wi-Fi | 完全な2.4GHz Wi-Fiサブシステム |
| インターフェース(ESP32S3) | 1x UART、1x IIC、1x IIS、1x SPI(SX1262に接続)、11x GPIO(PWM)、9x ADC、1xユーザーLED、1x充電LED、1xリセットボタン、1xブートボタン |
| インターフェース(Wio-SX1262) | 1xユーザーボタン、1x SPI(ESP32S3に接続) |
| 電源 | 入力電圧(Type-C): 5V 入力電圧(BAT): 4.2V バッテリー充電電流: 100mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 65°C |
| 寸法 | 21 x 17.8mm |
ハードウェア準備
パーツリスト
| アイテム | 数量 |
|---|---|
| XIAO ESP32S3 | x1 |
| Wio-SX1262拡張ボード | x1 |
| Wi-Fiアンテナ | x1 |
| LoRaアンテナ | x1 |
推奨アクセサリ
XIAO拡張ボードと互換性があり、スクリーンやセンサーを追加でき、Grove拡張ボード経由でGroveセンサーを追加できます。
このキットには、多機能アプリケーションをサポートするために2種類のアンテナも提供しています。

注記
オリジナルFPCアンテナ:テスト専用です。信頼性の高い要件については、アンテナ2を追加でご購入ください。
ハードウェア概要
| Wio-SX1262拡張ボード図 |
|---|
![]() |
| XIAO ESP32S3 前面表示図 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 背面表示図 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 ピンリスト |
![]() |
ビデオ説明
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。