Wio-SX1262とXIAO ESP32S3キットをChirpstackに接続

概要
LoRaWANは、LoRa技術の上に構築された低電力広域ネットワーキングプロトコルです。デバイスをワイヤレスでインターネットに接続し、エンドノードデバイスとネットワークゲートウェイ間の通信を管理します。
Loraの入門ガイドに従って、Wio-SX1262とXIAO ESP32S3を1チャンネルハブLoRaゲートウェイとして設定しました。
このwikiページでは、Wio-SX1262とXIAO ESP32S3キットを単一チャンネルゲートウェイとしてLoRaWANを設定し、データ交換を行う方法について説明します。また、Sensecap S210x LoRaセンサーノードをWio-SX1262とXIAO ESP32S3キットに接続し、センサーデータをChirpstackに送信する方法も説明します。
Chirpstackをローカルにインストール
Chirpstackをローカルにインストールするには、こちらの手順を参照してください。
- ブラウザを開いてhttp://localhost:8080 にアクセスします。
ChirpStackのログインページが表示されます。
- デフォルトのユーザー名
adminとパスワードadminでサインインします。
デバイスプロファイルの追加
テナント下でデバイスプロファイルを追加します:

LoRaWANゲートウェイの追加
ゲートウェイを登録し、ゲートウェイEUIを入力します:

正常に追加されました!

SenseCAP LoRaセンサーの追加
Sensecraft APPを使用したLoRaセンサーの設定
sensecapセンサーノードをTTNに追加します。
ステップ1. Sensecraft Appをダウンロードして開きます。
ステップ2. センサーボタンを3秒間長押しすると、LEDが1秒間隔で点滅します。

ステップ3. 「Scan」をクリックして新しいデバイスを追加し、デバイス上のQRコードのスキャンを開始してください。
ステップ4. 「Advanced Configuration」をクリックし、「Other Platform」のプラットフォームを選択します。
ステップ5. ゲートウェイと一致する周波数プランを選択します。ゲートウェイをすでにEU868に設定しているので、センサーもEU868に設定します。
ステップ6. デバイスはデフォルトでOTAAを使用してLoRaWANネットワークに参加します。device EUI、App EUI、APP keyをメモしてください。
Chirpstackに追加
ステップ1. アプリケーションを作成

ステップ2. アプリケーションにデバイスを追加し、Device EUIとAppKEYを対応する欄にコピーします。

ステップ3. センサーの状態を確認

技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。