メインコンテンツまでスキップ

3D エンクロージャ

このページでは、Wio Tracker L1 シリーズをベースにしたコミュニティの 3D エンクロージャおよびデバイス設計プロジェクトをまとめています。

L1​

マグネット式ワイヤレス充電器​

Magnetic Wireless Charger

出典: PocketMesh Bank - an everyday power bank + Meshtastic node

Wio Tracker L1 をコンパクトなマグネット式ワイヤレス電源バンクに統合し、スマートフォンの充電、ノードへの電源供給、アンテナ一体型でより携帯性の高いデザインを実現しています。

製作者: Saheen Palayi

動画: PocketMesh Bank

ダウンロード先: a360

WioFold Communicator​

WioFold Communicator

出典: The Wio Tracker L1 Meshtastic Communicator

物理キーボードと交換可能な 18650 バッテリを備えた、折りたたみ式の Wio Tracker L1 ベース Meshtastic 通信機です。

製作者: Dávid Czipó

Ride Trace​

Ride Trace

出典: LoRider- the Meshatastic

Wio Tracker L1 をベースにしたコンパクトな自転車搭載 Meshtastic トラッカーで、GPS トラッキング、防犯アラート、フロントライト機能、そして日常走行で目立たない使用を目的として設計されています。

製作者: Miriam Choi

Wio Tracker L1 ゲートウェイ​

Wio Tracker L1 Gateway

出典: Wio Tracker L1 Gateway

Wio Tracker L1 をベースにしたハイブリッド Meshtastic ゲートウェイで、環境テレメトリを収集し、メッシュ全体に中継し、さらに MQTT を介してクラウドへブリッジしてリアルタイムのリモート監視を可能にします。

製作者: Hendra Kusumah

自立型 Meshtastic ノードファミリー​

A Self-Sustaining Meshtastic Node Family

出典: SEEEDpod Ultimate

Wio Tracker L1 を中心に構築されたモジュラー型 Meshtastic ノードエコシステムで、オフグリッド展開、都市部での携帯性、自己完結型電源オプションによる日常のバックアップ用途を想定して設計されています。

製作者: Jack

デュアル Wio Tracker L1 ポータブルソーラーステーション​

Dual Wio Tracker L1 Portable Solar Station

出典: Dual Solar Charging Station for Wio Tracker L1

2 台の Wio Tracker L1 ノードをどこでも充電できるよう設計された堅牢なポータブルソーラーステーションで、オフグリッド監視や緊急通信のために Grove センサー統合にも対応しています。

製作者: Fernando Doutel

E-ink​

Meshy: Wio Tracker L1 E-ink 用タフな 3D プリントケース​

Meshy 3D-printed case for Wio Tracker L1 E-ink

出典: meshy-wio-tracker-l1-e-ink-3d-printed-case-affad1

これは Wio Tracker L1 E-ink 用の 3D プリント保護ケースで、屋外や日常携行での耐久性、携帯性、取り付けやすさを高めるために設計されています。パラメトリック設計により、さまざまなバッテリサイズや取り付け構造に対応し、ベルト、バックパック、MOLLE ギアに装着できるクリップ式マウントも含まれています。

製作者: Akash

ダウンロード先: a360

MeshPack Pro L1​

MeshPack Pro L1

出典: [ACOS] MeshPack Pro L1 for Meshtastic

Wio Tracker L1 用の堅牢でモジュラーな 3D プリントエンクロージャで、ボードをより耐久性が高くカスタマイズ可能なハンドヘルド Meshtastic デバイスへと変えることを目的に設計されています。

製作者: Alley Cat

ソーラーオフグリッド Mesh 通信機​

Solar Off-Grid Mesh Communicator

出典: Meshtastic 20.25

Wio Tracker L1 を中心に構築された自立型オフグリッド Meshtastic 通信機で、ミニキーボード、E-ink ディスプレイ、バイブレーションアラート、背面ソーラー充電を組み合わせ、日常および屋外での携帯利用を想定しています。

製作者: Bastiaan Slee

Lite​

SkySense Flying Lab​

SkySense Flying Lab

出典: SkySense - The Perfect Flying Laboratory

Wio Tracker L1 で構築された気球搭載型の飛行ラボで、環境センシング、GPS トラッキング、画像取得、LoRa テレメトリを組み合わせ、低コストな空中実験を実現します。

製作者: pasquale887

技術サポート & 製品ディスカッション​

Loading Comments...