メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker L1 Meshtastic ノード

pir

Wio Tracker L1 シリーズは、LoRa(862–930 MHz)、効率的な処理のためのnRF52840、正確な位置追跡のためのL76K GPSモジュールを搭載した低消費電力で高い拡張性を持つMeshtastic®ノードです。柔軟性を重視して設計されており、OLEDおよびE-Inkディスプレイ、ソーラーパネルとバッテリー電源をサポートし、幅広いIoTおよびオフグリッドアプリケーションに最適です。

L1 シリーズモデル

ヒント

Wio Tracker L1 シリーズは4つのバージョンで利用可能です。ニーズに最適なものをお選びください。

シリーズ紹介

バージョン比較

製品名Wio Tracker L1 LiteWio Tracker L1Wio Tracker L1 ProWio Tracker L1 E-Ink
画像pirpirpirpir
購入リンク

今すぐ入手!

今すぐ入手!

今すぐ入手!

今すぐ入手!

LoRa

GPS

スクリーン

-

1.3インチOLED


解像度:128 × 64ピクセル

1.3インチOLED


解像度:128 × 64ピクセル

2.13インチE-ink


解像度:122 × 250ピクセル

ソーラー+バッテリーコネクタ

内蔵2000mAhバッテリー

シェル

-

-

-

概要

特徴

  • Meshtasticファームウェアがプリフラッシュ済み シームレスなセットアップのためにMeshtasticファームウェアがプリインストールされており、箱から出してすぐに使用できます。

  • 3つの電源供給オプション Type-C急速充電、ソーラー入力、Li-ionバッテリー電源をサポートし、様々な環境での柔軟な展開が可能で、屋外およびモバイルアプリケーションに最適です。

  • 柔軟なディスプレイサポート オプションの1.3インチOLEDおよび2.13インチE-Inkスクリーンにより、異なる消費電力と視覚的フィードバックのニーズに対応する多様なディスプレイオプションを提供します。

  • 高い拡張性 Grove エコシステムと完全に互換性があり、PTHヘッダーとSWDデバッグインターフェースを含み、カスタムハードウェア拡張と高度な開発に対応します。

仕様

ヒント

L1、L1 Lite、L1 E-Inkの最新バッチには、1mmインターフェースを2mmインターフェースに変換するバッテリーアダプターケーブルが付属しています。これにより、バッテリーの選択肢が増えます。

プロセッサ

Nordic nRF52840
ARM® Cortex®-M4 with FPU 最大64 MHzで動作

オンチップメモリ1 MBフラッシュおよび256 kB RAM
ワイヤレスLoRa:Wio-SX1262ベース、862-930MHzをサポート
L1 Pro用LoRaアンテナ:3dBi
Bluetooth 5.0
GPSL76K(GPS、BeiDou、GLONASS、QZSS)
インターフェースGrove *1:UART/IIC/GPIO
スルーホール(PTH):UART/IIC/GPIO/アナログ
SWD用はんだパッド予約済み
電源入力USB Type-C:5V — 1A
ソーラーパネル(2.0mm 2p):5V — 1A
リチウムバッテリー(1mm 2p JST):3.7V — 1A
OLEDスクリーンサイズ:1.3インチ
解像度:128 × 64ピクセル
アクティブエリア(mm):34.5 × 23.0
E-Inkスクリーンサイズ:2.13インチ
解像度:122 × 250ピクセル
アクティブエリア(mm):48.55 × 23.7046
認証FCC、CE、RoHS

ハードウェア概要

Wio Tracker L1

pir

Wio Tracker L1 Lite

pir

Wio Tracker L1 Pro

pir

図表

pir

Loading Comments...