ePaper Driver Board 概要
はじめに
ePaper Driver Board シリーズは、多用途かつ低消費電力の ePaper アプリケーション向けに設計されています。これらのボードは、汎用の 24 ピンおよび 50 ピンディスプレイから、10.3 インチ(高速リフレッシュ)や 13.3 インチ(Spectra™ 6)といった大型の特殊ディスプレイまで、幅広い ePaper ディスプレイをサポートします。各ボードは、電源スイッチ付き JST 2.0mm バッテリーコネクタ、内蔵充電 IC、リセットボタン、3 つのユーザー設定可能ボタンなどの中核機能を共通して備えています。XIAO ESP32-S3 Plus や XIAO nRF52840 Plus など多様なマイコンを搭載し、一部のモデルは NFC 機能も備えているため、デジタルサイネージ、電子棚札、ポータブルダッシュボードなど、その他の省電力ディスプレイプロジェクトに最適です。
XIAO ePaper Display Board EE02

EE02 は、13.3 インチ電子ペーパーディスプレイ専用に設計された高性能 E-ink スクリーンドライバーボードです。ESP32-S3 チップを搭載し、Wi-Fi と Bluetooth 接続をサポートすることで、ワイヤレスディスプレイアプリケーションに最適なソリューションとなります。
特長
- 高性能コントローラ: ESP32-S3 を中心に構成されており、強力な処理能力とワイヤレス機能を提供します。
- 大型スクリーン専用: 13.3 インチ E-ink ディスプレイの駆動に特化して最適化されており、高い安定性と視認性を実現します。
- ワイヤレス接続: Wi-Fi および Bluetooth 5.0 (LE) をサポートし、リモートでのデータ更新やクラウド連携を可能にします。
- 低消費電力: 省エネルギー設計により、バッテリー駆動アプリケーションに適しています。
- 容易な統合: SenseCraft HMI と互換性があり、ドラッグ&ドロップによるインターフェース設計やリモート管理が可能です。
- 多彩なインターフェース: 電源/書き込み用の Type-C と、E-ink スクリーン用の標準コネクタを備えています。
XIAO ePaper Display Board EE03

XIAO ESP32-S3 Plus を搭載した ePaper driver board EE03 は、10.3 Monochrome ePaper Display をサポートします。電源スイッチ付き JST 2.0 mm バッテリーコネクタ、内蔵充電 IC を備え、1 つのリセットボタンと 3 つのユーザーボタンを搭載しています。デジタルフォトフレームやインフォメーションボードなど、低消費電力の ePaper プロジェクトに適しています。
特長
- XIAO ESP32-S3 Plus 内蔵: 対応する ePaper ディスプレイに接続するだけで、すぐに動作します。
- 10.3 インチモノクロ ePaper ディスプレイ専用サポート: 10.3 インチ高速リフレッシュ ePaper ディスプレイ向けに特別設計されており、迅速なセットアップと安定した動作を実現します。
- 高速リフレッシュ対応: 内蔵 T-CON タイミングコントロールにより、高速駆動を高精度に実現し、オンボードの SHT40 がリアルタイム温度検知を行うことで、波形補償を可能にします。
- スイッチ付き BAT コネクタ: シンプルなバッテリー接続を提供し、スイッチを統合することで、効率的な電源管理と省エネを実現します。
- ユーザーフレンドリーなボタン: 1 つのリセットボタンと 3 つのユーザープログラマブルボタンを備え、プロジェクトの迅速な展開や機能のカスタマイズに柔軟性を提供します。
XIAO ePaper Display Board EE04

XIAO ESP32-S3 Plus を搭載した display board EE04 は、24-pin および 50-pin の両方の ePaper ディスプレイをサポートします。電源スイッチ付き JST 2.0 mm バッテリーコネクタ、内蔵充電 IC を備え、1 つのリセットボタンと 3 つのユーザーボタンを搭載しています。デジタルサイネージ、電子ラベル、ポータブルインフォメーションボードなど、低消費電力の ePaper プロジェクトに適しています。
特長
- XIAO ESP32-S3 Plus 搭載: 対応する ePaper ディスプレイに接続するだけで、すぐに動作します。
- 多用途なディスプレイサポート: 幅広い ePaper スクリーンと互換性があり、24-Pin と 50-Pin の両インターフェースをサポートし、ジャンパキャップによる簡単な切り替えが可能です。
- スイッチ付き BAT コネクタ: シンプルなバッテリー接続を提供し、スイッチを統合することで、効率的な電源管理と省エネを実現します。
- ユーザーフレンドリーなボタン: 1 つのリセットボタンと 3 つのユーザープログラマブルボタンを備え、プロジェクトの迅速な展開や機能のカスタマイズに柔軟性を提供します。
XIAO ePaper Display Board EN04

XIAO nRF52840 Plus を搭載した display board EN04 は、24-pin および 50-pin の両方の ePaper ディスプレイをサポートします。電源スイッチ付き JST 2.0 mm バッテリーコネクタ、内蔵充電 IC、NFC 機能を備え、1 つのリセットボタンと 3 つのユーザーボタンを搭載しています。デジタルサイネージ、電子ラベル、ポータブルインフォメーションボードなど、低消費電力の ePaper プロジェクトに適しています。
特長
- XIAO nRF52840 Plus 搭載: 対応する ePaper ディスプレイに接続するだけで、すぐに動作します。
- 多用途なディスプレイサポート: 幅広い ePaper スクリーンと互換性があり、24-Pin と 50-Pin の両インターフェースをサポートし、ジャンパキャップによる簡単な切り替えが可能です。
- スイッチ付き BAT コネクタ: シンプルなバッテリー接続を提供し、スイッチを統合することで、効率的な電源管理と省エネを実現します。
- ユーザーフレンドリーなボタン: 1 つのリセットボタンと 3 つのユーザープログラマブルボタンを備え、プロジェクトの迅速な展開や機能のカスタマイズに柔軟性を提供します。
応用例
reTerminal E シリーズ ePaper Display は、複数の開発プラットフォームおよびフレームワークをサポートします。
-
EE04 Driver Board works with platformio
PlatformIO を使って EN04 を接続し、使い始める方法を説明します。
-
EE04 Driver Board works with ESPHome in Home Assistant
EN04 を Home Assistant に接続し、ESPHome で YAML を用いて簡単なグラフを描画するシンプルなプログラムを書く方法を説明します。
-
EE04 Driver Board works with TRMNL
専用の TRMNL フレームワークを活用して、開発の簡素化と迅速なデプロイを実現します。