Meshtastic Network Monitor
Meshtastic Network Monitor の概要
Meshtastic Network Monitor は、Meshtastic メッシュネットワーク内のノードを可視化、管理、監視できるツールです。デバイス間のステータス、ルーティング、通信に関するリアルタイム情報を提供します。このモニタは、接続されたゲートウェイまたは MQTT サーバーを介してデータを収集し、ネットワークトポロジを可視化し、バッテリー状態、信号強度、GPS 位置などのノード情報を表示する Meshtastic アナライザーです。Meshtastic ノードマップとしても機能します。

ユースケース
- Meshtastic ノードマップ。遠隔地の屋外ノードを追跡および可視化します。
- Meshtastic アナライザー。メッシュネットワーク内の通信性能とルーティングを監視します。
- Meshtatsic モニタ。Meshtastic デバイスのネットワーク接続性のデバッグとテストを行います。
一般的な Meshtastic モニタ
- Meshsense: 詳細は click here
- Meshmonitor: 詳細は click here をご覧ください
Meshtastic モニタへの接続方法
- Meshtastic ノードをセットアップし、正常に動作するメッシュを形成していることを確認します。
- 少なくとも 1 つのノードをゲートウェイ(例:MQTT Gateway)として構成します。
- モニタアプリをゲートウェイまたは MQTT サーバーに接続します。
- モニタのインターフェース上でノードが表示され、ステータスを報告していることを確認します。
Meshsense を使い始める
設定
アプリの準備
ご利用のプラットフォーム向けの Meshsense アプリをダウンロードしてインストールします: Meshsense App Download

デバイスの準備
MQTT ゲートウェイとして構成された Seeed Xiao ESP32S3 & SX1262 Meshtastic Kit が必要です。これにより、Meshtastic ネットワークと Meshsense 間のリアルタイム通信が可能になります。位置情報も監視および表示したい場合は、GPS モジュールを追加してください。
| Meshtastic & LoRa 用 XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 キット | (オプション)L76K GNSS モジュール |
|---|---|
![]() | ![]() |
MQTT ゲートウェイの設定
公式の設定チュートリアルに従って mqtt をセットアップします: Xiao ESP32S3 & SX1262 MQTT Gateway Setup
リアルタイムの GPS 位置を表示するには、ノードで GPS が有効になっていることを確認してください。また、MQTT を設定する際に、位置情報の送信が許可されていることを確認してください。

ネットワーク接続
パソコンを Xiao ESP32S3 キットと同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。2.4G wifi であることを確認してください。
シリアルターミナル(例:Arduino Serial Monitor や PuTTY)を開き、Xiao デバイスの IP アドレスを確認します。Meshtastic web serial monitor を使用することもできます。

この IP アドレスを Meshsense のデバイス接続フィールドに入力します。

接続されると、Meshtastic ノードが Meshsense に表示されます。

位置情報の表示
ハードウェアのセットアップ
ノードの位置を表示するには、L76K GPS モジュール を Xiao ESP32S3 キットに接続します。Click here から今すぐ入手できます。
ソフトウェアのセットアップ
- Meshsense アプリで、GPS レポートが有効になっていることを確認します。
- 接続されると、アプリは各ノードのリアルタイム位置を地図上に表示します。APP 上でノードの位置を直接確認できます。

また、Meshsense のウェブサイト上の地図でも、リアルタイムの位置を確認できます。

このセットアップにより、プライベートな Meshtastic ネットワークを効率的に管理し、ノードの動作を Meshsense 上で直接可視化できます。