メインコンテンツまでスキップ

XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 キット

pir

このキットは XIAO nRF52840 と Wio-SX1262 を組み合わせ、BLE5.0、Thread、Zigbee、LoRa(862-930MHz)をサポートし、低消費電力で動作します。Meshtastic®、センサーネットワーク、環境監視、資産追跡、教育、イノベーションなど、様々な分野に応用できます。


概要

特徴

  • 多機能マイクロコントローラー: FPU 搭載の Nordic nRF52840 チップを内蔵し、最大 64 MHz で動作、複数の開発ポートを搭載、Arduino / CircuitPython / Micropython をサポート
  • 強力な LoRa 性能: Semtech SX1262 による長距離 LoRa、868/915 MHz 帯をサポート
  • デュアルコア通信: Bluetooth と LoRa のデュアルモードをサポートし、クロスドメイン相互接続を実現
  • 8mm × 22mm × 23mm のコンパクトサイズで、統合アンテナ設計を採用

仕様

製品仕様
XIAO nRF52840MCU: Nordic nRF52840
コア: ARM® Cortex®-M4 with FPU、最大 64 MHz
Wio-SX1262LoRa モジュール: Semtech SX1262
周波数: 862~930MHz
ワイヤレスBluetooth 5.0 / NFC
インターフェースXIAO nRF52840:
- 1x UART、1x I²C、1x SPI(SX1262 に接続)
- 1x NFC、1x SWD、11x GPIO(PWM)
- 6x ADC
Wio-SX1262:
- 1x SPI(XIAO nRF52840 に接続)
電源入力電圧:
- Type-C: 5V
- バッテリー(BAT): 4.2V
バッテリー充電電流: 50mA / 100mA
スタンバイ消費電力: <5µA
動作温度-40°C ~ 65°C
寸法21 x 17.8mm

ピン配置

pir

pir

開始方法

XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 キットには Meshtastic ファームウェアがプリフラッシュされており、すぐに使い始めることができます。

ファームウェアのフラッシュ

note

ファームウェアの更新に NRF-OTA を使用しないでください。デバイスが完全に動作しなくなる可能性があります。

ビデオ説明:

Meshtastic Web Flasher にアクセスしてください。

キットを PC に接続し、デバイスを SeeedSeeed XIAO nRF52840 Kit に選択し、最新のファームウェアを選択して、Flash をクリックします。

pir

pir

Enter DFU Mode をクリックすると、XIAO-xxx という名前のシリアルポートが表示されます。それをクリックして接続すると、XIAO-xxx という名前のドライバが表示されるはずです。

pir

UF2 ファイルを DFU ドライブにドラッグします。ファイルがダウンロードされ、デバイスが再起動した後、ファームウェアがフラッシュされます。

ノード名の確認

Meshtastic Flasher にアクセスして Serial Monitor を開き、nodenum を検索して対応するノード ID を見つけます。

pir

アプリ経由での接続

  • Bluetooth パネルでターゲットデバイスを選択します。

pir

  • コード(デフォルトコードは 123456)を入力し、OK をクリックしてデバイスに接続します。

pir

パラメータの設定

メッシュ通信を開始するには、地域を設定する必要があります。この設定は、デバイスが使用する周波数範囲を制御し、地域の場所に応じて設定する必要があります。

pir

地域リスト

地域コード説明周波数範囲(MHz)デューティサイクル(%)電力制限(dBm)
UNSET未設定N/AN/AN/A
USアメリカ合衆国902.0 - 928.010030
EU_868欧州連合 868MHz869.4 - 869.651027

より包括的なリストについては、国別 LoRa 地域を参照してください。

備考

EU_868 は、1時間ごとのデューティサイクル制限 10% を遵守する必要があり、これは1時間のローリングベースで毎分計算されます。制限に達した場合、再び許可されるまでデバイスは送信を停止します。

デバイスに LoRa 地域を設定したので、ニーズに合わせて LoRa 設定の設定を続けることができます。

GNSS センサー設定

L76K GNSS モジュールを接続してトラッカーを作成します。

pir

互換性のある SX-1262

こちらをクリックして、別売りの SX1262 を入手してください。

リソース

ファイルリソース

コースリソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、様々なサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...