メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO 展示

Seeed Studio XIAO シリーズは、中国語の「小」という言葉にちなんで名付けられ、ESP32、SAMD21、RP2040、nRF52840、RP2350、RA4M1、MG24 の様々なハードウェアプラットフォームをベースとした小型開発ボードで構成されています。これらの爪サイズのボードは、コンパクトなフォームファクターに強力な機能を詰め込んでいます。

私たちのチームはコミュニティと共に、使用と開発を容易にするための豊富な Wiki、アプリケーション、ドキュメントのコレクションを作成しました。コミュニティ全体がこれらの有用なドキュメントをより効率的に見つけられるよう、このページでそれらをまとめてインデックスとして提供し、お探しのものを素早く見つけられるようにしています。

コミュニティから受ける愛と貢献なしには実現できませんでした。この活気あるエコシステムに貢献したい場合(空白部分を埋めるため)、コミュニティの他の人々にインスピレーションを与えるあなた独自の開発の投稿を歓迎します。

目次

製品ガイド


XIAO SAMD21
XIAO RP2040
XIAO nRF52840 (Sense)
XIAO ESP32C3
XIAO ESP32S3 (Sense)
XIAO ESP32C6
XIAO RP2350
XIAO RA4M1
XIAO MG24 (Sense)
入門ガイド Wikiピン使用法Bluetooth 使用法
IMU & マイクロフォン使用法

XIAO nRF54L15 (Sense)
XIAO ESP32C5

サポートされている言語/プラットフォーム


PlatformIO、Microsoft Visual Studio Code で最も愛されている IDE ソリューション。




MicroPython、組み込みハードウェア上で直接動作する Python 3 プログラミング言語の完全な実装。




CircuitPython、低コストマイクロコントローラーボードでの実験とコーディング学習を簡素化するために設計されたプログラミング言語です。




Embedded Swift、スケーラブルな言語で、デスクトップやモバイルアプリ、サーバーバックエンド、システムソフトウェアの作成に優れており、マイクロコントローラー上で動作します。




ESP IDF、ESP32、ESP32-S、ESP32-C シリーズの SoC 向けの Espressif 公式 IoT 開発フレームワークで、C や C++ などのプログラミング言語を使用して、これらのプラットフォーム上での汎用アプリケーション開発のための自己完結型 SDK を提供します。




Rust、誰もが信頼性が高く効率的なソフトウェアを構築できるようにする言語です。




TinyGo、マイクロコントローラー、WebAssembly(wasm/wasi)、コマンドラインツールなどの小さな場所での使用を意図した Go コンパイラです。




MicroBlocks、Scratch にインスパイアされたフィジカルコンピューティング用のブロックプログラミング言語です。



サポートされている RTOS


Zephyr、複数のハードウェアアーキテクチャをサポートし、リソース制約のあるデバイス向けに最適化され、セキュリティを念頭に置いて構築されたスケーラブルなリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)です。




FreeRTOS、マイクロコントローラーと小型マイクロプロセッサー向けのリアルタイムオペレーティングシステムです。



XIAO SAMD21XIAO nRF52840XIAO ESP32S3 (Sense)
XIAO ESP32C5

Apache NuttX RTOS、標準準拠と小さなフットプリントに重点を置いたリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)です。



通信


Apache Kafka、高性能データパイプライン、ストリーミング分析、データ統合、ミッションクリティカルなアプリケーションのために数千の企業で使用されているオープンソースの分散イベントストリーミングプラットフォームです。




Matter、互換性のあるデバイスとシステムに信頼性の高い安全な接続を提供する業界統一標準プロトコルです。




Zigbee、低コスト、低消費電力のワイヤレス IoT データネットワークの独特なニーズに対応するオープンなグローバル市場接続標準として開発されたワイヤレス技術です。




ESP-NOW、迅速な応答と低消費電力のためのワイヤレス通信プロトコルで、スマートホーム機器、リモートコントロール、センサーで広く使用されています。




Meshtastic、手頃な価格で低消費電力のデバイス上で動作するように構築されたオープンソース、オフグリッド、分散型メッシュネットワークです。




Amazon Sidewalk、数十億のデバイスに持続的な接続性を提供する暗号化された無料接続長距離ネットワーク。




Blecon、Bluetooth Low Energyを使用して物理製品がクラウドアプリケーションと通信できるようにします。



TinyML/組み込み機械学習プラットフォーム


SenseCraft AIノーコードモデルトレーニング、デプロイメントなどのためのワンストップソリューション。




TensorFlow Lite、Googleのデバイス上AI用高性能ランタイム。




Edge Impulse、エッジデバイス上の機械学習のための主要な開発プラットフォーム。



スマートホーム・オートメーション


Home Assistant & ESPHome、シンプルでありながら強力な設定ファイルでマイクロコントローラーを制御し、Home Assistantなどのホームオートメーションシステムを通じてリモートで制御するシステム。




Tasmota、ESP8266およびESP32ベースのデバイス用の代替オープンソースファームウェア。WebUIによる簡単な設定、OTAアップデート、タイマーやルールによるオートメーション、拡張性、MQTT、HTTP、Serial、KNXによる完全なローカル制御を提供。



オープンソースキーボードファームウェアサポート


QMK、Atmel AVRおよびArm USBファミリー用のオープンソースキーボードファームウェア。



XIAO SAMD21XIAO RP2040XIAO nRF52840 (Sense)

ZMK、Zephyr™プロジェクトリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)上に構築されたオープンソースキーボードファームウェア。



その他の人気アプリケーション


WLED、NeoPixel(WS2812B、WS2811、SK6812)LEDやSPIベースのチップセットを制御するための、高速で機能豊富なESP8266/ESP32ウェブサーバーの実装です。




ChatGPT、InstructGPTの兄弟モデルで、プロンプト内の指示に従って詳細な応答を提供するように訓練されています。




FFmpeg、音声、動画、字幕、関連メタデータなどのマルチメディアコンテンツを処理するためのライブラリとツールのコレクションです。




mROS2-ESP32、組み込みESP32マイクロコントローラー上でROSノードを実行するための軽量ランタイム環境です。



プロトタイピングツール(PCBレイアウト&シミュレーション)


Fritzing、メーカー、ホビイスト、教育者向けの電子設計・プロトタイピングプラットフォームです。




FluxAI、AIコパイロットを使用してプロフェッショナルなPCBを構築するより良い方法です。




Wokwi、世界で最も先進的なESP32シミュレーターです。



IoTクラウドとIoTプラットフォーム


AWS IoT、デバイスを安全に接続・管理し、デバイスデータを収集・分析し、より大きなビジネス価値を生み出すソリューションを構築・展開することを可能にします。




ThingSpeak、MATLAB 分析機能を備えたオープン IoT プラットフォーム。




Ubidots、完全な本格的 IoT アプリケーションを構築する時間やエネルギーがないエンジニアや開発者向けのローコード IoT 開発プラットフォーム。




技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...