Painel Solar 0,5W 55*70

Este é um painel solar personalizado, que se conecta diretamente a muitas das nossas placas de desenvolvimento e possui alta eficiência de 17%. A unidade tem um revestimento de epóxi transparente com suporte rígido. Vedação robusta para aplicações ao ar livre!
Especificações
| PET | Pacote |
|---|---|
| Potência de pico típica | 0.55W |
| Tensão na potência de pico | 5.5v |
| Corrente na potência de pico | 100mA |
| Comprimento | 70 mm |
| Largura | 55 mm |
| Profundidade | 1.5 mm |
| Peso | 17g |
| Eficiência | 17% |
| Diâmetro do fio | 1.5mm |
| Conector | 2.0mm JST |
Instalação de Hardware
Veja Também
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.