Pular para o conteúdo principal

Display LCD SPI de 1,69 polegadas


Introdução

Este Display LCD de 1,69 polegadas é uma tela de cristal líquido serial de 1,69 polegadas com cantos arredondados. Oferecendo uma resolução superior de 240×280 e 262K cores RGB de exibição, esta tela proporciona uma representação de imagem nítida e colorida. A lógica de design por trás deste display é apresentar uma solução de exibição simples e de alta qualidade para atender às necessidades de vários projetos DIY ou de Internet das Coisas (IoT).

Ele adota uma interface de 8 pinos com 4 pinos de alimentação com retroiluminação e 4 pinos SPI que se comunicam com o CI driver ST7789V2. Nós preparamos a biblioteca de driver e exemplos para que você comece de forma rápida e conveniente com o desenvolvimento do seu projeto.

Especificações

Tensão de operação3.3V / 5VResolução240 × 280 pixels
Interface de comunicaçãoSPI de 4 fiosTamanho da tela27.97 × 32.63mm
Painel de exibiçãoIPSPitch de pixel0.11655 × 0.11655mm
DriverST7789V2Dimensões31.50 × 39.00mm

Dimensões externas

Recursos

  • Resolução de 240×280, 262K cores RGB, efeito de exibição nítido e colorido
  • Interface SPI, minimiza os pinos de E/S necessários, suporta placas controladoras como XIAO/Raspberry Pi/Arduino/STM32
  • Acompanha recursos de desenvolvimento (exemplos para XIAO/Raspberry Pi/Arduino/STM32)

Ideias de aplicação

  • Pulseira ou relógio: O display pode ser montado com o MCU XIAO para construir um dispositivo de pulseira ou relógio, onde ele pode mostrar a data e informações do relógio com sua tela de alta resolução e colorida. Seu pequeno tamanho o torna um excelente componente para criar rapidamente um protótipo.

  • Tela de exibição de informações do PC: Você pode usar este display LCD conectado à placa conversora e utilizá-lo para exibir informações de funcionamento do seu PC, como temperatura e RPM da ventoinha. Seus parafusos podem ajudar você a fixá-lo facilmente no gabinete do PC.

Visão geral de hardware

Primeiros passos

Preparação de hardware

Agora vamos mostrar como usar nossa placa XIAO nRF52840, que contém 6 DOF de IMU, Bluetooth e microfone PDM; você pode perceber que esta placa com este display são os componentes-chave de que você precisa para construir um relógio digital.

XIAO nRF52840Display LCD SPI de 1,69 polegadas

Em seguida, você deve conectar os pinos do display à placa XIAO nRF52840; siga a imagem abaixo para conectá-los:

Display LCD SPI de 1,69 polegadasXIAO nRF52840
VCC3V3
GNDGND
DIND10
CLKD8
CSD1
DCD3
RSTD0
BLD6

Visão geral da biblioteca Arduino

dica

Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Arduino.

Com base no programa de exemplo Arduino fornecido pela Waveshare, nós escrevemos uma biblioteca Arduino para uso com toda a série XIAO, e você pode ir diretamente para o Github desta biblioteca por meio do botão abaixo.


Função

Antes de começarmos a desenvolver um sketch, vamos observar as funções disponíveis da biblioteca.

  • void Init(uint8_t cs = CS_PIN, uint8_t dc = DC_PIN, uint8_t rst = RST_PIN, uint8_t bl = BL_PIN) —— Inicialização comum de registradores.

    Parâmetros de entrada

    • cs: Define o pino de seleção de chip; o valor padrão é o pino D1 do XIAO.
    • dc: Define o pino DC; o valor padrão é o pino D3 do XIAO.
    • rst: Define o pino de reset; o valor padrão é o pino D0 do XIAO.
    • bl: Define o pino de controle da retroiluminação; o valor padrão é o pino D6 do XIAO.
  • void SetBacklight(uint16_t Value) —— Configuração da retroiluminação.

    Parâmetros de entrada

    • Value: Intensidade da retroiluminação, com valores que variam de 0 a 255.
  • void Reset(void) —— Reset de hardware.

  • void SetCursor(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend) —— Define a posição do cursor.

    Parâmetros de entrada

    • Xstart: Coordenada x inicial do tipo uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y inicial do tipo uint16_t.
    • Xend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
    • Yend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
  • void Clear(uint16_t Color) —— Função de limpar tela, atualiza a tela para uma determinada cor.

    Parâmetros de entrada

    • Color: A cor com a qual você deseja limpar toda a tela.
  • void ClearWindow(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t color) —— Atualiza uma determinada área para a mesma cor.

    Parâmetros de entrada

    • Xstart: Coordenada x inicial do tipo uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y inicial do tipo uint16_t.
    • Xend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
    • Yend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
    • color: Define a cor.
  • void SetWindowColor(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color) —— Define a cor de uma área.

    Parâmetros de entrada

    • Xstart: Coordenada x inicial do tipo uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y inicial do tipo uint16_t.
    • Xend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
    • Yend: Coordenadas finais do tipo uint16_t.
    • color: Define a cor.
  • void SetUWORD(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t Color) —— Desenha um uint16_t.

    Parâmetros de entrada

    • x: Define a coordenada X.
    • y: Define a coordenada Y.
    • Color: Define a cor.
  • void SetRotate(uint16_t Rotate) —— Seleciona a rotação da imagem.

    Parâmetros de entrada

    • Rotate: ROTATE_0, ROTATE_90, ROTATE_180, ROTATE_270
  • void SetMirroring(uint8_t mirror) —— Seleciona o espelhamento da imagem.

    Parâmetros de entrada

    • mirror: MIRROR_NONE, MIRROR_HORIZONTAL, MIRROR_VERTICAL, MIRROR_ORIGIN
  • void SetPixel(uint16_t Xpoint, uint16_t Ypoint, uint16_t Color) —— Desenha pixels.

    Parâmetros de entrada

    • Xpoint: No ponto X.
    • Ypoint: No ponto Y.
    • Color: Cores desenhadas.
  • void DrawPoint( uint16_t Xpoint, uint16_t Ypoint, uint16_t Color, DOT_PIXEL Dot_Pixel, DOT_STYLE Dot_FillWay) —— Desenha o ponto (Xpoint, Ypoint) preenchendo a cor.

    Parâmetros de entrada

    • Xpoint: A coordenada Xpoint do ponto.
    • Ypoint: A coordenada Ypoint do ponto.
    • Color: Define a cor.
    • Dot_Pixel: Tamanho do ponto.
  • void DrawLine(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, LINE_STYLE Line_Style) —— Desenhar uma linha de inclinação arbitrária.

    Parâmetros de Entrada

    • Xstart:Coordenadas do ponto inicial em X.
    • Ystart:Coordenadas do ponto inicial em Y.
    • Xend:Coordenada X do ponto final.
    • Yend:Coordenada Y do ponto final.
    • Color:A cor do segmento de linha.
  • void DrawRectangle(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Filled) —— Desenhar um retângulo.

    Parâmetros de Entrada

    • Xstart:Coordenadas do ponto inicial em X.
    • Ystart:Coordenadas do ponto inicial em Y.
    • Xend:Coordenada X do ponto final.
    • Yend:Coordenada Y do ponto final.
    • Color:A cor do segmento de linha.
    • Filled: Se é preenchido --- 1 preenchido 0:vazio
  • void DrawCircle(uint16_t X_Center, uint16_t Y_Center, uint16_t Radius, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Draw_Fill) —— Usar o método de 8 pontos para desenhar um círculo do tamanho especificado na posição especificada.

    Parâmetros de Entrada

    • X_Center:Coordenada X do centro
    • Y_Center:Coordenada Y do centro
    • Radius:Raio do círculo
    • Color:A cor do segmento do círculo
    • Filled: Se é preenchido: 1 preenchido 0:Não.
  • void DrawString_EN(int16_t Xstart, int16_t Ystart, const char * pString, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Exibir a string.

    Parâmetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • pString:O primeiro endereço da string em inglês a ser exibida.
    • Font:Um ponteiro de estrutura que exibe um tamanho de caractere.
    • Color_Background: Selecionar a cor de fundo do caractere em inglês.
    • Color_Foreground: Selecionar a cor de primeiro plano do caractere em inglês.
  • void DrawNum(int16_t Xpoint, int16_t Ypoint, int32_t Nummber, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Exibir número.

    Parâmetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • Nummber:O número exibido.
    • Font:Um ponteiro de estrutura que exibe um tamanho de caractere.
    • Color_Background: Selecionar a cor de fundo do caractere em inglês.
    • Color_Foreground: Selecionar a cor de primeiro plano do caractere em inglês.
  • void DrawFloatNum(int16_t Xpoint, int16_t Ypoint, double Nummber, int8_t Decimal_Point, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Exibir número de ponto flutuante.

    Parâmetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • Nummber:Os dados de ponto flutuante que você deseja exibir.
    • Decimal_Point:Mostrar casas decimais.
    • Font: Um ponteiro de estrutura que exibe um tamanho de caractere.
    • Color: Selecionar a cor de fundo do caractere em inglês.
  • void DrawImage(const unsigned char *image, int16_t xStart, int16_t yStart, int16_t W_Image, int16_t H_Image) —— Exibir imagem.

    Parâmetros de Entrada

    • image: Endereço inicial da imagem.
    • xStart:Coordenadas iniciais em X.
    • yStart:Coordenadas iniciais em Y.
    • xEnd: Largura da imagem.
    • yEnd: Altura da imagem.

Variáveis Padrão

#define RST_PIN D0
#define DC_PIN D3
#define BL_PIN D6
#define CS_PIN D1

#define LCD_WIDTH 240 //LCD width
#define LCD_HEIGHT 280 //LCD height

/**
* image color
**/
#define WHITE 0xFFFF
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define BRED 0XF81F
#define GRED 0XFFE0
#define GBLUE 0X07FF
#define RED 0xF800
#define MAGENTA 0xF81F
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x7FFF
#define YELLOW 0xFFE0
#define BROWN 0XBC40
#define BRRED 0XFC07
#define GRAY 0X8430
#define DARKBLUE 0X01CF
#define LIGHTBLUE 0X7D7C
#define GRAYBLUE 0X5458
#define LIGHTGREEN 0X841F
#define LGRAY 0XC618
#define LGRAYBLUE 0XA651
#define LBBLUE 0X2B12

/**
* Display rotate
**/
#define ROTATE_0 0
#define ROTATE_90 90
#define ROTATE_180 180
#define ROTATE_270 270

#define MIRROR_NONE 0x00
#define MIRROR_HORIZONTAL 0x01
#define MIRROR_VERTICAL 0x02
#define MIRROR_ORIGIN 0x03

Instalação

Como você baixou a biblioteca em formato zip, abra o seu Arduino IDE, clique em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Escolha o arquivo zip que você acabou de baixar, e se a biblioteca for instalada corretamente, você verá Library added to your libraries na janela de aviso. Isso significa que a biblioteca foi instalada com sucesso.

Exemplo com XIAO

Depois de baixar e instalar a biblioteca corretamente, você pode encontrar dois programas de exemplo chamados helloworld.ino e bgcolor.ino na pasta de exemplos. O bgcolor.ino é um exemplo para mostrar a cor de fundo, nós definimos o vermelho como padrão. E o helloworld.ino é um exemplo para mostrar a animação sobre o logotipo da nossa empresa, e este exemplo contém o efeito que o exemplo bgcolor possui.

#include <st7789v2.h>
#include "SPI.h"
#include "seeed.h"

st7789v2 Display;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Display.SetRotate(270);
Display.Init();
Display.SetBacklight(100);
Display.Clear(WHITE);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// Display.SetPixel(100, 100, RED);
// Display.DrawPoint(50, 50, YELLOW, DOT_PIXEL_8X8, DOT_FILL_AROUND);

Display.DrawImage(gImage_seeed, 20, 90, 240, 47);

Display.DrawLine(15, 65, 65, 65, MAGENTA, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);
Display.DrawLine(15, 70, 80, 70, MAGENTA, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);

Display.DrawRectangle(15, 80, 265, 150, GRAY, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);

Display.DrawCircle(10, 10, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 10, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 10, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 10, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(270, 10, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 10, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 10, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 10, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(10, 230, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 230, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 230, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(10, 230, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(270, 230, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 230, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 230, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(270, 230, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawLine(200, 160, 265, 160, GRAYBLUE, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);
Display.DrawLine(215, 165, 265, 165, GRAYBLUE, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);

Display.DrawString_EN(20, 180, "By: Citric", &Font20, WHITE, BLACK);
// Display.DrawNum(100, 220, 123456, &Font24, RED, BRED);
Display.DrawFloatNum(100, 210, 1.00, 2, &Font16, WHITE, BLACK);
}

Você verá o logotipo da Seeed Studio sendo exibido dinamicamente no display.

Solução de Problemas

1. A tela não funciona quando eu a reprogramo enquanto a tela está conectada?

R: Se o seu programa estiver se comunicando constantemente com a tela, a reprogramação pode interromper esse processo, fazendo com que a tela funcione incorretamente. Você pode tentar desligar a alimentação para restaurar o funcionamento normal da tela.

2. Que tipo de fonte de alimentação devo usar para o display?

R: A placa de circuito pode aceitar uma tensão de entrada de 3,3 V ou 5 V, então você pode usar uma fonte de alimentação dentro desse intervalo.

3. As cores no meu display não parecem corretas. Qual pode ser o problema?

R: Certifique-se de que o display esteja corretamente inicializado no seu código e de que você esteja usando os valores de cor corretos. Se você ainda estiver enfrentando problemas, pode haver um defeito no display ou nos fios de conexão. Verifique as conexões ou tente com outro display, se disponível.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...