Placa Solar 1,5W 81*137

Esta é uma placa solar personalizada, que se conecta diretamente a muitas das nossas placas de desenvolvimento e possui alta eficiência de 16%. A unidade tem um revestimento de epóxi transparente com base em placa rígida. Vedação robusta para aplicações externas!
Especificação
-
Tamanho da PCB : 137811.5 mm
-
Monolítica : 78*11.14 mm
-
Eficiência : 16%
-
Tensão:5.5V;
-
Corrente:270mA
-
Potência:1.5W
-
Conector: 2.0mm JST
-
Tipo:156 duas linhas;
-
Material da PCB : todo em fibra de vidro
-
Requisitos da PCB : positivo
-
Requisitos de qualidade :
- planicidade inferior a 0.1mm
- limpa, não é permitido ter riscos
- não é permitido ter fenômeno de descascamento de tinta, nem desvio em furos
-
Nota : tolerância positiva e negativa de 0.1mm
-
Nome: laminado em PET (1137*81)
-
Arranjo:1*11 (série) SEM espaçamento, artigo preto colado;
Suporte Técnico e Discussão do Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.