Pular para o conteúdo principal

Módulo RFID 125Khz - UART

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1240147.jpg

O mini-módulo de cartão RDM 125KHz é projetado para leitura de código de cartões 125KHz compatíveis com tags somente leitura e cartões/tag de leitura/gravação. Ele pode ser aplicado em sistemas de segurança para escritório/casa, identificação pessoal, controle de acesso, antifalsificação, brinquedos interativos e sistemas de controle de produção etc.

Nota: O módulo notificará sempre que uma tag de 125khz se aproximar, o número de série da tag será enviado via pino TX. Modo simples de usar um módulo RFID em projetos com MCU ou conexão ao PC via UartSB.

Recursos

  • Suporta antena externa
  • Distância máxima efetiva de até 50mm
  • Tempo de decodificação menor que 100ms
  • Interface UART TTL
  • Suporta tags somente leitura ou de leitura/gravação compatíveis com EM4100
  • Driver de LED bicolor externo e buzzer embutido
  • Design de pequeno formato

Especificação

Pode incluir especificações principais e outras especificações.

Especificação Principal

Frequência125KHz
Taxa de baud9600 (Nível elétrico TTL, formato RS232)
InterfaceWeigang26 ou nível elétrico TTL formato RS232
Fonte de alimentaçãoDC 5V(±5%)
Corrente<50Ma
Faixa de operação>50mm (Depende do formato do cartão/tag e do fabricante)
Porta de I/O de expansãoN/A
Luz de indicaçãoN/A
Temperatura de trabalho-10℃~ +70℃
Temperatura de armazenamento-20℃~ +80℃
Umidade máx.Umidade relativa 0 ~ 95%
Tamanho38.5mm ×19mm×9mm

Definição de pinos e classificação

Veja a imagem abaixo (dimensões mecânicas) e verifique aqui a lista de definição de pinos:

Pin Definition : P1: PIN1 TX PIN2 RX PIN3 PIN4 GND PIN5 +5V(DC) P2: PIN1 ANT1 PIN2 ANT2 P3: PIN1 LED PIN2 +5V(DC) PIN3 GND

Dimensões mecânicas

Uso

Formato de saída de dados RS232 da interface TTL

  1. 9600bps,N,8,1
  2. CHECKSUM: todos os 10 bytes de DADOS do cartão fazem operação XOR
0210 caracteres de dados ASCIIChechsum03

Exemplo: número do cartão: 62E3086CED

  • Dados de saída:36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H
  • CHECKSUM: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

Diagrama de sequência de tempo

Exemplo

Dados de saída (HEX): 02 | 30 31 30 30 30 37 33 34 45 30 | 44 32 | 03 ->Converter para decimal Número do cartão em decimal: 48 49 48 48 48 55 51 52 69 48 CheckSum em decimal: 68 50 ->Consultar a tabela ASCII, obter o valor ASCII Número do cartão em ASCII: 0 1 0 0 0 7 3 4 E 0 CheckSum ASCII : D 2 (01H) xor (00H) xor (07H) xor (34H) xor (E0H) = D2H

Programação

Conecte RX/TX à porta UART do Arduino, código de demonstração Uart:

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
if(Serial.available())
{
while(Serial.available())
Serial.write(Serial.read());
}
}

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...