Pular para o conteúdo principal

Painel Solar 1w 80*100

Este é um painel solar personalizado, que se conecta diretamente a muitas das nossas placas de desenvolvimento e tem alta eficiência de 15,5%. A unidade possui um revestimento de epóxi transparente com suporte de placa rígida. Vedação robusta para aplicações externas!

Especificação Principal

PETembalagem
Potência de pico típica0.935W
Tensão na potência de pico5.5v
Corrente na potência de pico170mA
Comprimento100 mm
Largura75 mm
Profundidade1.5 mm
Peso33g
Eficiência15.5%
Diâmetro do fio 1.5mm
conector 2.0mm JST

Veja Também

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...