Shield CAN BUS FD de 2 canais para Raspberry Pi

Este é um shield CAN BUS para Raspberry Pi (doravante referido como Pi HAT de 2 canais), com E/S CAN BUS de 2 canais, compatível com CAN FD. CAN FD suporta uma velocidade de transmissão muito mais rápida (até 8 Mbps)
Ele também possui dois resistores de terminação de 120Ω on-board que são controlados por chaves.
Declaração de Versões
Existem 3 versões do shield CAN BUS para Raspberry Pi. Todas as 3 versões funcionam perfeitamente na plataforma Raspberry Pi, e você pode pular esta seção se estiver usando a plataforma RPi.
O shield CAN BUS agora só oferece suporte ao Jetson Nano Developer Kit (cartão SD) e não oferece suporte ao Jetson Nano com eMMC (reComputer J1010/J1020v2). Diferentes versões do CAN BUS Shield afetam a funcionalidade, portanto verifique atentamente a tabela abaixo se estiver usando com a plataforma Jetson Nano.
| Nome do Produto | Chip | Estado no RPi | Estado no Jetson Nano |
|---|---|---|---|
| 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for RPi (MCP2517FD) | MCP2517FD | Dois canais | Canal único(can0) |
| 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) | MCP2518FD | Dois canais | Dois canais |
Como você pode ver, há duas versões de chips usados no 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for RPi (MCP2517FD) e ambos os canais funcionam no RPi, mas apenas um único canal (CAN0) funciona na plataforma Jetson Nano!
Recursos
- Taxa de transferência em alta velocidade: 8 Mbps@10 m cabo blindado 20AWG / 1 Mbps@40 m cabo blindado 20AWG
- Fonte de alimentação estável, selecionável entre alimentação pelo Raspberry Pi ou fonte DC
- Compatível com Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi Zero
- Configuração de um botão para resistor de terminação de 120Ω
- Suporta CAN FD
Visão Geral do Hardware
Guia de Montagem
Você pode ver que usamos colunas de nylon durante a montagem para evitar curto-circuito entre os terminais metálicos sob a porta CAN BUS e a interface HDMI no Raspberry Pi. Portanto, certifique-se de montar a coluna de nylon conforme mostrado.
Especificação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Entrada de Alimentação | 12V~24V DC Raspberry Pi GPIO 5V |
| Controlador CAN FD | MCP2517FD |
| Transceptor CAN FD | MCP2557FD |
| Canal CAN FD | 2 |
| Taxa de Transferência | 8 Mbps@10 m cabo blindado 20AWG 1 Mbps@40 m cabo blindado 20AWG |
| Interface de Comunicação com o Pi | SPI |
| Interface Grove | Grove I2C x2 |
Plataformas Compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Primeiros Passos
Materiais necessários
| Raspberry pi | 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield | Placa Arduino | CAN-BUS Shield V2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
💡 Nota: O 2 Channel CAN BUS FD Shield for Pi é suportado apenas na versão de kernel 6.6.42 e anteriores.
Também precisamos de dois jumpers macho-macho e cabos de alimentação para energizar essas placas.
Conexão de Hardware
-
Passo 1. Siga o Guia de Montagem para conectar o 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield ao Raspberry.
-
Passo 2. Conecte o CAN BUS Shield V2 à placa Seeeduino (ou Arduino)
-
Passo 3. Use os jumpers para conectar o terminal CAN de ambos os shields.
| 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield | CAN-BUS Shield V2 |
|---|---|
| CAN_0_L | CANL |
| CAN_0_H | CANH |
Você pode encontrar a serigrafia na parte de trás do shield.
- Passo 4. Alimente o Raspberry Pi e o Seeeduino.

Software
Instalar CAN-HAT
- Passo 1. Abra o arquivo config.txt
sudo nano /boot/config.txt
- Passo 2. Adicione a seguinte linha ao final do arquivo
dtoverlay=seeed-can-fd-hat-v2
-
Passo 3. Pressione Ctrl + x, pressione y e pressione Enter para salvar o arquivo
-
Passo 4. Reinicie o Raspberry Pi
sudo reboot
- Passo 5. Verifique o log do kernel para ver se o CAN-BUS HAT foi inicializado com sucesso. Você também verá can0 e can1 aparecerem na lista de resultados do ifconfig
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep spi
[ 6.178008] mcp25xxfd spi0.0 can0: MCP2517FD rev0.0 (-RX_INT +MAB_NO_WARN +CRC_REG +CRC_RX +CRC_TX +ECC -HD m:20.00MHz r:18.50MHz e:0.00MHz) successfully initialized.
[ 6.218466] mcp25xxfd spi0.1 (unnamed net_device) (uninitialized): Failed to detect MCP25xxFD (osc=0x00000000).
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig -a
can0: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 166
can1: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 167
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.0.13 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
inet6 fe80::44cc:eeb8:47a0:7fce prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:25:d4:e0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 299 bytes 27437 (26.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 172 bytes 25974 (25.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:70:81:b5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
- Passo 6. Defina o protocolo CAN FD, e o
dbitratepode ser definido para velocidade de 8M. Consulte a documentação do kernel para mais usos
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000 dbitrate 8000000 restart-ms 1000 berr-reporting on fd on
sudo ip link set can1 up type can bitrate 1000000 dbitrate 8000000 restart-ms 1000 berr-reporting on fd on
sudo ifconfig can0 txqueuelen 65536
sudo ifconfig can1 txqueuelen 65536
- Passo 7. Abra duas janelas de terminal e insira os seguintes comandos nas janelas para testar o protocolo CAN FD.
#send data
cangen can0 -mv
#dump data
candump can0
Você pode testar o CAN-BUS conectando dois canais entre si usando jumpers: 0_L <===> 1_L, 0_H <===> 1_H.
Comunicação com Arduino CAN BUS Shield
Neste demo, usamos apenas um dos dois canais.
Para o Arduino CAN BUS Shield, fornecemos o código Arduino; se você não souber como usar o Arduino, por favor verifique aqui.
Para o pi hat de 2 canais, há duas maneiras de enviar e receber; você pode usar tanto can-util/cangen quanto código em Python.
CAN BUS Shield envia e CAN HAT recebe
Código Arduino para CAN BUS Shield:
// demo: CAN-BUS Shield, send data
// [email protected]
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) // init can bus : baudrate = 500k
{
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop()
{
//send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7]+1;
if(stmp[7] == 100)
{
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;
if(stmp[6] == 100)
{
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
}
// END FILE
Configuração do Raspberry Pi e você pode usar can-util para receber
#set 500k baudrate
pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000
pi@raspberrypi:~ $ ip -details link show can0
3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0
can state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
bitrate 500000 sample-point 0.875
tq 25 prop-seg 34 phase-seg1 35 phase-seg2 10 sjw 1
mcp25xxfd: tseg1 2..256 tseg2 1..128 sjw 1..128 brp 1..256 brp-inc 1
mcp25xxfd: dtseg1 1..32 dtseg2 1..16 dsjw 1..16 dbrp 1..256 dbrp-inc 1
clock 40000000numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
#receive
pi@raspberrypi:~ $ candump can0
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 05
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 06
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 07
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 08
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 09
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0A
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0B
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0C
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0D
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0E
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 0F
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 10
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 11
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 12
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 13
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 14
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 15
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 16
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 17
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 18
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 19
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 1A
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 1B
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 1C
can0 000 [8] 00 00 00 00 00 00 00 1D
Ou você pode usar código em Python para obter os dados CAN. Para usar Python para receber dados CAN, você deve instalar o python-can primeiro.
# install python-can
sudo pip3 install python-can
Abra um novo arquivo Python e copie o seguinte código, salve como can_test.py:
import can
can_interface = 'can0'
bus = can.interface.Bus(can_interface, bustype='socketcan_native')
while True:
message = bus.recv(1.0) # Timeout in seconds.
if message is None:
print('Timeout occurred, no message.')
print(message)
Execute o código Python e os resultados são os seguintes:
pi@raspberrypi:~ $ python3 can_test.py
Timestamp: 1550471771.628215 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0e 63 Channel: can0
Timestamp: 1550471772.629302 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 00 Channel: can0
Timestamp: 1550471773.630658 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 01 Channel: can0
Timestamp: 1550471774.632018 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 02 Channel: can0
Timestamp: 1550471775.633395 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 03 Channel: can0
Timestamp: 1550471776.634774 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 04 Channel: can0
Timestamp: 1550471777.636135 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 05 Channel: can0
Timestamp: 1550471778.637481 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 06 Channel: can0
Timestamp: 1550471779.638859 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 07 Channel: can0
Timestamp: 1550471780.640222 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 08 Channel: can0
Timestamp: 1550471781.641602 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 09 Channel: can0
Timestamp: 1550471782.642970 ID: 0000 S DLC: 8 00 00 00 00 00 00 0f 0a Channel: can0
CAN BUS Shield recebe e CAN HAT envia
Para o Raspberry Pi, você pode usar cangen para enviar pacotes aleatórios:
pi@raspberrypi:~ $ cangen can0 -v
can0 442#14.C4.1A.1A.C2.25.79.25
can0 748#4E.C7.8B.0B.6E.B9.15.77
can0 1E4#64.D4.62.22.2F.A6.BF
can0 1DD#69.6F.61.33.1F.59.E4.7C
can0 63D#
can0 764#2C.C1.E3
can0 68B#11.9C.63.6D.EA.E9.4B
can0 329#DA.06.2C.34.6C
can0 7DD#2E.F5.E0.2A.26.77.58.38
can0 1BE#94.30.6E.2F.A2.7B.E3.1D
can0 654#D1.21.A3.58.31.E8.51.5F
can0 706#51.41.36.5C.43.8D.AE.5D
can0 34A#89.F2.DE.33.AE.52.38.6C
can0 6AC#C1.35.83.41.37
can0 38C#22.AF
can0 208#22.8E.97.58.E5.69.F7.2C
Para Arduino, você pode usar o seguinte código para receber dados CAN.
// demo: CAN-BUS Shield, receive data with interrupt mode
// when in interrupt mode, the data coming can't be too fast, must >20ms, or else you can use check mode
// loovee, 2014-6-13
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
unsigned char flagRecv = 0;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
char str[20];
void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) // init can bus : baudrate = 500k
{
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
attachInterrupt(0, MCP2515_ISR, FALLING); // start interrupt
}
void MCP2515_ISR()
{
flagRecv = 1;
}
void loop()
{
if(flagRecv)
{ // check if get data
flagRecv = 0; // clear flag
// iterate over all pending messages
// If either the bus is saturated or the MCU is busy,
// both RX buffers may be in use and reading a single
// message does not clear the IRQ conditon.
while (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())
{
// read data, len: data length, buf: data buf
CAN.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for(int i = 0; i<len; i++)
{
Serial.print(buf[i]);Serial.print("\t");
}
Serial.println();
}
}
}
Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ctrl+shift+m ao mesmo tempo. Defina a taxa de baud para 115200. O resultado deve ser como:

Ou você pode usar python-can para enviar dados:
O código Python é o seguinte:
import time
import can
bustype = 'socketcan_native'
channel = 'can0'
def producer(id):
""":param id: Spam the bus with messages including the data id."""
bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype=bustype)
for i in range(10):
msg = can.Message(arbitration_id=0xc0ffee, data=[id, i, 0, 1, 3, 1, 4, 1], extended_id=False)
bus.send(msg)
# Issue #3: Need to keep running to ensure the writing threads stay alive. ?
time.sleep(1)
producer(10)
desinstalar CAN-HAT
Se você quiser desinstalar este CAN-HAT, basta executar o seguinte código:
pi@raspberrypi:~/seeed-linux-dtoverlays/modules/CAN-HAT $ sudo ./uninstall.sh
...
------------------------------------------------------
Please reboot your raspberry pi to apply all settings
Thank you!
------------------------------------------------------
Usando CAN-BUS Shiled com Jetson Nano
Agora o CAN-BUS Shiled também suporta a plataforma Jetson Nano, mas há algumas limitações baseadas em diferentes versões de hardware. Consulte a Declaração de Versão se você estiver usando a plataforma Jetson Nano!
- Clone the Repo:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
- Compile dtbo e driver:
cd seeed-linux-dtoverlays
export CUSTOM_MOD_LIST="CAN-HAT"; make all_jetsonnano
- Instalar o Driver:
sudo -E make install_jetsonnano
- Instalar dtbo:
sudo cp overlays/jetsonnano/2xMCP2518FD-spi0.dtbo /boot
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "Seeed 2xMCP2518FD"
sudo reboot
Agora você também pode executar dmesg | grep spi e ifconfig -a para verificar se o CAN-BUS foi inicializado corretamente. Dependendo do seu hardware, você deverá conseguir ver can0 ou tanto can0 quanto can1.
O hardware usado aqui é o mais recente 2-Channel CAN FD Master Hat para RPi, que suporta dois canais na plataforma Jetson Nano; se você tiver versões mais antigas, então terá apenas um único canal can0.
qqq@jetson-qqq:~$ dmesg | grep spi
[ 10.867712] mcp25xxfd spi0.0 can0: MCP2518FD rev0.0 (-RX_INT -MAB_NO_WARN +CRC_REG +CRC_RX +CRC_TX +ECC -HD m:20.00MHz r:18.50MHz e:0.00MHz) successfully initialized.
[ 10.879487] mcp25xxfd spi0.1 can1: MCP2518FD rev0.0 (-RX_INT -MAB_NO_WARN +CRC_REG +CRC_RX +CRC_TX +ECC -HD m:20.00MHz r:18.50MHz e:0.00MHz) successfully initialized.
qqq@jetson-qqq:~$ ifconfig -a
can0: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 112
can1: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 114
Teste
NOTE: Usando o 2-Channel CAN FD Master Hat para RPi como hardware aqui.
Você também pode conectar os canais da seguinte forma para testar:
0_L <===> 1_L
0_H <===> 1_H

Abra duas janelas de terminal e insira os seguintes comandos nas janelas para testar o protocolo CAN FD.
#send data
cangen can0 -mv
#dump data
candump can1

Uso do RTC Integrado
O mais recente 2-Channel CAN FD Master Hat para RPi também possui um RTC on-board. Siga adiante para instalar os drivers RTC no Raspberry Pi:
- Atualize o Raspberry Pi e reinicie:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot
- Instalar Dependências
sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
- Baixar o driver:
curl -O -L https://github.com/dresden-elektronik/raspbee2-rtc/archive/master.zip
unzip master.zip
- Compilar o módulo do Kernel RTC
cd raspbee2-rtc-master
make
- Instalar o módulo do Kernel RTC
sudo make install
sudo reboot
- Configurar a hora do sistema para o módulo RTC
sudo hwclock --systohc
- Testar se o RTC está funcionando
sudo hwclock --verbose
Agora você pode ler a hora do RTC usando o seguinte comando:
sudo hwclock -r

Usando com Wio Terminal

Além de usar o CAN-BUS Pi Hat com SBCs, agora você também pode usá-lo com o Wio Terminal (Placa Compatível com Arduino)! E desenvolver projetos relacionados a CAN em MCU!
Por favor, consulte os seguintes wikis para saber mais sobre o Wio Terminal:
Hardware Necessário
Para fins de teste, você também pode preparar alguns outros componentes de desenvolvimento CAN-BUS; para este exemplo estamos usando o seguinte:
- CAN-BUS Shield V2 com MCP2515 e MCP2551 + Placa Arduino
Instalar a Biblioteca Arduino Seeed_Arduino_CAN
Certifique-se de que você instalou a biblioteca Seeed SAMD Board e a atualizou para a versão mais recente!
-
Visite o repositório Seeed_Arduino_CAN e baixe todo o repositório para o seu disco local.
-
Agora, a biblioteca Seeed_Arduino_CAN pode ser instalada na Arduino IDE. Abra a Arduino IDE e clique em
sketch->Include Library->Add .ZIP Library, e escolha o arquivoSeeed_Arduino_CANque você acabou de baixar.

Código de Exemplo de Envio
Este é um exemplo de uso do 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) com Wio Terminal para enviar dados CAN-BUS para outro dispositivo CAN-BUS (neste caso, é o CAN-BUS Shield V2 com MCP2515 e MCP2551 + Arduino Uno)
Conexão de Hardware
-
Conecte
Channel 0 Ldo 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) ->CANLdo CAN-BUS Shield V2 -
Conecte
Channel 0 Hdo 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) ->CANHdo CAN-BUS Shield V2 -
Conecte o 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) ao Wio Terminal usando a Placa Adaptadora Hat Raspberry Pi de 40 Pinos para Wio Terminal.

- Código para Arduino Uno + CAN-BUS Shield V2
#include <SPI.h>
#include "mcp2515_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
const int SPI_CS_PIN = 9;
mcp2515_can CAN(SPI_CS_PIN);
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while (!SERIAL) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) { // init can bus : baudrate = 500k
// init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
void loop() {
// iterate over all pending messages
// If either the bus is saturated or the MCU is busy,
// both RX buffers may be in use and reading a single
// message does not clear the IRQ conditon.
while (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) {
// read data, len: data length, buf: data buf
SERIAL.println("checkReceive");
CAN.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for (int i = 0; i < len; i++) {
SERIAL.print(buf[i]); SERIAL.print("\t");
}
SERIAL.println();
}
}
- Código para Wio Terminal + 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD)
#include <SPI.h>
#include "mcp2518fd_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
// Set SPI CS Pin according to your hardware
// For Wio Terminal w/ MCP2518FD RPi Hat:
// Channel 0 SPI_CS Pin: BCM 8
// Channel 1 SPI_CS Pin: BCM 7
// Interupt Pin: BCM25
// *****************************************
// For Arduino MCP2515 Hat:
// SPI_CS Pin: D9
const int SPI_CS_PIN = BCM8;
mcp2518fd CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial){};
while (0 != CAN.begin((byte)CAN_500K_1M)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop() {
// send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7] + 1;
if (stmp[7] == 100) {
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;
if (stmp[6] == 100) {
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
}

Código de Exemplo de Recepção
Este é um exemplo de uso do 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi (MCP2518FD) com Wio Terminal para receber dados CAN-BUS de outro dispositivo CAN-BUS (neste caso, é o CAN-BUS Shield V2 com MCP2515 e MCP2551 + Arduino Uno)
Conexão de Hardware
Mesma conexão do Exemplo de Envio acima.
- Código para Arduino Uno + CAN-BUS Shield V2
#include <SPI.h>
#include "mcp2515_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
const int SPI_CS_PIN = 9;
mcp2515_can CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial){};
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop() {
// send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7] + 1;
if (stmp[7] == 100) {
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;
if (stmp[6] == 100) {
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
}
- Código para Wio Terminal + Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD)
#include <SPI.h>
#include "mcp2518fd_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
// Set SPI CS Pin according to your hardware
// For Wio Terminal w/ MCP2518FD RPi Hat:
// Channel 0 SPI_CS Pin: BCM 8
// Channel 1 SPI_CS Pin: BCM 7
// Interupt Pin: BCM25
// *****************************************
// For Arduino MCP2515 Hat:
// SPI_CS Pin: D9
const int SPI_CS_PIN = BCM8;
mcp2518fd CAN(SPI_CS_PIN);
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while (!SERIAL) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
while (0 != CAN.begin((byte)CAN_500K_1M)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
void loop() {
// iterate over all pending messages
// If either the bus is saturated or the MCU is busy,
// both RX buffers may be in use and reading a single
// message does not clear the IRQ conditon.
while (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) {
// read data, len: data length, buf: data buf
SERIAL.println("checkReceive");
CAN.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for (int i = 0; i < len; i++) {
SERIAL.print(buf[i]); SERIAL.print("\t");
}
SERIAL.println();
}
}

Exemplo de código de recepção usando interrupção
Este é um exemplo de uso do Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD) com Wio Terminal para receber dados CAN-BUS de outro dispositivo CAN-BUS (neste caso, é o CAN-BUS Shield V2 que adota MCP2515 e MCP2551 + Arduino Uno). Para torná‑lo mais confiável, aqui é usada uma interrupção para acionar o fluxo de dados de entrada.
Conexão de hardware
- Código para Arduino Uno + CAN-BUS Shield V2
#include <SPI.h>
#include "mcp2515_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
const int SPI_CS_PIN = 9;
mcp2515_can CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial){};
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop() {
// send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7] + 1;
if (stmp[7] == 100) {
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;
if (stmp[6] == 100) {
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
}
Código para Wio Terminal + Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD)
#include <SPI.h>
#include "mcp2518fd_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
// Set SPI CS Pin according to your hardware
// For Wio Terminal w/ MCP2518FD RPi Hat:
// Channel 0 SPI_CS Pin: BCM 8
// Channel 1 SPI_CS Pin: BCM 7
// Interupt Pin: BCM25
// *****************************************
// For Arduino MCP2515 Hat:
// SPI_CS Pin: D9
const int SPI_CS_PIN = BCM8;
const int CAN_INT_PIN = BCM25;
mcp2518fd CAN(SPI_CS_PIN);
unsigned char flagRecv = 0;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
void MCP2515_ISR() {
Serial.println("INTERUPTED!");
flagRecv = 1;
}
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while (!SERIAL) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
pinMode(CAN_INT_PIN, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CAN_INT_PIN), MCP2515_ISR, FALLING); // start interrupt
while (0 != CAN.begin((byte)CAN_500K_1M)) { // init can bus : baudrate = 500k
SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
void loop() {
if (flagRecv) // Triggered Interrupt
{
flagRecv = 0;
// iterate over all pending messages
// If either the bus is saturated or the MCU is busy,
// both RX buffers may be in use and reading a single
// message does not clear the IRQ conditon.
while (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) {
// read data, len: data length, buf: data buf
SERIAL.println("checkReceive");
CAN.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for (int i = 0; i < len; i++) {
SERIAL.print(buf[i]); SERIAL.print("\t");
}
SERIAL.println();
}
}
}

Exemplo de código de auto envio‑recepção
Este é um exemplo de envio e recepção de dados CAN-BUS por conta própria usando o Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD).
Conexão de hardware
-
Conecte o
Channel 0 Ldo Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD) aoChannel 1 Ldo Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD). -
Conecte o
Channel 0 Hdo Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD) aoChannel 1 Hdo Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD).

#include <SPI.h>
#include "mcp2518fd_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
// Set SPI CS Pin according to your hardware
// For Wio Terminal w/ MCP2518FD RPi Hat:
// Channel 0 SPI_CS Pin: BCM 8
// Channel 1 SPI_CS Pin: BCM 7
// Interupt Pin: BCM25
// *****************************************
// For Arduino MCP2515 Hat:
// SPI_CS Pin: D9
const int SPI_CS_PIN_SEND = BCM8;
const int SPI_CS_PIN_RECEIVE = BCM7;
mcp2518fd CAN_SEND(SPI_CS_PIN_SEND);
mcp2518fd CAN_RECEIVE(SPI_CS_PIN_RECEIVE);
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial); // wait for Serial
if (CAN_SEND.begin((byte)CAN_500K_1M) != 0 || CAN_RECEIVE.begin((byte)CAN_500K_1M) != 0) {
Serial.println("CAN-BUS initiliased error!");
while(1);
}
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
void loop() {
// send data: id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
stmp[7] = stmp[7] + 1;
if (stmp[7] == 100) {
stmp[7] = 0;
stmp[6] = stmp[6] + 1;
if (stmp[6] == 100) {
stmp[6] = 0;
stmp[5] = stmp[6] + 1;
}
}
CAN_SEND.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
// ---------------------
if (CAN_MSGAVAIL == CAN_RECEIVE.checkReceive()) {
// read data, len: data length, buf: data buf
SERIAL.println("checkReceive");
CAN_RECEIVE.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for (int i = 0; i < len; i++) {
SERIAL.print(buf[i]); SERIAL.print(" ");
}
SERIAL.println();
}
SERIAL.println("---LOOP END---");
}

Exemplo de código de envio FD
Este é um exemplo de envio e recepção de dados CAN-BUS (até 64 bits) usando o protocolo FD por conta própria utilizando o Shield CAN-BUS(FD) de 2 canais para Raspberry Pi (MCP2518FD).
Conexão de hardware
Mesma conexão do exemplo de auto envio‑recepção.
#include <SPI.h>
#include "mcp2518fd_can.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif
// Set SPI CS Pin according to your hardware
// For Wio Terminal w/ MCP2518FD RPi Hat:
// Channel 0 SPI_CS Pin: BCM 8
// Channel 1 SPI_CS Pin: BCM 7
// Interupt Pin: BCM25
// *****************************************
// For Arduino MCP2515 Hat:
// SPI_CS Pin: D9
const int SPI_CS_PIN_SEND = BCM8;
const int SPI_CS_PIN_RECEIVE = BCM7;
mcp2518fd CAN_SEND(SPI_CS_PIN_SEND);
mcp2518fd CAN_RECEIVE(SPI_CS_PIN_RECEIVE);
void setup() {
SERIAL.begin(115200);
while(!Serial); // wait for Serial
CAN_SEND.setMode(0);
CAN_RECEIVE.setMode(0);
if (CAN_SEND.begin((byte)CAN_500K_1M) != 0 || CAN_RECEIVE.begin((byte)CAN_500K_1M) != 0) {
Serial.println("CAN-BUS initiliased error!");
while(1);
}
byte send_mode = CAN_SEND.getMode();
byte receive_mode = CAN_RECEIVE.getMode();
SERIAL.printf("CAN BUS Send Mode = %d, CAN BUS Receive Mode = %d\n\r",send_mode, receive_mode);
SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
}
unsigned char stmp[64] = {0};
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[64];
void loop() {
stmp[63] = stmp[63] + 1;
if (stmp[63] == 100) {
stmp[63] = 0;
stmp[62] = stmp[62] + 1;
if (stmp[62] == 100) {
stmp[62] = 0;
stmp[61] = stmp[62] + 1;
}
}
CAN_SEND.sendMsgBuf(0x00, 0, 15, stmp);
delay(100); // send data per 100ms
SERIAL.println("CAN BUS sendMsgBuf ok!");
// ---------------------
if (CAN_MSGAVAIL == CAN_RECEIVE.checkReceive()) {
// read data, len: data length, buf: data buf
SERIAL.println("checkReceive");
CAN_RECEIVE.readMsgBuf(&len, buf);
// print the data
for (int i = 0; i < len; i++) {
SERIAL.print(buf[i]); SERIAL.print(" ");
}
SERIAL.println();
}
SERIAL.println("---LOOP END---");
}

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- [PDF] Esquemáticos do Shield CAN-BUS(FD) de 2 Canais para Raspberry Pi (MCP2518FD)
- [ZIP] Arquivo de esquemático do Shield CAN-BUS(FD) de 2 Canais para Raspberry Pi
- [ZIP] Arquivo de esquemático do Hat Master CAN FD de 2 Canais para RPi
- [PDF] Datasheet MCP2517
- [PDF] Datasheet MCP2557
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.