Pular para o conteúdo principal

Painel Solar 2,5W 116*160

Este é um painel solar personalizado, que se conecta diretamente a muitas das nossas placas de desenvolvimento e possui alta eficiência de 15%. A unidade tem um revestimento de epóxi transparente com suporte em placa rígida. Vedação robusta para aplicações ao ar livre!

Especificação


  • Tamanho da PCB : 1161601.5 mm

  • Monolítico : 9.57*156 mm

  • Eficiência : 15%

  • Tensão:5.5V;

  • Corrente:450mA

  • Potência:2.5W

  • Conector: 2.0mm JST

  • Tipo:156 Duas linhas;

  • Material da PCB : todo em fibra de vidro

  • Requisitos da PCB : positivo

  • Requisitos de qualidade :

    • planicidade menor que 0.1mm
    • limpo, não é permitido ter arranhões
    • não é permitido haver fenômenos como descascamento de tinta, desvio de furos, etc.
  • Observação : tolerância positiva e negativa de 0.1mm

  • Nome: Laminado em PET (116*160)

  • Disposição:1*11(série)SEM espaçamento, artigo preto colado;

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...