Pular para o conteúdo principal

Gerador micro hidráulico de 3,6V

https://www.seeedstudio.com/depot/images/large/product/mhg_01_LRG.jpg

A energia micro hidráulica é uma fonte limpa e renovável. Aqui está um gerador micro hidráulico G 1/2 que pode fornecer tensão de saída e corrente de saída estáveis com a ajuda de um circuito estabilizador de tensão e uma bateria recarregável. Podemos instalá-lo em casa para economizar energia doméstica, como usar um chuveiro de spray para acender LEDs etc.

Diagrama de Pressão e Vazão

Diagrama de Vazão e Tensão de Saída

nota

Este módulo adiciona um circuito estabilizador de tensão e uma bateria recarregável; a tensão de saída é estável em 3,6V e a corrente de saída é estável em 300mA. Diagrama de Vazão e Tensão de Saída

Especificação


Peso165 g
Tensão de saída3.6V
Capacidade da bateria300mA
Pressão máxima de trabalho1.75 MPa
Pressão de trabalho0~1.75MPa
Temperatura de trabalho0~110°C
Máximo30min a 110 °C
Faixa recomendada de vazão1.5~20 l/min(Pressão 0.05-0.2mpa)
Método de instalaçãodireção da seta
Materialnylon/fibra de vidro, polioximetileno
Tamanho das aberturas de entrada e saída0.8inch

Dimensões Mecânicas


Uso


Instalação de Hardware

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...