Pular para o conteúdo principal

Chaveiro sem fio de carro 315Mhz com corrente de chave

Este é um chaveiro de carro sem fio com 4 botões: travar, destravar, mudo e alarme ligado. Um LED azul acenderá quando qualquer botão for pressionado. Use este chaveiro para se comunicar com o relé Codec-Adaptive Wireless para o seu projeto de controle remoto.

Recursos


  • Faixa de frequência: Alta: 315,15MHZ Média: 315,025MHZ Baixa: 314,85MHZ

  • Esquemas de modulação: modulação em amplitude (AM)

  • Taxa de transferência de dados: 625HZ

  • Potência de saída: ≤ 12mW

  • Tensão da bateria: DC12V

  • Temperatura de operação: -30 ℃ ~ +85 ° C

Rastreador de Versão

Revisão Descrições Lançamento
v0.9b Lançamento público inicial 04 Nov, 2009

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...