Pular para o conteúdo principal

Painel Solar 3W 138*160

Este é um painel solar personalizado, que se conecta diretamente a muitas das nossas placas de desenvolvimento e possui alta eficiência de 16%. A unidade tem um revestimento de epóxi transparente com suporte em placa rígida. Vedação robusta para aplicações ao ar livre!

Especificação​


  • Tamanho da PCB: 1381601.5 mm
  • Monolítica: 10.93*156 mm
  • Eficiência: 16%
  • Tensão: 5.5V;
  • Corrente: 540mA
  • Potência: 3W
  • Conector: 2.0mm JST
  • Tipo: 156 duas linhas;
  • Material da PCB: toda em fibra de vidro
  • Requisitos da PCB: positiva
  • Requisitos de qualidade:
    • planicidade menor que 0.1mm
    • limpo, não é permitido ter riscos
    • não é permitido ocorrer fenômeno de descascamento de tinta, e não é permitido desvio em furos, por exemplo
  • Nota: tolerância positiva e negativa de 0.1mm
  • Nome: laminado em PET (138*160)
  • Disposição: 1*11 (série) SEM espaçamento, artigo preto colado

Dimensões​


Suporte Técnico e Discussão de Produto​

se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...