Um kit Meshtastic sanduíche DIY de 4 camadas
Um nó meshtastic completo é desenvolvido com base no kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262. Esta estrutura tipo sanduíche de 4 camadas, semelhante a um kit meshtastic, usa a placa de expansão XIAO como base. Por meio da interface Grove e da interface pino a pino, ela suporta uma variedade de módulos expansíveis que são suportados pelo firmware meshtastic. Também suporta o protocolo de comunicação I2C, incluindo iluminação ambiente controlável, sensores de telemetria, sensores ambientais e módulos GPS. Pode ser facilmente configurado para design modular e aplicação de funções por meio da tecnologia de comunicação meshtastic. Além disso, pode ser conectado a uma bateria externa de 3,7 V por meio do conector de bateria JST para realizar um nó móvel.

Preparação de Hardware
| SKU | Nome do Produto |
|---|---|
| 102010611 | XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit |
| 103030356 | Placa de Expansão XIAO |
| 110010024 | Case de Acrílico para Placa de Expansão XIAO |
| 109100021 | Módulo GNSS, Alimentado por Quectel L76K |
| 101020513 | Grove - Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680) |
| Bateria LiPo 403040-450mA com conector JST |
- O módulo GNSS precisa ter os pinos conflitantes modificados em sua versão anterior para que possa ser conectado ao módulo XIAO ESP32S3 de forma pino a pino. Portanto, adquira os módulos GNSS recém-estoqueados após 22 de dezembro de 2024.
- O arquivo DXF do case de acrílico é fornecido. Você pode usar placas de acrílico de 3 mm de espessura para cortar e montá-lo por conta própria.
| Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 | Placa de Expansão XIAO | Case de Acrílico para Placa de Expansão XIAO |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Módulo GNSS, Alimentado por Quectel L76K | Grove - Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680) |
|---|---|
![]() | ![]() |
Além dos módulos acima, o kit também suporta os seguintes módulos Grove. Por favor, adquira-os de acordo com suas necessidades.
Módulos adicionais suportados:
| SKU | Nome do Produto | Link de Compra |
|---|---|---|
| 101020932 | Grove - Sensor de Temperatura & Umidade V2.0 (DHT20) / DHT11 Atualizado/ Porta I2C | Get One |
| 101020192 | Grove - Sensor Barômetro (BMP280) | Get One |
| 101020193 | Grove - Sensor de Temperatura, Umidade e Barômetro (BME280) | Get One |
| 101020556 | Grove - Sensor de Temperatura de Alta Precisão I2C (MCP9808) | Get One |
| 101020212 | Grove - Sensor de Temperatura & Umidade (SHT31) | Get One |
| 101020513 | Grove - Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680) | Get One |
Passo 1: Gravar o Firmware Meshtastic
Certifique-se de que o firmware meshtastic já esteja pré-gravado no XIAO ESP32S3. Se não estiver, por favor grave seguindo estas instruções.
Passo 2: Ressoldar o conector de pinos da placa de expansão XIAO
Para instalar o módulo GNSS na parte inferior da Placa de Expansão XIAO por meio de conexão pino a pino, é necessário ressoldar o conector fêmea da Placa de Expansão XIAO e substituí-lo por um conector fêmea equipado com pinos macho.

Passo 3: Cortar a laser o gabinete de acrílico de 3 mm
O arquivo dxf é fornecido para corte a laser.

Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.