Pular para o conteúdo principal

Fonte de Alimentação para Protoboard 5V-3.3V v1.1

Fonte de alimentação para protoboard 5V/3.3V projetada pela SeeedStudio. Ela pode receber energia diretamente de um adaptador de parede DC e fornece uma tensão regulada selecionável de 5V ou 3,3V. Comparada a outros projetos de fonte de alimentação para protoboard, esta oferece porta mini-USB como a seeeduino, permitindo alternar a chave e selecionar sua fonte de alimentação. A fonte de alimentação para protoboard 5V/3.3V inclui porta mini-USB e conector de tomada de energia. Esta fonte de alimentação se ajusta à protoboard que tem 5,3cm de largura como a Bread board Clear - 8.2 x 5.3cm, e também pode ser usada na protoboard de 5,5cm de largura Basic Bread board - 16.5*5.5 cm, embora fique um pouco justa.

Com esta placa, você pode enviar energia para ambas as trilhas de alimentação da protoboard, e cada lado possui uma chave liga/desliga.

Recursos

  • Tensão regulada de 5V/3.3V
  • Saída dupla para trilhas
  • Seleção de alimentação separada para cada trilha
  • Entrada dupla de porta de alimentação
  • Especialmente projetada para uso em protoboard

Especificação

Especificação Condições Mín Típ Máx Unidade
Tensão de entrada 5.0 6.5 12.0 V
Tensão de saída Canal 3.3V 3.235 3.3 3.365 V
Canal 5V: 10mA≤IOUT≤600mA, 6.5V≤VIN ≤12V 4.9000 5.0 5.100 V
Corrente de saída 800 mA

Uso

Instalação de Hardware

  1. Alinhe a polaridade do cabeçalho de pinos com a protoboard. (Normalmente Vermelho para +, Azul para -)
  2. Conecte completamente a placa de alimentação à protoboard.

Agora você pode desativar a alimentação usando os dois jumpers ou ajustar as chaves verticais para selecionar tensões diferentes. A chave horizontal é usada para selecionar o conector Jack ou o cabo mini USB como entrada.

Suporte

Se você tiver perguntas ou outras ideias de design melhores, pode acessar nosso fórum ou wish para discutir.

Rastreador de Versões

Revisão Descrições Lançamento
v1.0b Lançamento público inicial 16 de nov, 2009
v1.1 Conector de alimentação Jst convertido para conector Jack DC 20 de set, 2011

Visualizador Online do Esquema

Recursos

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a licença Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para mais detalhes.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...