Aplicativo AT Command Tester
AT Command Tester é uma ferramenta online para testar comandos AT e outras funcionalidades do módulo, como chamada de dados, chamada de voz,HTTP, registro de rede, SMS, Phonebook, qualidade do sinal, interface SIM, informações do dispositivo etc.
AT Command Tester pode ser usado com Módulos 2G (GPRS/EDGE/1x) ou Módulos 3G (HSDPA/HSPA/EVDO) ou módulos 4G (LTE)
Primeiro selecione 'Find Ports' para procurar por portas disponíveis. Em seguida, selecione a porta do modem e pressione 'Connect'. Após se conectar ao módulo, você pode enviar comandos AT na aba 'Command Mode'
No modo script, você pode enviar vários comandos AT ao mesmo tempo, como mostrado abaixo. Você pode criar seu próprio script e salvá‑lo na máquina local. Depois carregue o script e execute.
Para realizar diagnósticos básicos no módulo SIM900, escolha a aba 'Diagnostics',
Os comandos de diagnóstico e os resultados são mostrados abaixo, AT+CGMI SIMCOM_Ltd OK
Fabricante : SIMCOM_Ltd
AT+CGMM
SIMCOM_SIM900
OK Número do Modelo : SIMCOM_SIM900
Revisão:1137B03SIM900M64_ST_MMS
OK Revisão : Revisão:1137B03SIM900M64_ST_MMS
+CSQ: 8,0
OK O nível de sinal é -97 dbm. A condição do sinal é marginal. A faixa de intensidade do sinal é de -53 dbm (Excelente) a -109 dbm (Marginal).
+CREG: 0,1
OK O dispositivo está registrado na rede doméstica.
+CGACT: 1,0 +CGACT: 2,0 +CGACT: 3,0
OK O dispositivo NÃO está conectado.
+COPS: 0,0,"T-Mobile"
OK O dispositivo está atualmente na rede "T-Mobile".
+CPIN: READY OK
O SIM está pronto.
Chamada de Voz com SIM900 Selecione a aba 'Voice Call' para testar chamadas de voz de saída e entrada. O 'AT Command Tester' verificará se o dispositivo está registrado antes de discar a chamada,
A sequência de comandos AT para chamada de saída é mostrada abaixo, Verificando status de registro... AT+CREG? +CREG: 0,1 OK O dispositivo está registrado na rede doméstica. Discando o número 858xxxxxxx
ATD858XXXXXXX;
OK Chamada de voz bem-sucedida Desligando a chamada..
ATH
OK Chamada desconectada com sucesso..
+CNUM: "","1858XXXXXXX",129,7,4 OK
Chamada de Dados GPRS com SIM900
Para configurar uma chamada GPRS com o modem SIM900, selecione a aba 'Data Call'. Aqui você pode obter todo o contexto PDP armazenado no dispositivo. O contexto PDP possui o APN da operadora e outras informações necessárias para configurar uma chamada GPRS.
Aqui está a sequência de comandos AT para configurar a chamada de dados
+CGDCONT: 1,"IP","epc.tmobile.com","0.0.0.0",0,0 +CGDCONT: 2,"IP","test5","0.0.0.0",0,0 +CGDCONT: 3,"IP","","0.0.0.0",0,0
OK Verificando status de registro...
+CREG: 0,1
OK O dispositivo está registrado na rede doméstica.
Verificando se o dispositivo já está conectado...
+CGACT: 1,0 +CGACT: 2,0 +CGACT: 3,0
OK AT+CMEE=1
OK Anexando à rede... AT+CGATT=1
OK
Conectando...
OK Conexão bem-sucedida
SMS com SIM900 Selecione 'SMS' para enviar mensagens SMS. Você também pode ler e apagar mensagens SMS armazenadas no SIM.
Aqui está a sequência de comandos AT para enviar uma mensagem SMS,
Verificando status de registro...
+CREG: 0,1
OK O dispositivo está registrado na rede doméstica.
AT+CMGS="858XXXXXXX"
> Test Message with AT Command Tester
+CMGS: 19
OK Envio de SMS bem-sucedido
Seleção de Rede A seleção de rede permite ao usuário selecionar a rede que está disponível. Use a aba 'Network Selection' para este recurso,
Aqui estão os comandos para Seleção de Rede,
Procurando redes. Por favor, aguarde..
+COPS: (2,"T-Mobile","T-Mobile","310260"),(1,"AT&T","AT&T","310410"),,(0,1,4),(0,1,2)
OK Redes encontradas
Phonebook
Com a aba 'Phone Book', você pode adicionar/excluir/ler entradas da agenda telefônica armazenadas no SIM,
Obtendo entradas da agenda telefônica..
+CPBR: 1,"*233",129,"Refill Now"
+CPBR: 2,"#999#",255,"Check Balance"
+CPBR: 3,"8878878878",129,"Test"
OK
SIM900 HTTP
Com a aba 'HTTP', você pode ler os perfis de portadora e testar HTTP GET e HTTP POST,
Obtendo perfis de portadora..
AT+SAPBR=4,1
+SAPBR: CONTYPE: GPRS APN: PHONENUM: USER: PWD: RATE: 2
OK AT+SAPBR=4,2
+SAPBR: CONTYPE: GPRS APN: PHONENUM: USER: PWD: RATE: 2
OK AT+SAPBR=4,3
+SAPBR: CONTYPE: GPRS APN: PHONENUM: USER: PWD: RATE: 2
OK
Verificando status de registro...
+CREG: 0,1
OK O dispositivo está registrado na rede doméstica.
Consultando portadora 1 .
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"162.184.222.162"
OK A portadora 1 está conectada. O endereço IP é "162.184.222.162"
A portadora 1 está conectada.
Inicializando o serviço HTTP...
OK Erro ao inicializar o serviço HTTP.
Configurando parâmetros HTTP..
AT+HTTPPARA="URL","http://www.m2msupport.net/m2msupport/http_get_test.php"
OK AT+HTTPPARA="CID",1[[|]]
OK AT+HTTPACTION=0
OK
HTTP GET foi bem-sucedido
+HTTPREAD:58 Teste HTTP GET bem-sucedido. Dados recebidos de m2msupport.net OK Terminando sessão HTTP..
OK
SIM900 FTP
FTP Get e Put com o módulo SIM900 podem ser testados como mostrado abaixo,
Verificando status de registro...
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK O dispositivo está registrado na rede doméstica.
Consultando portadora 1 .
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"162.184.222.162"
OK A portadora 1 está conectada. O endereço IP é "162.184.222.162"
A portadora 1 está conectada.
Configurando parâmetros FTP..
OK
AT+FTPSERV="ftp.m2msupport.net"
OK AT+FTPUN="xxxxxx"
OK AT+FTPPW="xxxxxxx"
OK AT+FTPGETNAME="ftptest.txt"
OK AT+FTPGETPATH="/www/m2msupport/"
OK AT+FTPGET=1
OK
+FTPGET:1,1 Sessão FTP iniciada com sucesso
AT+FTPGET=2,1024
+FTPGET:2,784 2-11-16 10:53:34.769 ----------------------------------------------- eclipse.buildId=M20120914-1800 java.version=1.6.0_16 java.vendor=Sun Microsystems Inc. BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=en_US Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.java.product Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86 -product org.eclipse.epp.package.java.product
!ENTRY org.eclipse.m2e.logback.appender 4 0 2012-11-16 12:11:54.493 !MESSAGE Unable to update index for central|http://repo.maven.apache.org/maven2: C:\Users\sgobi.m2\repository.cache\m2e\1.2.0\26522e0d83a422eed93329ece7565cfc\nexus-maven-repository-index.zip (The system cannot find the file specified)
!ENTRY org.eclipse.jdt.ui 4 10001 2012-11-16 13:21:21.138 !MESSAGE Erro interno !STACK 1 OK AT+FTPGET=2,1024
+FTPGET:2,0
OK Transferência de dados FTP concluída
+FTPGET:1,0 Sessão FTP encerrada
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.