Pular para o conteúdo principal

Conversor de Energia DC - DC Ajustável (1V - 12V1.5A)

Este é um regulador de tensão DC/DC step-down que converte a tensão de entrada entre 4,5V e 16V em uma tensão menor entre 1V e 12V, capaz de acionar uma carga de 1,5A com excelente regulação de linha e de carga.

Em alguns projetos, você pode precisar de tensões diferentes (1-12V) para seus dispositivos. Sem esse tipo de fonte de alimentação DC, você achará demorado comprar uma nova. O atraso do projeto é muito irritante. Não se preocupe! Este módulo pode acelerar a prototipagem, porque você pode obter a tensão de que precisa (como 1,2V, 1,8V, 3,3V, 5V e 9V) tão facilmente quanto piscar os olhos.

Especificação


  • Tensão de Entrada: 4,5-16V
  • Tensão de Saída: 1V - 12VDC
  • Consumo de aquecimento: 0,5-1200mW
  • Resistência de carga: ajustável
  • Corrente Máx. de Saída: 1,5A
  • Ripple de Saída: ≤100mV
  • Frequência de Chaveamento: 500KHz
  • Temperatura de Operação: -40℃ a +125℃
  • Dimensões: 36mm30mm10mm(cla)

Recursos


  • Ampla Faixa de Tensão de Saída
  • Garante Corrente de Carga de Saída de 1,5A
  • Faixa de Tensão de Entrada Até 16V
  • Excelente Regulação de Linha e de Carga
  • Modo de Espera de Baixa Potência
  • Potenciômetro preciso para ajuste de tensão
  • Proteção contra superaquecimento e sobrecorrente
  • Alimentação para protoboard

Demonstração


Conecte o módulo à protoboard como na figura a seguir. Ele pode selecionar rapidamente 3,3V, 5V ou uma tensão de saída ajustável por meio do jumper. Ao selecionar o modo ajustável, é possível ajustá-la pelo R12, para ajustar a faixa da tensão de saída (1-12V). Ao mesmo tempo, você pode usar o Arduino para ler a tensão de saída em A0, a fim de obter o valor de tensão preciso.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão do Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...