Pular para o conteúdo principal

Arch Link

Arch Link é uma placa de desenvolvimento compatível com mbed baseada na interface Ethernet Nordic nRF51822 e WIZnet W5500. Com o formato Arduino, conectores Grove e interface para micro SD, é extremamente fácil criar um dispositivo Bluetooth de baixa energia.

Recursos

  • compatível com mbed
    • IDE online
    • SDK em C/C++ fácil de usar
    • Bibliotecas práticas
  • CMSIS DAP baseado em LPC11U35
    • Programação por arrastar e soltar (Drag-n-drop)
    • Depuração usando o padrão CMSIS DAP
    • Porta serial virtual USB para comunicação
  • Formato Arduino com conectores Grove
    • Conectores I2C e UART na placa
  • Nordic nRF51822 SoC de RF 2,4 GHz/Bluetooth® 4.0 de baixa energia multiprotocolo
    • Processador ARM Cortex M0
    • 256kB de flash/16kB de RAM
    • Mapeamento de E/S configurável para E/S digitais
  • WIZnet W5500 Ethernet
    • Suporta os seguintes protocolos Hardwired TCP/IP: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
    • Suporta modo de economia de energia
    • Suporta Wake on LAN sobre UDP
    • Suporta interface Serial Peripheral de alta velocidade (SPI MODE 0, 3)
    • 32 Kbytes de memória interna para buffers de Tx/Rx
    • PHY Ethernet 10BaseT/100BaseTX embutido
    • com conector RJ45
  • Conector USB Micro B
  • Conector para cartão Micro SD

Visão geral do hardware

Primeiros passos

  1. Clique neste link para fazer login ou se cadastrar no mbed
  2. Importe o programa mbed_blinky
  3. Clique no ícone Compile na barra de ferramentas superior para compilar o programa e, em seguida, faça o download do arquivo hex compilado.
  4. Arraste e solte o arquivo hex baixado no disco MBED

Você pode abrir o main.cpp para alterar o programa. Por exemplo, use o código a seguir para piscar o LED a cada 0,1 s

#include "mbed.h"

DigitalOut led(p30); // on-board led is connected to p30

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

Note

If you are get a compiling error that 'device.h' is not found, try to update the mbed library to the latest revision in your program.

Aplicações

  1. Color Pixels, uma fita de LED colorida, pode ser controlada por telefone celular.

Se você quiser alterar o programa, clique neste link para importar o programa Color Pixels para o IDE online do mbed.

Se o dispositivo BLE estiver sendo desconectado com frequência, podemos melhorar a estabilidade alterando os parâmetros BLE - Advertising Duration (main.cpp), Min Interval e Max Interval (nRF51822/projectconfig.h)

#define CFG_GAP_CONNECTION_MIN_INTERVAL_MS           20                     /**< Minimum acceptable connection interval */
#define CFG_GAP_CONNECTION_MAX_INTERVAL_MS 200 /**< Maximum acceptable connection interval */
  1. Você pode usar o Arch Link como um painel da web.

Se você quiser alterar o programa, clique neste link para importar o programa Web Dashboard para o IDE online do mbed.

Visualizador de esquemático online

Recursos

Suporte técnico e discussão de produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...