Pular para o conteúdo principal

Arch Max v1.1

O Arch Max é uma placa de desenvolvimento compatível com mbed para prototipagem rápida. Ela é baseada em um microcontrolador STM32F407VET6 com um núcleo ARM Cortex-M4F rodando a 168MHz. Ela fornece debug Serial Wire Debug(SWD), programação por arrastar‑e‑soltar e comunicação serial USB.

Rastreador de Versão

NomeVersãoObservação
Arch Max v1.0v1.05V não pode ser alimentado por USB, o usuário deve conectar à alimentação externa
Arch Max v1.1v1.15V não pode ser alimentado por USB

Recursos

  • Compatível com mbed
    • Ferramentas de desenvolvimento online (inclui IDE)
    • SDK C/C++ completo e direto
    • Vários exemplos e tutoriais
  • STM32F407VET6 de alto desempenho
    • MCU ARM Cortex-M4 com FPU de 168MHz
    • 512 KB de memória Flash, 192 KB de RAM
  • Programação e depuração on-board
    • Programação por arrastar‑e‑soltar
    • Comunicação serial USB
    • Depuração SWD com GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil ou IAR
  • Fator de forma Arduino, compatível com muitos shields
  • Porta Ethernet integrada, USB e slot para cartão SD para conectividade à Internet e troca de dados

Especificações

Parâmetro/ItemValor
Tensão de Trabalho5V
MicrocontroladorSTM32F407VET6
Memória Flash512KB
RAM192KB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
Interface de Câmera1
Eth1
Canais ADC8
Pinos de E/S40
Tensão Máx. de Entrada E/S Digital5.0V
Dimensões90mm x 44mm

Visão Geral de Hardware

Uso

  1. Clique aqui para fazer login ou se inscrever no mbed
  2. Importe o programa mbed_blinky
  3. Clique no ícone Compile na barra de ferramentas superior para compilar o programa e depois baixe o arquivo hex compilado.
  4. Arraste e solte o arquivo bin baixado no disco mbed

Você pode abrir main.cpp para alterar o programa. Por exemplo, use o código a seguir para piscar o LED a cada 0,1 segundo

#include "mbed.h"

DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

Nota

Se você obtiver um erro de compilação informando que 'device.h' não foi encontrado, tente atualizar a biblioteca mbed para a revisão mais recente no seu programa.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...