Arch Pro

Arch Pro é uma placa de desenvolvimento habilitada para mbed para prototipagem rápida. É uma variante do mbed LPC1768 com Ethernet integrada, USB Host/Device, conectores Grove e fator de forma Arduino. Com uma variedade de Shields e módulos Grove e muitas bibliotecas de software para Arch Pro, você pode implementar aplicações de Ethernet, USB Host/Device e NFC de forma rápida e fácil.
Recursos
-
compatível com mbed
- Ferramentas de desenvolvimento online
- SDK de C/C++ fácil de usar
- Bibliotecas práticas
-
Fator de forma Arduino com dois conectores Grove
-
Programação "arrastar e soltar"
-
Depuração usando CMSIS-DAP
-
Serial virtual USB para comunicação
Especificações
| Parâmetro | Valor/Disponibilidade |
|---|---|
| MCU | Variante NXP LPC1768 (com núcleo ARM Cortex-M3) |
| Clock Speed | 100 MHz |
| Flash | 512 KB |
| RAM | 64KB |
| UART | 4 unid. |
| I2C | 3 unid. |
| SPI | 2 unid. |
| Ethernet | Sim |
| USB Host/Device | Sim |
Plataformas Compatíveis
- mbed.
Ideias de Aplicação
Visão Geral do Hardware

Há uma versão monocromática para você imprimir.
Nota
A serigrafia do Arch Pro para os conectores Grove está rotulada como 3V3 na parte superior da PCB e 5V na parte inferior. O Vcc do Grove é por padrão 3V3, mas pode ser alterado para 5V movendo o R50 para o R51. O pino Vcc do SPI pode ser definido populando o R52 (3V3) ou o R53 (5V) com 0R - nenhum deles é populado por padrão.
Primeiros Passos
Como o Arch Pro é compatível com mbed LPC1768, pode-se usar o SDK mbed C/C++, bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento online para construir rapidamente um protótipo. Aqui mostramos como acender um LED. Isso pode ser feito em menos de 10 minutos.
Passo um: cadastre-se em uma conta mbed.
- Abra mbed.org, clique em Login ou signup. Se você já estiver registrado, clique diretamente em login.
Passo dois: entre nas ferramentas de desenvolvimento online.
- Clique em Compiler, ele abrirá o IDE mbed online. Antes de programar, é melhor ler o Getting started do mbed Complier.

Passo três: edite o código.
- Clique em "New" no canto superior esquerdo para criar um programa e edite um programa de piscar em arquivo main.cpp.
#include "mbed.h"
DigitalOut led1(LED1);
int main() {
while(1) {
led1 = !led1;
wait(0.5);
}
}
Passo quatro: adicione um dispositivo.
- Clique em "No device selected" no canto superior direito, depois clique no botão "Add a device" no canto inferior esquerdo, como visto na figura abaixo.
Nota
Se você já tiver usado um dispositivo mbed, ele será visto no canto superior direito em vez de "No device selected".
- Uma página pop-up aparece com uma lista de dispositivos como mostrado abaixo. Selecione "mbed LPC1768".

- Entre na página do mbed LPC1768 e clique em "Add to mbed Compiler". Agora você adicionou com sucesso o Mbed LPU1768. Retorne à página do mbed compiler e clique em "No device selected". Depois de clicar em "LPC1768" no canto inferior esquerdo, uma tela aparece como mostrado abaixo.

- Você pode ver a placa selecionada no mbed online compiler depois de clicar em "Select Platform".
Passo cinco: compile e faça o download.
- Clique em "Compile". Em caso de compilação bem-sucedida, o IDE mbed gera um arquivo bin. Salve o arquivo bin no seu PC.
Passo seis: atualize o firmware.
- Conecte a interface USB (ao lado de 'BUTTON') do Arch Pro ao seu PC usando um cabo USB Micro B; ele aparece automaticamente como um dispositivo USB chamado MBED.
- Copie o arquivo bin gerado para o dispositivo MBED (no seu PC). Agora o dispositivo USB desaparece e reaparece.
- Pressione o BUTTON do Arch Pro, você verá um LED piscando.
Depuração
Para habilitar a depuração SWD ou obter mensagens de depuração através da serial virtual USB, instale o driver do mbed.
Atualizar ou Restaurar Firmware
A versão mais recente de firmware para o Arch Pro é a v0221, compilada em 28 de janeiro de 2015. Para verificar a versão e a data de compilação do seu firmware, abra o MBED.HTM ou DETAILS.TXT do seu disco MBED em um editor de texto.
- Firmware v221 2015-01-28 para Arch Pro Corrige o bug de sistema de arquivos somente leitura do Mac OS X 10.10 Yosemite
- Firmware v0203 2014-09-02 para Arch Pro
Para atualizar:
- É necessário um computador com Windows ou Linux.
- Baixe o firmware mais recente.
- Pressione e segure o BUTTON do Arch Pro e ligue-o.
- Um disco chamado MBED LOADER aparecerá.
- Arraste e solte o firmware baixado no disco.
Notas
LocalFileSystem não funciona: Como o Arch Pro não possui flash externa para armazenar arquivos, o LocalFileSystem não está disponível para esta placa.
P0_27 e P0_28 não funcionam com DigitalOut: P0_28 e P0_27 são E/S digitais de dreno aberto para compatibilidade com I2C. Resistores de pull-up externos são necessários para fornecer funcionalidade de saída.
Comunicação Serial USB: No Windows, instale o driver de porta serial do mbed para Windows para usar a Comunicação Serial USB. Dê uma olhada em Windows Serial Configuration
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Esquemático Arch Pro V1.0 em PDF
- Arquivos EAGLE do Arch Pro V1.0
- LPC1768 datasheet
- LPC17xx User Manual
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.