BLE Micro

O BLE Mcicro é um módulo de baixo custo baseado em ARM Cortex-M0 para projetos Bluetooth® Smart com o SoC nRF51822. O módulo oferece acesso a até 23 pinos GPIO através de ilhas de pinos e incorpora uma antena PCB integrada para minimizar o custo de material, mas também com bom desempenho. Os engenheiros de aplicação podem facilmente utilizar o módulo em suas aplicações sem se preocupar com casamento de impedância específico ou com problemas de projeto de rádio relacionados à soldagem de encapsulamentos de passo fino.
Recursos
-
Rádio multiprotocolo de 2,4 GHz
-
Processador ARM Cortex M0 de 32 bits
-
256kB flash/16kB RAM
-
Potência de saída programável de +4dBm a -20dBm
-
23 pinos GPIO flexíveis e configuráveis
-
Ampla faixa de tensão de alimentação (1,8 V a 3,6 V)
-
RSSI
Especificação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Microprocessador | nRF51822 baseado em ARM Cortex M0 de 32 bits |
| Dimensão externa | 13,0mm x 18,5mm x 2,3mm |
| Fonte de alimentação | 3,3V |
| Taxa de dados no ar | 250 kbps, 1 Mbps ou 2 Mbps |
| Modulação | GFSK |
| Potência de saída | Programável: +4 a -20dBm em passos de 4dB |
| Sensibilidade | -92,5dBm Bluetooth Low Energy /96dBm a 250kb/-90dBm a 1Mbs/-85dBm a 2Mbs |
| Consumo de corrente de rádio LDO a 1,8V | 16mA – TX a +4dBM de potência de saída/10,5mA – TX a 0dBm de potência de saída/13mA – RX a 1Mbs |
| Consumo de corrente de rádio DC-DC a 3V | 10,5mA – TX a +4dBm de potência de saída/8,1mA – TX a 0dBm de potência de saída/9,5mA – RX a 1Mbs |
| Consumo de corrente do sistema | 420nA – Sem retenção de RAM/530nA - 8k de retenção de RAM/2μA – Todos os periféricos em modo IDLE |
| Segurança de hardware | Co-processador AES 128-bit ECB/CCM/AAR |
| GPIO | 23 |
| Periféricos | ADC de 10 bits/Sensor de temperatura/RTC/RNG |
Pinagem
Vista inferior do BLE Micro:

Nota: o pino SWDIO também é nRESET.
Dimensão

Over-The-Air
Existem dois lotes de módulos BLE Micro, um com Nordic S110 SoftDevice 6.0 e nome de dispositivo BLE "DfuTarg", e outro com S110 SoftDevice 7.0 e nome de dispositivo BLE "SD7DFU". O BLE Micro possui um bootloader OTA pré-gravado. Para entrar no modo OTA:
-
conecte o p18 do BLE Micro ao GND
-
ligue o BLE Micro
-
um dispositivo BLE chamado DfuTarg (com SoftDevice 6.0) ou SD7DFU (com SoftDevice 7.0) pode ser escaneado
-
use o nRF Master Control Panel para atualizar o aplicativo BLE

Download e Depuração via interface SWD
Podemos fazer download e depurar novos aplicativos do BLE Micro com um Arch BLE ou um J-Link através da interface SWD. O Arch BLE é um BLE Micro + uma interface CMSIS DAP que fornece recursos como programação por arrastar e soltar, depuração e comunicação por porta serial virtual USB.

Desenvolver Aplicações
Vá para o projeto Seeedstudio mbed BLE (ou branch SoftDevice 6.0 para começar a desenvolver. Depois de obter o arquivo hex da sua aplicação personalizada, use OTA para atualizar o seu BLE Micro.
Se você estiver familiarizado com Docker, há um contêiner Docker criado por Paul para que você configure a toolchain rapidamente. Você pode usar o Dockerfile para começar.
BLE UART
Por padrão, o BLE Micro atua como um dispositivo de BLE para UART. Ele pode ser conectado a Android ou iOS.
-
Nome do dispositivo BLE: nRF UART
-
UART RX: p7
-
UART TX: p8
-
Baud rate UART: 38400
-
App Android: nRF UART no Goole Play
-
App iOS: nRF UART no iTunes
Visualizador Online de Esquemático
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.