Pular para o conteúdo principal

BLE Nitrogen

enter image description here

Aplicações Zephyr usam a configuração nrf52_nitrogen para rodar no hardware nRF52 Nitrogen. Ela fornece suporte para a CPU Nordic Semiconductor nRF52832 ARM Cortex-M4F e para os seguintes dispositivos:

  • NVIC (Controlador de Interrupção Vetorial Aninhada)
  • SYSTICK (Relógio do Sistema System Tick)
  • UART
  • GPIO
  • FLASH

O Nordic Semiconductor Infocenter contém as informações do processador e o datasheet.

É altamente recomendado que você atualize seu ambiente de desenvolvimento com o SDK mais recente, pois novas funcionalidades são testadas contra as últimas versões.

##Features

  • Microcontrolador nRF52832 com 512kB Flash, 64kB RAM
    • Cortex M4
    • BLE
    • NFC
  • Alimentação USB com proteção por fusível
  • Gerenciamento de bateria
    • Carregador de bateria onboard
    • Conector de bateria
    • LED indicador de carga da bateria
  • Depurador SWD onboard LPC11U35
    • Firmware de depurador SWD
    • USB para Uart
    • Atualização de firmware por Drag and Drop
    • Auto reset e execução após atualização de firmware
  • Medição de consumo de energia BLE
    • Circuito de medição de corrente onboard
    • Capacidade de medição de 1uA
    • Medição de corrente de até 150mA
  • 7 LEDs
    • USR1, BT, PWR, CDC, DAP, MSD, Carga da bateria
  • Dois botões de pressão
    • USR e RESET (também para atualização de firmware do LPC11U35)
  • Conectores de depuração SWD
    • Conector SWD do nRF52832
    • Conector Uart do nRF52832
  • Antena chip onboard
  • Tensão de trabalho de 1,8V
  • Conector de baixa velocidade 2x20 pinos, passo de 2,0mm
  • Totalmente compatível com os padrões 96Boards IoT

##Specifications

ParâmetroValor
ChipsetnRF52832
Clock Speed64MHz
Flash512KB
SRAM96KB
Tensão de Saída Digital1.8V
Pinos Analógicos4
Tensão de Entrada Analógica1.8V
Dimensões60x30mm

##Hardware Overview

enter image description here

1.Micro USB - para depuração, programação, alimentação e carga da bateria.

2.Indicadores LED

  • USR1 - LED controlado pelo usuário, conectado ao P0.29
  • BT - Indicador Bluetooth. Este LED acende quando conectado a um dispositivo.
  • PWR - Acende quando o USB ou a bateria estiver conectada.
  • CDC - Indicador de dados Uart.
  • DAP - Indicador SWD.
  • MSD - Indicador de Armazenamento em Massa/Drag&Drop;

3.Conector de Bateria - Um conector JST-1.0 para bateria de lítio de 3,7V

  • Indicador de Carga
    • PISCANDO: Nenhuma bateria inserida
    • LIGADO: Carregando
    • DESLIGADO: Carga concluída

4.Botão de Reset - Pressione para reiniciar o sistema

5.Botão de Usuário - Botão de usuário, conectado ao P0.27, pull-up

6.UART para Depuração

7.Antena chip BT

8.Conector UFL de antena NFC

9.Pinos - Para detalhes, consulte o mapa de pinos

A.CI - NRF52832

B.CI - LPC11U35

C.CI - ETA6003

##PinMap

enter image description here

nota

Clique para ver a imagem em tamanho maior.

##Sostware

###Install the Driver

Clique para baixar o driver para Mbed.

Conecte a placa ao PC via cabo micro USB e dê um clique duplo em mbedWinSerial_16466.exe para instalá-lo; então você encontrará um novo dispositivo no seu gerenciador de dispositivos.

enter image description here

###Advanced Guide

enter image description here

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...