Pular para o conteúdo principal

Base Shield V2

pir

Arduino Uno é até agora a placa Arduino mais popular, porém às vezes é frustrante quando seu projeto exige muitos sensores ou LEDs e seus jumpers ficam uma bagunça. O objetivo de criar o Base Shield é ajudar você a se livrar da protoboard e dos jumpers. Com os ricos conectores Grove na placa base, você pode adicionar todos os módulos Grove ao Arduino Uno de forma conveniente! O pinout do Base Shield V2 é o mesmo do Arduino Uno R3.

Versão

Versão do Produto

Alterações

Data de Lançamento

Base Shield V1.2

Inicial

Out 2011

Base Shield V1.3

Alterar o layout e a quantidade de conectores Grove

Ago 2012

Base Shield V2.0

Alterar o layout e a quantidade de conectores Grove, bem como adicionar uma chave de alimentação para habilitar tanto 3,3 V quanto 5 V.

Mar 2014

Especificação

Parâmetro

Valor/Faixa

Tensão de operação

3.⅗V

Temperatura de operação

-25℃ a +85℃

Portas analógicas

4

Portas digitais

7

Portas UART

1

Portas I2C

1

Tamanho

69mm x53mm

Placas compatíveis

O Base Shield é testado e totalmente compatível com as seguintes placas:

  • Arduino Uno (todas as revisões)/Seeeduino (V4 & V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero (M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
cuidado

Os pinos I2C padrão do Grove Base Shield são D70/D71, mas o Wire I2C padrão do Arduino DUE é definido como D20/D21, portanto, ao usar ambos juntos, você não conseguirá usar corretamente os pinos I2C da placa de expansão se usar a definição Wire, sendo necessário usar Wire1.

Visão geral do hardware

pir

  • 1-Portas analógicas: inclui 4 portas analógicas, A0, A1, A2 e A3.
  • 2-Portas digitais: inclui 7 portas digitais, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8.
  • 3-Porta UART: 1 porta UART.
  • 4-Portas I2C: 4 portas I2C.
  • 5-Chave de alimentação: ao usar Arduino UNO com Base Shield v2, coloque a chave na posição de 5 V; ao usar Seeeduino Arch com Base Shield v2, coloque a chave em 3,3 V.
  • 6-Botão de reset: reinicia a placa Arduino.
  • 7-LED PWR:O LED verde acende quando ligado.
  • 8-P1, P2:solde os pads P1 e P2 se for usar o Base Shield v2 com Seeeduino V3.
  • Dimensão: 2,1 * 2,7 polegadas

Primeiros passos

Hardware

  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:

Seeeduino V4.2

Base Shield

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

Adquira UM Agora

Adquira UM Agora

Adquira UM Agora

Adquira UM Agora

  • Passo 2. Conecte o Grove - Buzzer à porta D3 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove - Button à porta D2 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

pir

Software

  • Passo 1. Copie o código abaixo para o Arduino IDE e faça o upload para o Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • Passo 2. Pressione o botão e ouviremos o buzzer.

FAQ

Clique aqui para ver todas as FAQs do Base Shield V2.

Visualizador de esquemático online

Recursos

Projeto

Smart Plant IoT: Irrigação automática da planta e acompanhamento da saúde da planta por meio da Helium e do Microsoft Azure IoT.

Kit de monitoramento ambiental alimentado por energia solar: Um kit de código aberto alimentado por energia solar para monitorar qualidade do ar, nível de ruído, umidade e temperatura.

Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...