Pular para o conteúdo principal

Kit Básico de Fixadores

O Kit Básico de Fixadores contém muitos componentes padrão, incluindo parafusos, porcas, rebites, abraçadeiras de cabo etc. As peças podem ser usadas para fixar diferentes partes em projetos mecânicos (como construção de robôs), isolar ou prender placas de circuito impresso (PCB), conectar carcaças etc. Esta caixa ajuda os makers a se livrar do incômodo de procurar por peças padrão. É compacta, leve e portátil, proporcionando conveniência aos makers.

Lista de Peças

Nome da PeçaEspecificaçãoDescriçãoImagemQuantidade
RebiteR2056Náilon branco20
R2064Náilon preto20
R307520
R310020
ParafusoM2X8Metal & cabeça Philips40
M3X620
M3X820
M3X1220
M3X1620
PorcaM2X1.7Metal &40
M3X2.550
Coluna de CobreM3X6+6cabeça simples12
M3X12+6Passagem dupla12
M3X20+612
Coluna Ocaø3X3ABS12
ø3X812
ø4X1212
Coluna PlásticaM3X12+6Náilon (cabeça simples)12
M3X20+612
Abraçadeira de Cabo3X60mmNáilon20
Arruelaø3X1.2Náilon50
Almofada de Borrachaø8X2.5Silicone transparente20

Uso

Aqui está um exemplo que utiliza algumas peças deste Kit Básico de Fixadores. Se você tiver projetos semelhantes, o Kit Básico de Fixadores é indispensável.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...