Detector de Bateria com Polímero de Íon de Lítio 1050mAh 3,7V

O Detector de Bateria com Polímero de Íon de Lítio 1050mAh 3,8V contém dois itens: uma bateria de íon de lítio de 1050 mAh e um detector de energia da bateria para medir a energia restante em uma bateria de íon de lítio.
A bateria de íon de lítio é muito fina, leve e econômica. Ela fornece uma tensão de 3,7 V (nominal). Você também pode carregá-la com um carregador especializado que tenha corrente máxima de entrada de 1050 mA e tensão máxima de entrada de 4,2 V. Esta bateria vem com um conector JST 2.0 pré-instalado, o que facilita a conexão e desconexão. Ela também possui proteção contra sobrecorrente integrada para proteger contra curto-circuito na saída. Embora isso exista, ainda tenha cautela e não abuse da bateria durante o uso. Nunca carregue ou use a bateria sem supervisão.
O detector de energia da bateria pode detectar a faixa de tensão de entrada de 3–4,2 volts. Há três soquetes JST (JST 1.0, JST 2.0 e JST 2.0) e duas ilhas de solda para bateria que se adaptam a baterias com conectores diferentes. Ao conectar uma bateria a este detector de energia de bateria, os quatro LEDs integrados indicarão a energia restante em porcentagem (0–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). Outro LED acenderá se você conectar o conector da bateria na direção errada.
-
Apenas uma bateria pode ser testada de forma confiável ao mesmo tempo.
-
Este detector de energia de bateria será danificado se a tensão de entrada for superior a 9 volts.
-
Nunca use a bateria enquanto ela estiver sendo carregada.
Registro de Versões
| Revisão do produto | Data de lançamento | Status de suporte | Notas |
|---|---|---|---|
| Battery Detector with Polymer Lithium Ion 1050mAh 3.8V(current version) | Maio 2016 | Suportado | Nenhuma |
Recursos
Para a bateria
- Para conector JST 2.0 pré-instalado
- Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída
- Econômica
Para o detector de energia de bateria
- Indicação visual da energia restante de uma bateria
- Diferentes soquetes JST para diferentes conectores de bateria
Especificações
Para a bateria
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 1050 mAh |
| Tensão nominal de saída(CC) | 3,7 volts |
| Conector | JST 2.0 |
| Corrente máxima de carga | 1050 mA |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída |
| Peso | 19 g, o pacote completo pesa 33,5 g. |
| Dimensões | 48(largura)×4,9(altura)×45(profundidade) mm |
Para o detector de energia de bateria
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de entrada | 3 – 4,2V |
| Corrente de operação | 15 mA |
| Modo de indicação | Quatro LEDs (detalharemos mais tarde) |
| Soquetes | Três soquetes para conectores de bateria diferentes e duas ilhas de solda para bateria (detalharemos mais tarde) |
| Dimensões | 30(largura)×25(profundidade) mm |
| CN1185 | Datasheet |
| Peso | 3,2 g |
| Notas | Conecte apenas uma única bateria a este módulo; A tensão de entrada para este módulo deve ser inferior a 9 volts, caso contrário ele será danificado. |
Plataformas suportadas (apenas para a bateria)
Plataforma | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE | |
Status de suporte | Suportado | Não suportado | Suportado (apenas com Grove Base Cape for Beaglebone v2) | Não suportado | |
Notas | Se nenhum número de versão for mencionado para uma plataforma específica, significa que este produto suporta todas as versões dentro dessa plataforma. | ||||
Visão Geral de Hardware
Esta seção mostra descrições dos componentes no detector de energia de bateria.

- CN1185, um circuito de monitoramento de tensão.
- Ilhas de solda para bateria, para soldar os fios da bateria.
Pacote inclui (partes principais)
| Nome da peça | Quantidade |
|---|---|
| Bateria de íon de lítio | 1 peça |
| Detector de energia de bateria | 1 peça |
Primeiros Passos
Conecte a bateria e o detector de energia de bateria como na imagem a seguir. Você pode ver os LEDs ON indicando a energia real restante.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Arquivo de esquemático (Eagle)
- CN1185 Datasheet
- Datasheet de Uso da Bateria
- Ficha de Segurança da Bateria e Certificados
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.