Pular para o conteúdo principal

Detector de Bateria com Íon de Lítio Polimérico 5100mAh 3,8V

O Detector de Bateria com Íon de Lítio Polimérico 5100mAh 3,8V contém dois itens: uma bateria de íon de lítio de 1050 mAh e um detector de energia de bateria para medir a energia restante em uma bateria de íon de lítio.

A bateria de íon de lítio é muito fina, leve e econômica. Ela fornece uma tensão de 3,8 V (nominal). Você também pode carregá-la com um carregador especializado que tenha corrente máxima de entrada de 5100 mA e tensão máxima de entrada de 4,2 V. Esta bateria vem com um conector JST 2.0 pré-instalado, o que é prático para conectar e desconectar. Ela também possui proteção contra sobrecorrente integrada para proteger contra curto-circuito na saída. Ainda assim, tenha cuidado e não faça uso inadequado da bateria. Nunca a carregue ou utilize sem supervisão.

O detector de energia de bateria pode detectar a faixa de tensão de entrada de 3–4,2 volts. Há três soquetes JST (JST 1.0, JST 2.0 e JST 2.0) e duas ilhas de solda para bateria que se adaptam a baterias com conectores diferentes. Ao conectar uma bateria a este detector de energia, os quatro LEDs on-board indicarão a energia restante em porcentagem (0–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). Outro LED acenderá se você conectar o conector da bateria de forma invertida.

nota
  1. Apenas uma bateria pode ser testada de forma confiável ao mesmo tempo.

  2. Este detector de energia de bateria será danificado se a tensão de entrada estiver acima de 9 volts.

  3. Nunca utilize a bateria enquanto ela estiver sendo carregada.

Rastreador de Versão

Revisão do produtoData de lançamentoStatus de suporteNotas
Battery Detector with Polymer Lithium Ion 1050mAh 3.8V(current version)Maio de 2016SuportadoNenhuma

Recursos

Para a bateria

  • Com conector JST 2.0 pré-instalado
  • Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída
  • Econômica

Para o detector de energia de bateria

  • Indicação visual da energia restante de uma bateria
  • Diferentes soquetes JST para diferentes conectores de bateria

Especificações

Para a bateria

ParâmetroValor
Capacidade5100 mAh
Tensão nominal de saídaCC3,8 volts
ConectorJST 2.0
Corrente máxima de carga2500 mA
ProteçãoProteção contra curto-circuito para o circuito de saída
Peso76 g, o pacote inteiro pesa 91 g.
Dimensões59,8(largura)×10,8(altura)×59,5(profundidade) mm

Para o detector de energia de bateria

ParâmetroValor
Tensão de entrada3 – 4,2V
Corrente de operação15 mA
Modo de indicaçãoQuatro LEDs (detalharemos isso mais tarde)
SoquetesTrês soquetes para diferentes conectores de bateria e duas ilhas de solda para bateria (detalharemos isso mais tarde)
Dimensões30(largura)×25(profundidade) mm
CN1185Datasheet
Peso3,2 g
NotasConecte apenas uma única bateria a este módulo; A tensão de entrada para este módulo deve ser inferior a 9 volts, caso contrário, ele será danificado.

Plataformas suportadas (apenas para a bateria)

Plataforma

Seeeduino/Arduino

Rasberry Pi

Beaglebone

LinkIt ONE

Status de suporte

Suportado

Não suportado

Suportado(apenas com Grove Base Cape for Beaglebone v2)

Não suportado

Notas

Se nenhum número de versão for mencionado para uma plataforma específica, isso significa que este produto suporta todas as versões dessa plataforma.

Visão Geral de Hardware

  • CN1185, um circuito de monitoramento de tensão.
  • Ilhas de solda para bateria, para soldar os terminais da bateria.

Conteúdo da embalagem(partes principais)

Nome das partesQuantidade
Bateria de íon de lítio1 peça
Detector de energia de bateria1 peça

Primeiros Passos

Conecte a bateria e o detector de energia de bateria como na imagem a seguir. Você pode ver que os LEDs ON indicam a energia real restante.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...