Kit de bateria 3,7V 520mAh

O kit de bateria 3,7V 520mAh contém dois itens: uma bateria de íons de lítio de 520mAh e um detector de energia de bateria para medir a energia restante em uma bateria de íons de lítio.
A bateria de íons de lítio é muito fina, leve e econômica. Ela fornece tensão de 3,7 V (nominal). Você também pode carregá‑la com um carregador especializado que tenha corrente de entrada máxima de 520 mA e tensão de entrada máxima de 4,2 V. Esta bateria vem com um conector JST 1.0 pré-fixado, o que facilita conectar e desconectar. Ela também possui proteção contra sobrecorrente integrada para proteger contra curto‑circuito na saída. Ainda assim, tenha cautela e não abuse da bateria durante o uso. Nunca carregue ou use sem supervisão.
O detector de energia da bateria pode detectar a faixa de tensão de entrada de 3–4,2 volts. Existem três soquetes JST (JST 1.0, JST 2.0 e JST 2.0) e duas ilhas de soldagem de bateria que se adaptam a baterias com conectores diferentes. Ao conectar uma bateria a este detector de energia, os quatro LEDs on-board indicarão a energia restante em porcentagem (0–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). Outro LED acenderá se você conectar o conector da bateria na direção errada.
Nota que há apenas uma bateria confiável para ser testada ao mesmo tempo.
Nota que este detector de energia de bateria será danificado se a tensão de entrada estiver acima de 9 volts.
Nota nunca use a bateria enquanto ela estiver sendo carregada.
Rastreador de Versão
| Versão do produto | Data de lançamento | Status de suporte | Notas |
|---|---|---|---|
| Kit de bateria 3,7V 520 mAh (primeira versão) | Maio de 2016 | Suportado | Nenhuma |
Recursos
Para a bateria
-
Com conector JST 1.0 pré-fixado
-
Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída
-
Econômica
Para o detector de energia da bateria
-
Indicação visual da energia restante de uma bateria
-
Diferentes soquetes JST para diferentes conectores de bateria
Especificações
Para a bateria
| Item | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 520 mAh |
| Tensão nominal de saída (CC) | 3,7 volts |
| Conector | JST 1.0 |
| Corrente máxima de carga | 520 mA |
| Proteção | Proteção contra curto-circuito para o circuito de saída |
| Peso | 11 g |
| Dimensões | 50 (largura)×2,5 (altura)×41 (profundidade) mm |
Para o detector de energia da bateria
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de entrada | 3 – 4,2 V |
| Corrente de operação | 15 mA |
| Forma de indicação | Quatro LEDs (detalharemos mais tarde) |
| Soquetes | Três soquetes para conectores de bateria diferentes e duas ilhas de soldagem de bateria (detalharemos mais tarde) |
| Dimensões | 30 (largura)×25 (profundidade) mm |
| CN1185 | Datasheet |
| Peso | 3,2 g |
| Notas | Conecte apenas uma única bateria a este módulo; a tensão de entrada deste módulo deve ser inferior a 9 volts, caso contrário irá danificar este módulo. |
Plataforma suportada (apenas para a bateria)
| Plataforma | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE |
|---|---|---|---|---|
| Status de suporte | Suportado | Não suportado | Suportado (apenas com Grove Base Cape for Beaglebone) | Não suportado |
| Notas | Se nenhum número de versão for apresentado para uma plataforma específica, isso significa que este produto suporta todas as versões dentro dessa plataforma. |
Visão Geral de Hardware
Esta seção mostra descrições dos componentes no detector de energia da bateria.

-
CN1185, um circuito de monitoramento de tensão.
-
Ilhas de soldagem da bateria, para soldar os fios da bateria.
Conteúdo da embalagem (partes principais)
|Nome das partes| Quantidade| |---| |Bateria de íons de lítio| 1 peça| |Detector de energia da bateria | 1 peça|
Primeiros Passos
Conecte a bateria e o detector de energia da bateria conforme a imagem a seguir. Você verá que os LEDs acesos indicam a energia real restante.

Visualizador Online de Esquemático
Recursos
- [Eagle]Arquivo de esquemático (Eagle)
- [PDF]Detector de Bateria v1.0 pcb
- [PDF]Detector de Bateria v1.0 sch
- [Datasheet]CN1185 Datasheet
- [Datasheet]Datasheet da Bateria
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.