Pular para o conteúdo principal

Introdução ao BeagleBone®


Introdução

Os BeagleBone® são relativamente recém-chegados ao mundo dos microcontroladores, mas o alto desempenho e o baixo consumo de energia fazem com que se tornem uma das três plataformas populares no mundo do hardware aberto. Beagles significam grande funcionalidade em pacotes pequenos, porque esses pequenos PCs podem ser usados para todos os tipos de aplicações com as quais você vem mexendo... e podem lidar com muitas das mesmas tarefas que o seu PC de mesa. Semelhante ao Arduino e ao Raspberry Pi, as placas BeagleBone® são usadas por artistas, designers e hobbystas para realizar seus projetos.

As placas BeagleBone® são placas maravilhosas, mas as pessoas no planeta Seeed não estão satisfeitas com o BeagleBone® atual e querem fazer algumas mudanças. Assim como fizemos com o Seeeduino, conversamos com a BeagleBone.org sobre nossas ideias e finalmente conseguimos a chance de criar uma placa totalmente nova junto com eles; foi assim que criamos o próprio BeagleBone® da Seeed Studio, o BeagleBone® Green (abreviado como BBG).

O BeagleBone® Green é derivado do BeagleBone® Black (abreviado como BBB); se você já conhece o BBB, sabe que o BBB é como a placa estrela da família beagleboard: ele herda o tamanho diminuto do BeagleBone® e adiciona muitos recursos interessantes, enquanto o preço é muito mais baixo. Quando estávamos projetando o BBG, decidimos manter quase todos os bons recursos do BBB, como o tamanho reduzido, a interface abundante e a forte expansibilidade e, ao mesmo tempo, substituir a interface HDMI por 2 conectores Grove da Seeed, para torná-lo compatível com a grande família de sensores Grove.

Não muito depois disso, lançamos outro BeagleBone® chamado BeagleBone® Green Wireless (abreviado como BBGW). Além dos conectores Grove, o BBGW inclui uma interface WiFi/Bluetooth flexível e de alto desempenho, tornando-o a primeira placa WiFi/Bluetooth da família BeagleBone®.

A Ideia do Código Aberto

O BeagleBone® adota a filosofia de código aberto, permitindo que os usuários acessem, modifiquem e compartilhem tanto os projetos de hardware quanto de software. Essa abertura incentiva a inovação, a colaboração e a transparência, fomentando uma comunidade em que conhecimento e recursos são livremente compartilhados. Ao utilizar princípios de código aberto, o BeagleBone® garante que qualquer pessoa possa contribuir para seu desenvolvimento e aprimoramento, criando um rico ecossistema de projetos, tutoriais e aplicações.

Diferenças de Especificações da Série

A série BeagleBone® inclui vários modelos, cada um com especificações exclusivas para atender a diferentes necessidades:

BeagleBone Black: O modelo mais popular, com um processador ARM Cortex-A8 de 1 GHz, 512 MB de RAM DDR3 e 4 GB de armazenamento eMMC flash. Ele oferece amplas opções de conectividade, incluindo Ethernet, USB e HDMI.

BeagleBone Blue: Projetado especificamente para robótica, inclui sensores IMU integrados, saídas para motores de servo e gerenciamento de bateria, tornando-o ideal para projetos de veículos autônomos.

BeagleBone Green: Uma colaboração com a Seeed Studio, este modelo é semelhante ao BeagleBone Black, mas substitui a porta HDMI por dois conectores Grove para fácil integração de sensores.

Produto

BeagleBone® Blue

O BeagleBone® Blue é baseado no design de hardware aberto extremamente bem-sucedido do BeagleBone® Black, um computador de hardware aberto com grande capacidade de expansão, voltado para makers e apoiado pela comunidade, criado pela BeagleBoard.Org Foundation.




SeeedStudio BeagleBone® Green

O Seeed Studio BeagleBone® Green é uma plataforma de desenvolvimento de baixo custo, código aberto e apoiada pela comunidade para desenvolvedores e hobbystas. É um esforço conjunto da BeagleBoard.org e da Seeed Studio. Baseia-se no clássico design de hardware aberto do BeagleBone® Black e foi desenvolvido nesta versão diferenciada.




BeagleBone® Green Wireless

O Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless inclui uma interface WiFi/Bluetooth flexível e de alto desempenho e dois conectores Grove, facilitando a conexão à grande família de sensores Grove. O HDMI e o Ethernet on-board foram removidos para abrir espaço para esses recursos sem fio e conectores Grove.




SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway

O Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway inclui dois conectores Grove, facilitando a conexão à grande família de sensores Grove. O HDMI e o Ethernet on-board foram removidos para abrir espaço para esses recursos sem fio e conectores Grove.




Case para BeagleBone®

O case acrílico é usado para BeagleBone®, como o case para Raspberry PI B+. É feito de chapa acrílica, fabricado por corte a laser, fresagem em CNC e dobra a quente. É quase totalmente artesanal, parece muito compacto e bonito. São apenas 4 placas no total, então é fácil de montar. É suficientemente resistente, não quebra facilmente como outros cases de 6 placas de acrílico. Na caixa há cantos arredondados e bordas chanfradas; você se sentirá muito confortável ao segurá-lo.




Placa de Extensão


Grove Base Cape para BeagleBone® v2Motor Bridge Cape v1.0Caixa esqueleto para BeagleBone®
A cape fornece 12 conectores Grove fáceis de usar para fazer plug-and-play com a grande família de módulos Grove. Os conectores incluem 2x UART, 2x ADC, 4x E/S digitais e 4x I2C que fazem interface com os pinos da sua placa BeagleBone®, oferecendo quase tudo o que você precisa. A Motor Bridge Cape possui controle de motor bidirecional usando dois TB6612FNG integrados de ponte H dupla, portanto pode controlar dois motores de passo ou quatro motores DC escovados com alimentação DC de 6 ~15V e cerca de 1A de corrente por motor. Este gabinete é construído em alumínio de grau militar e acrílico resistente, proporcionando a proteção definitiva contra danos físicos e corrosão! A skeleton box permite espaço para qualquer Arduino padrão, e os gabinetes são empilháveis nas três dimensões, permitindo possibilidades ilimitadas de expansão.

BeagleBone® Green HDMI CapeSeeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape com Toque Resistivo
A BeagleBone® Green HDMI Cape é um conector HDMI integrado geral para expandir sua BeagleBone® para uma grande variedade de periféricos, como monitor de computador, projetor de vídeo, televisão digital ou dispositivo de áudio digital. A Green LCD Cape com Toque Resistivo é projetada para a SeeedStudio Beagle bone® Green ou Beagle bone Black com um compacto LCD de 5 polegadas, que é menor que um de 7 polegadas, mas fornece uma resolução de 800x480 usando uma camada de tela sensível ao toque resistiva de 4 fios para interações do usuário.

Kit com Cursos


Kit Inicial Grove para BeagleBone® GreenBeagleBone Green e Kit Inicial Grove IoT com Tecnologia AWS
O Kit Inicial Grove para BeagleBone® Green é um kit de nível de entrada para iniciantes, que pode ajudar você a explorar o BBG e criar projetos inovadores. É a melhor escolha para novatos desenvolverem alguns projetos legais e construir protótipos baseados no BBG. O BeagleBone Green (BBG) é um esforço conjunto da BeagleBoard.org e da Seeed Studio. Ele é baseado no design de hardware de código aberto do BeagleBone Black e adicionou dois conectores Grove. O kit contém o novo BBG, 10 módulos Grove, bem como tutoriais passo a passo para conectá-los rapidamente.

Aplicação

Soluções BeagleBone®

O BeagleBone® é uma plataforma versátil capaz de executar um sistema operacional Linux completo enquanto mantém capacidade em tempo real. Projetado com uso industrial em mente, e com documentação voltada para desenvolvedores iniciantes, o BeagleBone® possui inúmeros I/O e suporte a protocolos, ao mesmo tempo que é amigável para o desenvolvedor.

O BeagleBone® Green e o BeagleBone® Green Wireless da Seeed fazem parte da família BeagleBone® e estão prontos para serem personalizados, fabricados e implantados agora.

✨ Projeto de Contribuidores

  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento da nossa plataforma wiki.
  • Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e apreciaríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...