Pular para o conteúdo principal

BeagleBone® Green HDMI Cape

BeagleBone® Green HDMI Cape é um conector HDMI integrado geral para expandir seu BeagleBone® para uma grande variedade de periféricos, como monitor de computador, projetor de vídeo, televisão digital ou dispositivo de áudio digital. Esta placa possui um conector HDMI padrão que pode ser ligado a um monitor com um cabo HDMI‑para‑HDMI padrão. Todos os sinais HD são suportados e a resolução de saída é 1280×720. Ela também pode ser usada para transmitir informações de áudio. Este produto tornará suas aplicações baseadas na placa BeagleBone® mais versáteis para diferentes situações.

Recursos​

  • Plug and play.
  • Adaptador para diferentes sinais de entrada.
  • Resolução de saída 720P(1280×720).

Especificações​

ParâmetroValor
Tensão de entrada5V/3.3V
Corrente máxima de operação80 mA
Versão HDMIVersão 1.2
Resolução máxima de saída1280x720 @60Hz
Transmissão de áudioDisponível
ChipIT66121 HDMI Framer(Datasheet)

Plataformas suportadas​

Ideias de aplicação​

Você pode expandir seu BeagleBone® para mais periféricos multimídia, como monitor de computador, projetor de vídeo, televisão digital ou dispositivo de áudio digital.

Visão geral de hardware​

IT66121 HDMI Framer

  • Transmissor HDMI

Chave de endereço I2C da Cape

  • Para alternar entre diferentes identificadores de endereço da cape.

EEPROM da Cape

  • Memória EEPROM para esta cape.

Conector HDMI

Lista de peças​

Nome da peçaQuantidade
BeagleBone® Green HDMI Cape1

Primeiros passos​

Esta parte mostrará como começar a usar este produto em poucos passos.

Preparação​

  • Placa BeagleBone® Green × 1.
  • Cabo USB (tipo A para micro tipo B) × 1.
  • Cabo HDMI padrão(tipo A para tipo A) × 1.

Conexão de hardware​

  • Passo 1. Siga a imagem abaixo para conectar o hardware.

  • Passo 2. Conecte a extremidade tipo C do cabo USB ao seu PC.

Software​

  • Passo 1. Baixe a imagem Debian 8.10 2018-02-01 4GB SD SeeedStudio IoT a partir de beaglebone.org.
  • Passo 2. Use o Etcher para gravar as imagens nos cartões SD.
  • Passo 3. Podemos ver a linha de comando do Linux na tela.
  • Passo 4. Se quisermos usar a interface gráfica. Siga as instruções abaixo para instalar o lxde.
sudo apt-get update 
sudo apt-get install lxde lxde-core lxde-icon-theme

Solução de problemas​

  1. O sistema operacional de desktop do BeagleBone® não é exibido no monitor do computador? Tente um dos seguintes passos.

    • Desligue o monitor e reinicie-o.
    • Pressione o botão RESET na placa BeagleBone® Green.
    • Pressione o botão POWER na placa BeagleBone® Green e depois pressione-o novamente.

  2. O mouse do computador não funciona (sem alimentação)?

    • Pressione o botão RESET na placa BeagleBone® Green e aguarde ela iniciar.
  3. Como desmontar a BeagleBone® Green HDMI Cape rapidamente?

    • Puxe (com a mão) primeiro a extremidade com o conector HDMI para fora, depois puxe a outra extremidade para fora. Repita os dois passos anteriores novamente, se necessário.
  4. Se a interface gráfica lxde continuar pedindo a senha do wicd, siga as instruções abaixo.

    • Passo 1. Ignore isso.
    • Passo 2. Abra o terminal e execute os comandos abaixo.
    rm /etc/resolv.conf
    ln -s /run/resolvconf/resolv.conf
    rm /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
    ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
    sudo service wicd start
    sudo reboot
    • Passo 3. Use a ferramenta gráfica wicd para conectar ao Wi‑Fi.
    • Passo 4. Podemos usar Wi‑Fi, ferramentas SSH.

Demo​

Este vídeo mostra como usar a BeagleBone® Green HDMI Cape para navegar na Internet e reproduzir áudio.

Visualizador de esquemático online​

Recursos​

Suporte técnico e discussão de produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...