Pular para o conteúdo principal

Soluções BeagleBone®

Uma plataforma embarcada open source poderosa o suficiente para desenvolvedores, mas amigável o suficiente para estudantes​

O BeagleBone® é uma plataforma versátil capaz de rodar um sistema operacional Linux completo, mantendo ao mesmo tempo capacidade em tempo real. Projetado com uso industrial em mente, e com documentação voltada para desenvolvedores iniciantes, o BeagleBone® possui inúmeras E/S e suporte a protocolos, sendo amigável para desenvolvedores.

O BeagleBone® Green e o BeagleBone® Green Wireless da Seeed fazem parte da família BeagleBone® e estão prontos para serem personalizados, fabricados e implantados agora.

SDKs, HDKs e Comunidade​

O BeagleBone é totalmente open source em software e hardware. Isso permite que os desenvolvedores entendam completamente a plataforma de desenvolvimento e identifiquem rapidamente o que pode e o que não pode ser suportado. Além disso, há uma comunidade ativa que pode ajudar a fornecer respostas que talvez não sejam claras ou fáceis de encontrar de outra forma.

Criado para Prototipagem​

O BeagleBone® é uma placa de desenvolvimento SBC projetada para prototipagem rápida. Existem inúmeras capes que adicionam funcionalidades extras, permitindo que provas de conceito sejam construídas rapidamente. Muitas dessas capes são projetadas pela comunidade e também são totalmente open source. Além disso, criamos uma cape Grove para permitir que muitos dos nossos Módulos Grove sejam conectados, dando aos desenvolvedores acesso a mais de 200 módulos open source e suas bibliotecas open source.

Personalização​

Projetado como uma placa de desenvolvimento, o BeagleBone não possui conectores industriais nem muitos outros recursos adequados para implantação. Nosso serviço de personalização é a solução. Podemos adicionar componentes, trocar conectores e muito mais.

Custo de ODM​

Nossos custos de ODM são preços iniciais. Mais recursos ou a necessidade de envolver engenheiros especialistas para um projeto podem fazer com que o NRE e as taxas por hora aumentem. Isso não inclui custos de fabricação. Para discutir como calculamos os custos, ou quaisquer outras dúvidas, envie um e-mail para nós em iot@seeed.cc.

Taxa NREPor horaQuantidade Mínima de PedidoCertificação CE & FCC
BeagleBone® Green$10,000$40+500$3,000+
BeagleBone® Green Wireless$10,000$40+500$3,000+

Cronograma​

Sabemos que seus projetos geralmente são críticos em relação ao tempo. Para ajudar você a entender o processo e o prazo, fornecemos este cronograma simplificado. Cada projeto é um caso único. Adicionar funcionalidades extensas ou exigir inúmeras certificações diferentes pode estender bastante o cronograma do projeto. Você pode baixar um cronograma mais detalhado aqui.

Personalização de Hardware​

Muitos projetos exigem uma reformulação significativa de hardware. Podemos fornecer os seguintes serviços de hardware.

  • Projeto de Esquema
  • Personalização de Layout de PCB
  • Integração de Sensores, Atuadores e Conectores
  • Criação de BOMs e Aquisição

Personalização de Software​

Muitos projetos exigem o desenvolvimento de uma quantidade moderada de software personalizado. Podemos fornecer os seguintes serviços de software.

  • Codificação de Aplicações
  • Personalização do Kernel Linux
  • Escrita de Drivers de Periféricos

Design de Gabinete​

Eletrônicos muitas vezes precisam de proteção contra o ambiente. Fornecemos serviços para projetar gabinetes e design mecânico simples. Os seguintes serviços são frequentemente solicitados.

  • Aquisição de Materiais

  • Modelagem 3D CAD

  • Projeto de Moldes

  • Prototipagem

  • Exemplo de Material Plástico Alumínio Borracha

Testes​

Garantir que o seu produto funcione na entrega e consiga lidar com o ambiente esperado é fundamental. A Seeed projeta gabaritos de teste para garantir que as placas estejam eletricamente corretas e devidamente montadas. Os seguintes testes têm sido solicitados:

  • Testes de Funcionalidade
  • Envelhecimento e Longevidade
  • Ciclagem de Temperatura e Umidade
  • Corrosão por Gás
  • Teste de Vibração
  • Teste de Colisão e Queda
  • Teste de Névoa Salina
  • Teste de Proteção (à prova d’água, etc.)

Certificação​

Obter certificação de produtos rapidamente exige experiência. A Seeed já certificou dezenas de produtos até hoje. Abaixo estão certificações comuns solicitadas.

  • CE
  • FCC
  • TELEC
  • RoHs Se você tiver necessidades adicionais de certificação, entre em contato conosco em iot@

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...