Case BeagleBone®


O case de acrílico é usado para o BeagleBone®, assim como o case do Raspberry PI B+. É feito de chapa de acrílico, fabricado por corte a laser, fresagem CNC e dobra a quente. Quase todo artesanal, parece muito compacto e bonito. São apenas 4 peças de chapas no total, portanto é fácil de montar. É resistente o suficiente, não quebra facilmente como outros cases de 6 chapas de acrílico. Com cantos arredondados e bordas chanfradas, você se sentirá muito confortável ao segurá-lo.
Características
- Estrutura simples
- Fácil de montar
- Aparência compacta
Como é feito o case da seeedstudio
Ele é diferente de outros cases, como o case de 6 chapas de acrílico cortadas a laser e o modelo injetado. Embora sejam baratos e rápidos de fabricar, talvez algumas pessoas achem que não têm personalidade. Agora, há um case para BeagleBone® que foge do comum, projetado por engenheiros da seeedstudio. Ele não é feito em larga escala como o modelo injetado e o simples corte a laser. Para fabricar o case são necessários 3 tipos de processos de produção — corte a laser, fresagem CNC e dobra a quente. Todos os processos são adequados para projetos de pequena escala.
O primeiro processo — Corte a laser
Devemos cortá-lo com uma máquina de corte a laser; é barato e rápido.

O segundo processo — Fresagem CNC
Depois do corte a laser, precisamos usinar algumas estruturas para facilitar a montagem e a dobra.


O terceiro processo — Dobra a quente
O último processo é a dobra a quente. Podemos usar o aquecedor para aquecer o entalhe do acrílico que foi usinado pela fresadora CNC.

Depois de conhecer os 3 processos, talvez você entenda por que dizemos que ele foge do comum.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
Uso
O diagrama de montagem é o seguinte:

| Parte | Pacote | Qtde |
|---|---|---|
| Case Superior | Espessura de 4mm | 1 |
| Case Inferior | Espessura de 4mm | 1 |
| Lateral 1 | Espessura de 2,5mm | 1 |
| Lateral 2 | Espessura de 2,5mm | 1 |
| Parafuso Metálico | M3*4 | 4 |
| Parafuso de Nylon | M3*6 | 4 |
| Coluna de Parafuso | M3*8 | 4 |
| Rebite de Nylon | R2048 | 4 |
| Almofada de Silicone | Ø10X3 | 4 |
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.