Bees Shield

Bees_Shield tornará a interface com vários módulos estilo Bee (XBee, GPRS Bee, Bluetooth Bee etc.) mais fácil do que nunca. Além de dois soquetes estilo Bee de 20 p com passo 2,0, ele também possui uma grande área de prototipagem e uma porta serial de software personalizável para facilitar o desenvolvimento de protótipos.
Versões
| Revisão | Descrições | Lançamento |
|---|---|---|
| v2.12 | Lançamento público inicial | 8 de junho de 2010 |
Recursos
- Soquete duplo tipo Bee
- 3 LEDs indicadores (ON/Sleep, RSSI, ASSOC) para cada Xbee
- Tamanho completo com furos livres
- Botão de reset para cada Xbee
- Botão de reset para a placa base
- Fornece no máximo 500 mA sob 3,3 V
- Quebra completa de pinos para cada Bee
- Comunicação comutável entre FTDI-USB / placa base
Visão Geral de Hardware

Plataformas Suportadas
Primeiros Passos
Trabalhando com Bee1
Conexão
- Conecte o módulo Xbee ao soquete Bee 1, configurando os jumpers como abaixo. Usamos o Bee1 SoftwareSerial para comunicação.
| Pinos do Arduino | Pinos do Bee1 |
|---|---|
| Pino Digital 7 | Bee1_TX |
| Pino Digital 8 | Bee1_RX |
- Conecte o Bees Shield ao Arduino.
- Conecte o Arduino ao PC por meio de um cabo USB.
Software
- Copie e faça o upload do código para o Arduino.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}
void loop() {
// run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
- Quando o upload terminar, abra o monitor serial.
Trabalhando com Bee2
Conexão
- Conecte o módulo RFbee ao soquete Bee 2, coloque a chave na posição USB.
Coloque a chave para o lado do Atmega se você não estiver enviando um sketch para o Bee2. Ele NÃO funciona se o Arduino estiver usando ATmega168 – precisamos de pelo menos um ATmega328 para fazer a comunicação serial passar.
- Conecte o Bees Shield ao Arduino.
- Conecte o Arduino ao PC por meio de um cabo USB.
Software
- Por favor, copie e faça o upload do código para o Arduino para desativar primeiro a porta Uart0 do CI Atmega.
void setup() {
DDRD=0x00;
}
void loop() {}
Programação sem fio do Arduino com Bee2
Conexão
- Solde o bloco JP1 na placa para programação sem fio.
- Conecte o Bees Shield ao Arduino.
Software
- Baixe o perfil de configuração do Xbee para o Xbee transmissor usando o X-CTU.
- Vamos usar a programação sem fio.
Função de expansão
- Primeiro temos que soldar dois headers fêmea de 8 pinos e dois headers fêmea de 6 pinos no Bees Shield.
- Após a expansão podemos inserir um shield pequeno, como o music shield, no Bees Shield e podemos controlá-lo sem fio.

Visualizador Online de Esquemático
Recursos
- [Eagle] Arquivo Eagle do Bees_Shield
- [PDF] Esquemáticos do Bees_Shield
- [PDF] PCB do Bees_Shield
- [Tools] Perfis de configuração do Xbee
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.