BitWear

Introdução
BitWear é um acessório compacto e de baixo custo para usuários de micro:bit criarem gadgets vestíveis divertidos. O BitWear é simplesmente fixado ao micro:bit com 5 parafusos (M3x5mm) e alimentado com duas baterias CR2032, que ficam presas com segurança e não podem ser retiradas a menos que você desparafuse o BitWear. Há um motor de vibração, um buzzer e um LED RGB endereçável na placa, todos projetados para seus projetos vestíveis divertidos. Nosso objetivo de design para o BitWear é maximizar as funções do micro:bit enquanto minimiza a ocupação de espaço, para proporcionar aos novos usuários de micro:bit uma experiência vestível enriquecida.

Os usuários devem preparar separadamente duas baterias C2032 e cinco parafusos M3*5.

Ao testar um programa, não instale primeiro as baterias no BitWear. Use um cabo USB para fornecer energia e garantir a transmissão do programa. Só instale as baterias quando o programa estiver concluído e for necessária a execução offline.
Tutoriais
Aqui estão alguns tutoriais relacionados para ajudar você a começar a usar o BitWear.
1. Alarme para Acordar
1.1 Implementação
Este é um gadget mágico que pode acordar você! Quando o projeto estiver concluído, use a fita dupla face para fixar o gadget nas suas costas. Incline-se lentamente como se estivesse caindo no sono e veja se ele consegue enviar um lembrete.

1.2 Escrever um Programa
Primeiro, adicione um bloco forever. Conecte o bloco show icon dentro. Mantenha esse ícone de coração nele. Em seguida, adicione uma instrução IF-THEN. Conecte um bloco de comparação < dentro dela. Dentro do bloco, adicione o bloco acceleration (mg) da aba Input na caixa à esquerda; e insira 800 na caixa à direita. Depois, vá para a aba Music e conecte o bloco start melody (dadadum) repeating (once) logo abaixo.

1.3 Conectar um Dispositivo
Fixe o BitWear ao micro:bit. Use um cabo USB para conectar o micro:bit ao seu PC. Certifique-se de que o indicador LED no micro:bit acenda.
1.4 Baixar um Programa
Você já foi apresentado a como baixar um programa nos tutoriais anteriores, o que pode ser simplificado nas etapas: renomear um programa, clicar no botão "Download" e enviá-lo para o micro:bit.
1.5 Executar um Programa
Ligue o interruptor de energia no BitWear e veja se o programa consegue ser executado normalmente.
2. Detector de Luz
2.1 Implementação
Com um BitWear conectado, o micro:bit mostra uma carinha sorridente se o nível de luz for maior que 80; caso contrário, o BitWear vibra e o micro:bit mostra uma carinha triste e reproduz a melodia Baddy. (O nível de luz especificado pode ser diferente em um cenário real; você pode ajustá-lo conforme necessário.)

2.2 Escrever um Programa
Observe que o MakeCode não fornece blocos para controlar o BitWear. Portanto, precisamos adicionar manualmente uma extensão no MakeCode para garantir que tudo funcione bem. Vamos aprender como fazer isso agora! Como Adicionar uma Extensão BitWear: Acesse o MakeCode: https://makecode.microbit.org

- Etapa 2: Selecione Extensions na lista suspensa, o que levará você à página de extensões.

- Etapa 3: Insira o endereço da extensão BitWear na caixa de pesquisa: https://github.com/TinkerGen/pxt-BitWear

Se for exibida a mensagem de que a extensão não existe, feche o navegador e entre no MakeCode para tentar novamente.
- Etapa 4: Clique no pacote de extensão, o que levará você de volta ao espaço de trabalho. Você verá que a extensão BitWear foi adicionada com sucesso.

Vamos prosseguir com a tarefa depois de termos adicionado a extensão.
Primeiro, adicione um bloco forever e conecte uma instrução IF-THEN-ELSE dentro. Siga esta lógica de programa e código: se o nível de luz for maior que 80, então o micro:bit mostrará uma carinha sorridente; caso contrário, o BitWear irá vibrar, e o micro:bit mostrará uma carinha triste e reproduzirá a melodia Baddy.

2.3 Conectar um Dispositivo
Fixe o BitWear ao micro:bit. Use um cabo USB para conectar o micro:bit ao seu PC. Certifique-se de que o indicador LED no micro:bit acenda.
2.4 Baixar um Programa
Você já foi apresentado a como baixar um programa nos tutoriais anteriores, o que pode ser simplificado nas etapas: renomear um programa, clicar no botão "Download" e enviá-lo para o micro:bit.
2.5 Executar um Programa
Ligue o interruptor de energia no BitWear e veja se o programa consegue ser executado normalmente.
Como não há sensor de luz integrado em um micro:bit, o micro:bit usa a matriz de LEDs para detectar a luz ao seu redor. Os atuadores LED são constantemente convertidos em sinais de entrada e fazem amostras da duração de atenuação de tensão, que é aproximadamente proporcional ao nível de luz do ambiente ao redor.
Materiais do Curso
Você pode ver materiais de curso relacionados sobre o micro:bit e o BitWear em nossa plataforma de aprendizagem online Make2Learn por meio deste endereço: https://make2learn.tinkergen.com/
Anexos
Anexo: Código-fonte do Tutorial BitWear
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.