Pular para o conteúdo principal

Suporte para Sensor de Proximidade Infravermelho

Este é um kit de suporte de sensor de proximidade infravermelho de alumínio para Sensor de Proximidade Infravermelho. Com este kit, um servo RB-421 e um Sensor de Proximidade Infravermelho você pode montar um conjunto de suporte de servo com 2 graus de liberdade. Este kit é profissional para direcionar o sensor de proximidade infravermelho em um robô, permitindo rotação de 180° de um lado para o outro e de frente para trás. Essas peças também possuem furos com espaçamento de 20 mm, de forma que podem ser fixadas ao Starter Bundle Harness da Seeed (https://www.seeedstudio.com/depot/starter-bundle-harness-p-906.html?cPath=178_184), que também possui espaçamento de 20 mm.

Ideias de Aplicação​

  • Olhos de robô
  • Controlador IR autônomo

Dimensões Mecânicas​

Uso​

Instalação de Hardware​

Para segurar sensores IR enquanto você pode girá-los em diferentes ângulos

Lista de Materiais (BOM) /lista de peças​

DevicValueManufacturerDetails(size:mm)
IR sensor bracket(10034R0)1
angle mounting bracket(10034R0)1
Plastic rivet2HKWASID3x5.5(diameter 3 length 5.5 ,black)
Plastic rivet10HKWASID2X4.8(diameter 2 length 4.8 ,black)
selflocking plastic rope22x56

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...