Breakout para LinkIt Smart 7688

Devido ao encerramento do MediaTek Labs, todos os links relacionados se tornaram inválidos. Se você precisar baixar arquivos relevantes, pesquise-os no seguinte link: https://github.com/MediaTek-Labs.
Breakout for LinkIt Smart 7688 é uma placa de expansão integrada com portas Grove para a placa de desenvolvimento LinkItTM Smart 7688. Esta breakout board economiza muito trabalho e torna a prototipagem mais fácil por meio de cabeamento simplificado. Ela ajuda um iniciante a começar rapidamente. Ela suporta barramentos seriais como I2C, UART. Vem com portas USB, Ethernet e Áudio de 3,5 mm.
Recursos
-
A interface Grove torna a fiação mais fácil e permite expansões com módulos Grove.
-
USB host
-
Saída de áudio
-
Porta Ethernet
-
Custo-benefício.
Ideias de aplicação
-
Dispositivo IoT/Gateway.
-
Robótica
-
Dispositivos multimídia inteligentes
-
Ensino e aprendizado
Especificação
| Tensão de entrada | 5.0V(Com porta de alimentação USB) |
| Tensão de operação | 3.3V |
| Pinos de debug, pinos Ethernet e pinos USB tipo A host conectam-se ao MT7688, outros pinos conectam-se ao ATmega32U4. | |
Visão geral de hardware

Interface Grove
Observação de que adicionaremos a função de gravação de áudio para esta placa na próxima versão deste produto.
Esta seção mostrará àqueles clientes experientes como adicionar a função de gravação a esta placa.
1.Faça o download do arquivo esquemático no final desta página. Abra o arquivo chamado Breakout for LinkIt Smart7688 v1.0 brd.pdf e encontre a seção MIC Input. Remova os seguintes componentes: indutor L6 e capacitor C21. Isso adicionará a função de gravação a esta placa. Observação este método só funciona se você usar o firmware LinkIt Smart 7688 versão 0.9.3 ou superior.

2.Para iniciantes, recomendamos que você compre o Breakout for LinkIt Smart 7688 v2.0 no bazaar.
Lista de peças
| Nome das peças | Quantidade |
|---|---|
| Breakout for LinkIt Smart 7688 | 1PCS |
Primeiros passos
Material necessário
-
LinkIt Smart 7688 × 1
-
Cabo USB(tipo A para micro tipo-B) × 2
-
Adaptador USB para Serial × 1
-
Jumpers × 3
-
Aparelho de som(com cabo de áudio de 3,5 mm) × 1
-
Pen drive USB(com arquivo de áudio em formato MP3 dentro) × 1
Reproduzir música
- Você pode conectar jumpers à porta MT7688 UART2 em vez de soldá-los ao pino 8, pino 9 e pino GND.
- Em casos raros, você pode não conseguir se conectar à internet com sucesso; reinicie o sistema operacional embarcado.
2.Abra um console com o adaptador USB para Serial.
3.Conecte todas as partes como segue:

4.Entre na pasta do USB digitando cd /Media/USB-A1 no console.
5.Reproduza a música com o utilitário Madplay(instalado no OpenWRT) digitando madplay filename.mp3 no console.
6.Agora você ouvirá a música.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão do Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.