Shield de Motor Brushless TB6605FTG

O Brushless Motor Shield (TB6605FTG) é um driver de motor brushless para sistema compatível com Arduino. Ele suporta entrada DC de 9V ~ 24V e pode fornecer continuamente uma grande corrente para acionar o motor brushless. Com o potenciômetro onboard, você pode ajustar a velocidade do motor facilmente. Este shield oferece uma variedade de modos para escolher, você pode usar as quatro chaves onboard para alternar funções.
Com a interface Grove I2C onboard, você pode trabalhar com outros módulos Grove facilmente usando este shield, por exemplo, você pode usar um [Grove - LCD RGB Backlight](Grove - LCD RGB Backlight) para exibir a velocidade do motor.
Nós também lançamos o TB6605 BLDC Motor Kit for Arduino, que é baseado neste shield e contém um LCD e um motor brushless de alta qualidade para exibir a velocidade do motor.
Características
- Ampla faixa de tensão de entrada: 9V ~ 24V
- Interface I2C
- Controle de velocidade ajustável por hardware (potenciômetro onboard)
- Múltiplos modos disponíveis: CW/CWW, Freio/Normal, Onda senoidal/Onda quadrada
Especificação
Parâmetro | Valor |
Tensão de alimentação | 3.3V / 5V |
Entrada de alimentação DC | 9V ~ 24V |
Corrente máxima de saída | 0.02A |
Modo de acionamento | Onda senoidal/Onda quadrada |
Interface do motor | Bornes parafuso |
Interface Grove externa | I2C |
Visão geral do hardware
Pinout
Definição dos bornes parafuso
Brushless Motor Shield | Motor Brushless | cor do fio |
5V | Positivo da alimentação lógica | Vermelho |
GND | Terra da alimentação lógica | Preto |
HU+ | Sensor Hall Fase U | Laranja |
HV+ | Sensor Hall Fase V | Verde escuro |
HW+ | Sensor Hall Fase W | Azul escuro |
U | Bobina Fase U | Amarelo |
V | Bobina Fase V | Verde claro |
W | Bobina Fase W | Azul claro |
A cor da fiação pode ser diferente se você não estiver usando o motor brushless 42BLF01, conecte de acordo com a situação específica
Primeiros passos
Materiais necessários
- Brushless Motor Shield (TB6605FTG) x1
- [Grove - LCD RGB Backlight x1](Grove - LCD RGB Backlight)
- Arduino ou Seeedunio x1
- Motor Brushless x1
Ou você pode simplesmente usar o nosso TB6605FTG Brushless Motor Kit for Arduino, este kit contém o Brushless Motor Shield, motor brushless 42BLF01 e um Grove - LCD RGB Backlight.
Conexão de hardware
-
Passo 1. Conecte o motor Brushless ao borne parafuso do Brushless Motor Shield, consulte a Tabela 1.
-
Passo 2. Conecte o Grove - LCD RGB Backlight à porta Grove I2C no Brushless Motor Shield.
-
Passo 3. Conecte o Brushless Motor Shield ao seu Arduino ou Seeeduino.
-
Passo 4. Alimente o shield com o conector DC e o Arduino via cabo USB.
Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
-
Passo 1.
Baixe a biblioteca BLDC Motor Shield (TB6605) lib do Github. Baixe a biblioteca Grove-LCD RGB Backlight Library do Github. -
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
-
Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo, você pode abri-lo pelo caminho: File --> Examples -->BLDC Motor Shield (TB6605)--> TB6605_demo.
- Passo 4. Envie o demo. Se você não souber como enviar o código, verifique How to upload code.
Se tudo correr bem, você verá o motor DC funcionar e o LCD exibirá a velocidade. Agora você pode girar o potenciômetro para controlar a velocidade do motor.
Visualizador online do esquemático
Recursos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.