Pular para o conteúdo principal

SenseCAP S2110 Sensor Builder

SenseCAP S2110 Sensor Builder é uma solução inovadora que possibilita a fusão de módulos de nível industrial com módulos de nível maker. É uma ferramenta open-source com capacidade de construir módulos funcionais RS485 com mais de 500 módulos Grove.

Visão Geral​

Objeto pequeno, funcionalidade industrial​

Ele possui o Seeed Studio XIAO RP2040 como processador dual-core ARM Cortex M0+ e conta com um conector Grove e um conector RS485, permitindo que desenvolvedores se conectem a mais de 500 sensores Grove e vários sensores MODBUS RS485 para desenvolver sensores MODBUS RS485 personalizados de nível industrial para várias aplicações de IoT.

Com LoRaWAN® adicional para transmissão de dados sem fio de longo alcance​

Para aplicações sem fio de longo alcance (LoRaWAN®), os desenvolvedores podem facilmente conectá-lo a um SenseCAP LoRaWAN Data Logger para transferir os dados para a SenseCAP Cloud, o que leva apenas 5 minutos de uma simples configuração BLE no aplicativo SenseCAP Mate. Resultados de dados claros e análises adicionais podem ser facilmente obtidos a partir do SenseCAP Dashboard e do aplicativo SenseCAP Mate. Plataformas de IoT como Helium, TTN, LORIOT, etc. também são suportadas.

Recursos​

  • Construa facilmente sensores Modbus RS485 de nível industrial: Com código-fonte open-source e gabinete IP66, converta facilmente mais de 500 sensores Grove existentes em sensores Modbus RS485 de nível industrial. Seis dos sensores ambientais Grove mais populares já são totalmente compatíveis com o firmware nativo, com mais por vir
  • Compatível com SenseCAP Data Logger e plataforma de IoT: Converta para um sensor LoRaWAN® SenseCAP com SenseCAP Data Logger e aproveite a configuração rápida e fácil em apenas 5 minutos com o aplicativo SenseCAP Mate
  • Suporta Data Loggers e plataformas de IoT de terceiros: Além do SenseCAP Data Logger, os desenvolvedores podem conectar-se a outros data loggers que suportem o protocolo Modbus RS485 e plataformas de IoT de terceiros
  • Gabinete pronto para implantação, de nível industrial para uso externo: Gabinete externo à prova d’água com classificação IP66, com janela e orifício de ventilação à prova d’água reservado para sensores de luz e gás, também vem com um painel de montagem personalizado, adequado para instalação em poste e parede
  • Alimentado por Seeed Studio XIAO RP2040: Aproveite o poderoso processador dual-core ARM M0+ do Seeed Studio XIAO RP2040 e os vastos recursos open-source para personalizar o seu próprio sensor. Carregue código facilmente via porta USB-C

O produto vem com um gabinete de nível industrial IP66 e também com os suportes de montagem e conjunto de parafusos, o que permite implantar o sensor em ambientes externos de forma fácil e segura.

Primeiros Passos com o Builder de diferentes maneiras​

Sendo uma solução inovadora que possibilita a fusão de módulos de nível industrial e módulos de nível maker. Existem várias maneiras de habilitar o Builder.

Habilite o Builder para construir sensores LoRaWAN com SenseCAP Data Logger​

Você pode construir um sensor LoRaWAN personalizado, econômico e de nível industrial usando sensores Grove, para se conectar à SenseCAP Cloud com o SenseCAP Data Logger, possibilitando a transmissão de dados sem fio de longo alcance.

Adicione mais sensores Grove LoRaWAN de nível industrial​

Estamos procurando mais módulos Grove para serem adicionados ao Builder. E ficaremos honrados se você puder se juntar a nós! Confira as informações abaixo e contribua com seus trabalhos para nós (isto está sob o Seeed Studio Contributor Program)!

Desenvolva com a placa XIAO RP2040 usando RS485​

Como é alimentado por Seeed Studio XIAO RP2040 e há um conector Grove na placa, você pode usá-lo diretamente como um dispositivo de desenvolvimento normal. Junto com a conectividade RS485, você pode adicionar mais sensores compatíveis com RS485 ao XIAO e expandir suas ideias de projeto.

Gravação do Firmware de Fábrica​

Agora vamos passar pelas etapas de gravação do firmware no SenseCAP S2110 Sensor Builder. Aqui iremos gravar o firmware inicial de fábrica, baixe o firmware uf2 mais recente antes de começar.

  • Passo 1: Desaperte os quatro parafusos da tampa do SenseCAP S2110 Sensor Builder para abrir a tampa e desaperte o conector PG (com uma moeda)
  • Passo 2: Se você já fez a conexão entre o SenseCAP S2110 Sensor Builder e o Data Logger com os 4 fios, é recomendável remover o fio vermelho que se conecta ao pino de 5V do SenseCAP S2110 Sensor Builder
  • Passo 3: Conecte uma extremidade de um cabo USB Type-C ao SenseCAP S2110 Sensor Builder. Enquanto mantém pressionado o botão B, conecte a outra extremidade do cabo USB ao PC para entrar no modo de armazenamento em massa.
  • Passo 4: Se o disco RPI-RP2 for exibido no PC e o LED de alimentação do XIAO estiver aceso, a conexão está concluída.
  • Passo 5: Copie o arquivo de firmware sensorBuilder.ino.uf2 para o disco RPI-RP2.

O disco RPI-RP2 desaparecerá assim que a gravação do firmware estiver concluída.

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...