Pular para o conteúdo principal

Bus Pirate v3 (montado)

O BusPirate v3 é uma interface de barramento universal que se comunica com componentes eletrônicos a partir de um terminal serial no PC, eliminando uma enorme quantidade de esforço inicial de prototipagem ao trabalhar com chips novos ou desconhecidos.

Protocolos: 1-Wire, I2C, SPI, JTAG, serial assíncrono (UART), MIDI, teclado de PC, LCDs HD44780 e bibliotecas genéricas de 2 e 3 fios para protocolos personalizados.

Recursos


  • Interface USB, alimentado por USB

  • Pinos tolerantes a 0–5,5 volts

  • Sonda de medição de 0–6 volts

  • Medição de frequência de 1 Hz–40 MHz

  • Modulador de largura de pulso de 1 kHz–4 MHz, gerador de frequência

  • Resistores de pull-up multivoltagem on-board

  • Fontes de alimentação on-board de 3,3 volts e 5 volts com redefinição por software

  • Macros para operações comuns

  • Sniffers de tráfego de barramento (SPI, I2C)

  • Um bootloader para atualizações fáceis de firmware via USB

  • Modo de ponte transparente USB->serial

  • Analisador lógico de baixa velocidade de 10 Hz–1 MHz

  • Suporte personalizado em AVRDUDE, Flashrom

  • Clone de gravador AVR STK500 v2

  • Programável por script em Perl, Python, etc.

  • Traduções (atualmente espanhol e italiano)

Atenções


Este hardware e software de código aberto é distribuído na expectativa de que seja útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implícita de COMERCIABILIDADE ou ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Se você não puder aceitar esse risco, por favor, não compre este hardware.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...