Pular para o conteúdo principal

Solenoide em estrutura DC em miniatura VL-0063

Este solenoide em estrutura DC de 14,8 volts em miniatura é para trabalhos de potência instantânea e excelente para projetos! Estes tipos de solenoide são frequentemente usados em pequenos sistemas de automação e podem ser usados como controle remoto etc. No entanto, eles funcionam muito bem para quase qualquer projeto que exija um solenoide DC.

Recursos​

  • Tensão: 14,8V DC
  • Facilmente fixado e conectado
  • Baixo atrito para garantir alta eficiência e estender a vida útil
  • Design simples e confiável
cuidado

A temperatura de operação do solenoide não deve exceder 80 ℃, ou o tempo de trabalho contínuo deve ser inferior a 5 segundos.

Ideias de aplicação​

  • Máquinas de venda automática, máquinas de emissão de bilhetes, máquinas de câmbio de dinheiro
  • Equipamentos de escritório: aparelhos de fax, máquinas de cartão perfurado, copiadoras, máquinas de escrever, caixas registradoras, plotters
  • Equipamentos de transporte: fechaduras automáticas de portas, trava de cinto de segurança, válvula solenóide automotiva, instalações de estacionamento
  • Eletrodomésticos: gravador de fita, gravador de vídeo, teclado, máquina de tricô automática, máquina de karaokê
  • ¸ Outros: máquina de embalagem, robô, equipamento agrícola, equipamento de estampagem, alarme, válvula solenóide de água

Especificações​

Condições de funcionamento:

  • Temperatura de operação: -5 ℃ a 40 ℃, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Umidade de operação: 45% a 85%, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Temperatura de armazenamento: entre -40 ℃ e 75 ℃, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Umidade de armazenamento: 0% a 95%, a válvula solenóide não irá solidificar.

Desempenho demonstrado:

  • Temperatura: 65 ℃ ou menos, pode ser usada por mais de um milhão de vezes.

  • A temperatura máxima de trabalho não deve exceder 80 ℃.

Temperatura de teste​

  • Temperatura ambiente 23±2

  • Umidade relativa 50±10%

  • Pressão do ar 1013MPa

  • Resistência de isolamento necessita de resistência de isolamento de 100MΩ quando em teste de isolador de 500VDC.

  • Força de isolamento a força deve ser 600VAC/1 min de acordo com a tabela de produto padrão DC.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...