Pular para o conteúdo principal

Solenoide de estrutura DC HCNE1-0520

Este solenoide de estrutura DC de 12 Volts é ótimo para projetos! Esses tipos de solenoide são frequentemente usados em fechaduras automáticas de portas, máquinas de venda automática, robôs etc. No entanto, funcionam muito bem para praticamente qualquer projeto que exija um solenoide DC.

**A temperatura de operação do solenoide não deve exceder 80 ℃ ou o tempo de trabalho contínuo deve ser inferior a 1 minuto. **

Recursos

  • Tensão: 12V DC
  • Curso: 10mm
  • Força de sucção: 4N
  • Dimensão externa (mm): 13×15×20
  • Núcleo móvel: 3(g)
  • Perda de eficiência: 6(W)
  • Força de gravidade: 0mm:400(g), 2mm:65g, 4mm:20g
  • Facilmente fixado e conectado
  • Estabilidade de temperatura, longa vida útil do produto e garantia de bom desempenho
  • Anel E e junta de borracha tornam a operação da válvula solenóide silenciosa
  • Baixo atrito para garantir alta eficiência e estender sua vida útil
  • Design simples e confiável

Ideias de Aplicação

  • Máquinas de venda automática, bilheteiras automáticas, máquinas de câmbio de dinheiro
  • Equipamentos de escritório: máquinas de fax, relógios de ponto, copiadoras, máquinas de escrever, caixas registradoras, plotters
  • Equipamentos de transporte: fechaduras automáticas de portas, trava de cinto de segurança, válvula solenóide automotiva, instalações de estacionamento
  • Eletrodomésticos: gravador de fita, videogravador, teclado, máquina de tricô automática, máquina de karaokê
  • Outros: máquina de embalagem, robô, equipamento agrícola, equipamento de estampagem, alarme, válvula solenóide de água

Especificações

Condições de operação:

  • Temperatura de operação: -5 ℃ a 40 ℃, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Umidade de operação: 45% a 85%, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Temperatura de armazenamento: entre -40 ℃ e 75 ℃, a válvula solenóide não irá solidificar.

  • Umidade de armazenamento: 0% a 95%, a válvula solenóide não irá solidificar.

Desempenho demonstrado:

  • Temperatura: 65 ℃ ou menos, pode ser usada por mais de um milhão de ciclos.

  • A temperatura máxima de trabalho não deve exceder 80 ℃.

Nome
1 Estrutura fixa
2 Tampa
3 Núcleo móvel
4 Núcleo fixo
5 Eixo do solenoide
6 Solenoide
7 Duto

Temperatura de teste

  • Temperatura ambiente 23±2

  • Umidade relativa 50±10%

  • Pressão do ar 1013MPa

  • Resistência de isolamento precisa ser de 100MΩ de resistência de isolamento quando testada com isolador de 500VDC.

  • A resistência de isolação deve ser de 600VAC/1 min de acordo com a tabela de produto padrão DC.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...