Pular para o conteúdo principal

Solenoide de estrutura DC HCNE1-0630

Este solenoide de estrutura DC de 12 Volts é ótimo para projetos! Esses tipos de solenoide são frequentemente usados em fechaduras automáticas de portas, máquinas de venda automática, robôs etc. No entanto, eles funcionam muito bem para quase qualquer projeto que exija um solenoide DC.

**A temperatura de operação do solenoide não deve exceder 80 ℃, ou o tempo de trabalho contínuo deve ser inferior a 1 minuto. **

Recursos

  • Tensão: 12V DC
  • Dimensão externa (mm): 16×19×30
  • Núcleo móvel: 6(g)
  • Perda de eficiência: 9.6(W)
  • Força de atração: 0mm:1030(g), 2mm:400g, 4mm:220g
  • Facilmente fixado e conectado
  • Estabilidade de temperatura, longa vida útil do produto e garantia de bom desempenho
  • Anel E e junta de borracha tornam silenciosa a operação da válvula solenóide
  • Baixo atrito para garantir alta eficiência e estender a vida útil
  • Design simples e confiável

Ideias de Aplicação

  • Máquinas de venda automática, máquinas de bilhetes, máquinas de câmbio de dinheiro
  • Equipamentos de escritório: máquinas de fax, relógios de ponto, copiadoras, máquinas de escrever, caixas registradoras, traçadores
  • Equipamentos de transporte: fechaduras automáticas de portas, trava de cinto de segurança, válvula solenóide automotiva, instalações de estacionamento
  • Eletrodomésticos: gravador de fita, gravador de vídeo, teclado, máquina de tricô automática, máquina de karaokê
  • Outros: máquina de embalagem, robô, equipamento agrícola, equipamento de estampagem, alarme, válvula solenóide de água

Especificações

Condições de operação:

  • Temperatura de operação: -5 ℃ a 40 ℃, a válvula solenóide não solidificará.

  • Umidade de operação: 45% a 85%, a válvula solenóide não solidificará.

  • Temperatura de armazenamento: entre -40 ℃ e 75 ℃, a válvula solenóide não solidificará.

  • Umidade de armazenamento: 0% a 95%, a válvula solenóide não solidificará.

Desempenho demonstrado:

  • Temperatura: 65 ℃ ou menos, pode ser usada por mais de um milhão de vezes.

  • A temperatura máxima de trabalho não deve exceder 80 ℃.

No.Nome
1 Estrutura fixa
2 Tampa
3 Núcleo móvel
4 Núcleo fixo
5 Eixo do solenoide
6 Solenoide
7 Duto

Temperatura de teste

  • Temperatura ambiente 23±2

  • Umidade relativa 50±10%

  • Pressão do ar 1013MPa

  • Resistência de isolamento: é necessário 100MΩ de resistência de isolamento ao testar o isolador com 500VDC.

  • Resistência de isolação: a resistência deve ser de 600VAC/1 min de acordo com a tabela de produto padrão DC.

Uso

Instalação de Hardware

Suporte

<a href="https://www.seeedstudio.com/forum">Faça perguntas no fórum da Seeed</a>.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...