Pular para o conteúdo principal

DSO Nano

O DSO Nano é um osciloscópio portátil de um canal, adequado para medições rápidas em campo e muito mais. Você vai achá-lo muito simples de usar, mas ainda assim é uma ferramenta pequena e bastante impressionante.

Sendo um projeto novo e dinâmico de hardware aberto e código aberto, as informações tendem a ficar bastante dispersas. Esta página tentará reunir as informações mais relevantes em um único lugar, a fim de ajudar os recém-chegados a se orientarem pela grande quantidade de material não organizado já disponível.

Clique na imagem para acessar diferentes versões do DSO Nano.

||||

|:---:|:---:|:---:| |DSO Nano v1
(Descontinuado)|DSO Nano v2
(Descontinuado)|DSO Nano v3

Detalhes de hardware​


Até agora houve três versões principais do DSO Nano, o original em 2009 e o DSO Nano V2 em 2010. (Uma atualização significativa de hardware, incluindo canais duplos, foi introduzida com o DSO Quad.) Além da unidade de carregamento aprimorada no V2 e de uma placa de circuito impresso redesenhada, as especificações são praticamente as mesmas. Eles podem usar o mesmo firmware.

Uma foto do interior do V2 foi publicada no fórum.

CPU ARM Cortex™-M3 (STM32F103VBT6)
RAM 20k
Flash ROM 128k
Frequência de clock 72MHz
Display LCD TFT Colorido de 2,8″
Resolução do display 320×240
Cor do display 65K
Conexão com PC via USB como leitor de cartão SD
Atualização por bootloader via USB
Fonte de alimentação Bateria de lítio recarregável de 3,7 V / USB (controlador de carregador LTC4054)

Atualizando o firmware​


O DSO Nano que você tem em mãos levou algum tempo para chegar até você; é bem provável que uma versão mais recente do firmware já esteja disponível.

O firmware mais recente de BenF está disponível no Tech Support(Este link está quebrado; se você estiver procurando o firmware, consulte o wiki do DSO Nano V3) fórum. Dentro do arquivo ZIP você também encontrará o manual de operação para esta versão do firmware.

Para atualizar o firmware para a versão mais recente, você tem algumas opções:

  • Se você trabalha com Windows, siga as instruções contidas no Manual do Usuário v2 oficial (páginas 8-10). O utilitário necessário DfuSeDemo.exe também está disponível aqui.
  • No Linux e no Mac OS X você pode usar o Dfu-util (0.5 ou mais recente).

Capacidades​


Largura de banda analógica 0 - 1MHz
Taxa máxima de amostragem 1Msps 12Bits
Profundidade da memória de amostragem 4096 pontos
Sensibilidade horizontal 1μS/Div~10S/Div (passos 1-2-5)
Posição horizontal ajustável com indicador
Sensibilidade vertical 10mV/Div~10V/Div (com sonda ×1)
0.5V/Div~100V/Div (com sonda ×10)
Posição vertical ajustável com indicador
Impedância de entrada >500KΩ
Tensão máxima de entrada 80Vpp (com sonda ×1)
Acoplamento DC
Modos de disparo Auto, Normal, Único, Nenhum e Varredura
Funcionalidades: Medição automática: frequência, ciclo, duty,
Vpp, Vram, Vavg e tensão DC
Medição vertical precisa com marcadores
Medição horizontal precisa com marcadores
Disparo em borda de subida/descida
Nível de disparo ajustável com indicador
Sensibilidade de disparo ajustável com indicador
Recurso de manter/executar
Sinal de teste Integrado 10Hz~1MHz (passos 1-2-5)
Armazenamento de forma de onda Cartão SD
Conexão com PC via USB como leitor de cartão SD

Recursos​


Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...