Pular para o conteúdo principal

DSO Nano v3

DSO Nano v3 é um osciloscópio portátil de armazenamento digital. Baseado em um microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 bits, ele é equipado com display colorido 320*240, porta USB e função de recarga. É compacto, simples de operar e atende às demandas básicas de laboratórios escolares, reparos elétricos e engenharia. A versão 3 do DSO Nano difere da versão 2 por não usar um gabinete de plástico branco. Em vez disso, utiliza um gabinete metálico preto, que é mais durável e resistente.

Recursos


  • Portátil e leve
  • Display colorido
  • Armazenamento e reprodução de formas de onda
  • 6 modos de disparo
  • Largura de banda analógica de 200KHz
  • Marcadores de medição completos e características de sinal
  • Gerador de sinal integrado
  • Acessórios disponíveis
  • Hardware e firmware de código aberto

Regras Gerais de Segurança


Para garantir sua segurança e evitar quaisquer danos ao produto/dispositivos conectados, leia atentamente as seguintes regras de segurança. Para evitar possíveis perigos, utilize este produto de acordo com as regras.

  • Use o cabo de alimentação apropriado. Utilize o cabo de alimentação dedicado que seja certificado no país/região.

  • Conecte/desconecte corretamente. Não conecte/desconecte quando a(s) ponta(s) de prova/cabo(s) de teste estiver(em) conectados à fonte de alimentação. Antes de conectar/desconectar as pontas de corrente, desligue a alimentação do circuito em teste.

  • Observe todas as classificações dos terminais. Para evitar incêndio/choque elétrico, não meça sinais com 100 VCC ou mais, ou o dispositivo poderá ser danificado. Leia o manual com atenção para conhecer as informações detalhadas das classificações relacionadas antes da conexão.

  • Não opere em ambiente úmido.

  • Não opere em ambiente inflamável/explosivo.

  • Mantenha a superfície do produto limpa e seca.

Especificações


Principais Especificações

DisplayLCD TFT 2,8" Full Color 65K 320×240
Largura de banda analógica0 - 200KHz
Taxa máxima de amostragem1Msps 12Bits
Profundidade de memória de amostragem4096 pontos
Sensibilidade horizontal1uS/Div~10S/Div
Posição horizontalajustável com indicador
Sensibilidade vertical10mV/Div~10V/Div (com sonda ×1)
0.5V/Div~100V/Div (com sonda ×10)
Posição verticalajustável com indicador
Impedância de entrada>500KΩ
Tensão máxima de entrada40Vpp (com sonda ×1)
AcoplamentoDCs
Modos de disparoAuto, Normal, Single, None, Scan e Fit
Disparo em borda/subida/nível
Nível de disparo ajustável com indicador
Sensibilidade de disparo ajustável com indicador
Funções de forma de ondaMedição automática: frequência, período, ciclo de trabalho, tensão de pico, tensão RMS, tensão média e tensão CC
Medição vertical precisa com marcadores
Medição horizontal precisa com marcadores
Hold/Run
Gerador de sinalOnda quadrada de 10Hz~1MHz
Armazenamento de formas de ondaCartão Micro SD
Conexão ao PC via USBcomo leitor de cartão SD
AtualizaçãoUSB
Fonte de alimentaçãoBateria de lítio 500mAh 3,7V / USB
Dimensão (s/ sonda)91mm62mm13mm

Estrutura

Nota: Meu dispositivo (Serial E1C5A0C1) NÃO possui o indicado "slot para cartão TF". Não há slot no gabinete de metal e, mesmo se você abrir o gabinete, não há conector na placa (nem mesmo um local onde um conector pudesse ter sido colocado).

Uso


Operação Básica

Os botões Esquerda/Direita são usados principalmente para navegar pelos itens do menu. O item de menu selecionado será destacado; seu elemento correspondente na tela piscará. Pressione os botões Cima/Baixo para ajustar. O botão OK controla exibir/ocultar marcadores ou confirmar operações.

Pressionar o Botão A (Run/Stop) uma vez irá congelar a exibição atual. Pressione 'A' novamente para retomar. O Botão B (Shift) é usado para funções rápidas.

Ao longo deste texto, os itens ajustáveis serão indicados em vermelho.

Visão Geral da Interface do Usuário

A tela é dividida em uma área central de exibição e 3 barras de operação ao seu redor. O menu na parte superior fornece os ajustes mais usados com frequência para exibição do sinal. A barra de status na parte inferior fornece resultados de medição precisos e status de monitoramento. Ajuste funções mais avançadas com a coluna de ícones de função à direita.

Aplicando Zoom nos Sinais

Mova o cursor para a Escala Vertical e para a Base de Tempo para começar a explorar a exibição do sinal. Pressione os botões cima/baixo para ajustar a tensão/div ou tempo/div. Cada “div” é uma unidade de grade "divisão" da tela; conte as divisões para estimar rapidamente uma medição. A escala vertical vai de 10mV/div a 10V/div. A base de tempo vai de 1uS/div a 10S/div. Observe que, nas bases de tempo maiores, a exibição pode parecer congelada, já que 10S/div significa que leva 120 segundos para atualizar toda a tela (12 divs de largura).

A forma de onda pode estar fora da faixa de exibição mesmo com o ajuste apropriado de tensão/div. Você pode alterar a posição em Y para mover a forma de onda para cima e para baixo e centralizar a onda na tela. O marcador de posição Y indica 0V para sua referência.

Pressione o botão A para congelar a exibição atual (definindo o status para HOLD) e pressione novamente para retomar a atualização (status RUN). Com o status em HOLD, você pode selecionar o ícone T0 e pressionar os botões cima/baixo para percorrer para frente e para trás. Pressione o botão OK para exibir ou ocultar o marcador de posição X (uma linha vertical pontilhada amarela).

Modos de Disparo

O Nano possui seis modos de disparo, acessíveis no canto superior esquerdo da tela. São eles:

AUTO: Sempre atualiza a exibição e sincroniza quando disparado. NORM (al): Exibe a forma de onda sincronizada quando disparado, e fica em branco se não houver disparo. SING (le): Exibe a forma de onda disparada e mantém, depois volta a ficar em branco antes de novo disparo. SCAN: Varre repetidamente a forma de onda na tela da esquerda para a direita. NONE: Atualiza a forma de onda não sincronizada, ignorando o disparo. FIT: Ajusta automaticamente a escala vertical e horizontal para exibir a forma de onda.

Tabela comparativa dos modos de disparo
ModoDisparoExibir Forma de OndaSincronizaçãoExemplos de Aplicações
AUTOSimSempreSimUso geral
NORMSimDisparadaSimVer apenas sinais periódicos
SINGSimDisparadaAuto-holdCapturar um pulso aleatório
SCANNãoSempreNãoManter o monitoramento de sinais
NONENãoSempreNãoObservar uma forma de onda não sincronizada
FITSimAjuste automáticoSimObservar facilmente sinais periódicos

Para definir o nível de disparo, mova o cursor para Vt = ??.?mV e pressione os botões cima/baixo. Pressione OK para exibir ou ocultar os marcadores de nível de disparo (linhas horizontais verdes pontilhadas). Para ajustar finamente o disparo, você pode ajustar a faixa de sensibilidade de disparo TR e o tipo de disparo. Por padrão, o tipo de disparo é definido como up S, o que significa que o disparo ocorrerá quando o sinal cruzar da linha de disparo inferior para a superior. Down S da mesma forma disparará na borda de descida do sinal.

Isso pode evitar disparos incorretos causados por ruído, especialmente ao medir sinais rápidos de baixa amplitude. Se você definir a sensibilidade para 0, onde os dois marcadores de nível de disparo se sobrepõem, obterá disparo por nível. Consulte a Wikipedia para mais informações sobre disparo em osciloscópios.

Medição

A medição automática é útil para explorar rapidamente as características do sinal. As opções de medição incluem frequência, período, ciclo de trabalho, tensão de pico, tensão RMS, tensão média e tensão CC. Observe que frequência, período e ciclo de trabalho só podem ser medidos enquanto houver disparo.

Para obter uma medição mais precisa, use os marcadores de medição. T2 e T1 controlam os marcadores de tempo, as duas linhas verticais pontilhadas. Uma diferença de tempo precisa entre duas posições de marcadores é exibida em "time measure" próximo à parte inferior da tela. O marcador V1 e o marcador V2 podem ser ajustados diretamente a partir do painel de resultado "voltage measure" ("V1-V2=? V") na parte central inferior da tela.

Pressionar o botão OK em um item de menu irá ocultar ou mostrar a linha correspondente na tela.

Armazenamento de Formas de Onda

As formas de onda podem ser salvas em um cartão micro SD ou carregadas na tela. Você precisa de um cartão micro SD para fazer isso (não incluído). Observe que cartões SDHC (cartões de alta velocidade maiores que 2 GB) não são suportados por enquanto. Siga as etapas abaixo para configurar seu cartão microSD:

  1. Certifique-se de que seu cartão SD é compatível com o modo SPI. (Memória máx.: 2G)
  2. Formate seu cartão SD com o sistema de arquivos FAT16.

Quando o cartão microSD estiver preparado, os ícones FS (salvar arquivo), FL (carregar arquivo) e SI (salvar imagem) serão habilitados. Pressione o botão OK em FS para salvar uma forma de onda ou em FL para carregar a forma de onda a partir do cartão microSD. Você também pode selecionar SI para salvar o oscilograma em formato PNG.

Gerador de Sinal

O conector de áudio de 3,5 mm sob a porta mini USB é usado para o gerador de sinal. Ele fornece uma onda quadrada de 10Hz a 1MHz. A frequência pode ser ajustada via Fo ("frequency out"). A tensão de pico é a mesma que a alimentação fornecida, ou aproximadamente 3,7V se alimentado pela bateria, e 5V quando alimentado por USB.

Fonte de Alimentação

O DSO Nano pode ser alimentado pela bateria LiPo interna de 500mAh ou pela porta mini-USB externa. O carregamento leva cerca de 2 horas e 20 minutos para atingir 4,12V. Uma unidade nova pode funcionar apenas cerca de 1 hora por bateria, mas a vida útil da bateria será estendida depois que a bateria LiPo estiver totalmente carregada.

Atualizações de Firmware

Para atualizar o firmware, siga os passos abaixo:

  1. Baixe o firmware aplicável mais recente para o seu PC.

  2. Pressione simultaneamente "D'_own Key" '_e ligue a fonte de alimentação para entrar no modo de atualização de firmware DFU.

  3. Use o cabo USB para conectar o DSO Nano v3 ao seu PC; um disco removível chamado DFU V3_11_A aparecerá no seu PC. Copie o firmware hex para o diretório raiz do seu disco. Depois que a extensão do firmware mudar de “hex” para “rdy”, reinicie o DSO Nano v3; assim o firmware será atualizado.

OBSERVE que, se houver vários arquivos hex (por exemplo, o firmware BenF), você deve copiar CADA arquivo UM de cada vez e aguardar que ele mude para "RDY" antes de copiar o próximo. Então, se você tiver file1.hex e file2.hex, o processo será:

  1. Copiar file1.hex

  2. Aguardar por file1.rdy

  3. Copiar file2.hex

  4. Aguardar por file2.rdy

No Windows você verá a "unidade" desaparecer após copiar cada arquivo hex e reaparecer com o arquivo rdy.

FAQ


  • Qual é a versão de hardware e a versão de firmware do DSO Nano v3?

    O DSO Nano v3 possui hardware v2.6 e firmware app v2.6; você pode encontrá-los em Resources.

  • Qual é a principal diferença entre o DSO Nano v2 e o v3?

    Na verdade, ambos têm o mesmo hardware e firmware, e também a mesma versão de DFU, que é usada para atualizar o firmware. Portanto, a principal diferença é o gabinete: o DSO Nano v3 possui um gabinete metálico preto em vez do gabinete plástico branco do DSO Nano v2.

Recursos


DFU Hex/Binaries

Podem ser usados quando o seu DSO estiver travado (bricked).

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...