Pular para o conteúdo principal

Primeiros passos com Deci em dispositivos NVIDIA® Jetson

pir

A plataforma Deci permite que você gerencie, otimize, faça deploy e sirva modelos em seu ambiente de produção com facilidade. Você pode continuar usando frameworks de DL populares, como TensorFlow, PyTorch, Keras e ONNX. Tudo o que você precisa é da plataforma web baseada em navegador da Deci ou do cliente Deci em Python para executá-la a partir do seu código.

A Deci oferece:

  • Aceleração de Desempenho – Acelere o desempenho de inferência do modelo em 2x – 10x em qualquer hardware, sem comprometer a precisão, usando a tecnologia de Construção Automatizada de Arquitetura Neural (AutoNAC) da Deci.

  • Escalonamento em Qualquer Hardware – Reduza em até 80% os custos de computação em nuvem e o BOM para possibilitar inferência em escala, independentemente de ser em nuvem privada ou pública, em seu próprio servidor ou em qualquer computador, dispositivo de borda ou móvel.

  • Benchmark de Inferência – Faça benchmark de seus modelos em qualquer ambiente de hardware de destino e tamanho de lote para encontrar a Taxa de Transferência, Latência, Uso de Memória e Custos de Nuvem ideais do seu modelo.

  • Empacotamento de Modelo – Implantação Rápida e Fácil em Produção – Faça deploy perfeitamente de modelos treinados do Deci Lab para qualquer ambiente de produção, incluindo todas as dependências de bibliotecas de ambiente em um único contêiner encapsulado.

  • Servimento de Modelo – O mecanismo proprietário de inferência de deep learning em tempo de execução da Deci pode ser implantado em sua própria máquina (em qualquer hardware – local / borda / nuvem). A Deci fornece as seguintes opções para implantar seu Modelo Otimizado pela Deci como um servidor de runtime eficiente isolado:

    • Runtime Inference Container (RTiC) da Deci, que é um mecanismo de runtime de aprendizado de máquina conteinerizado.
    • INFERY da Deci (da palavra inference) que permite executar um modelo a partir de um pacote Python.

Hardware compatível​

A Deci é compatível com o seguinte hardware relacionado a Jetson:

  • Kits da Seeed:

    • reComputer J1010 construído com Jetson Nano
    • reComputer J1020 construído com Jetson Nano
    • reComputer J2011 construído com Jetson Xavier NX 8GB
    • reComputer J2012 construído com Jetson Xavier NX 16GB
  • Placas Carrier da Seeed:

    • Jetson Mate
    • Jetson SUB Mini PC
    • Jetson Xavier AGX H01 Kit
    • Placa Carrier A203
    • Placa Carrier A203 (Versão 2)
    • Placa Carrier A205
    • Placa Carrier A206
  • Kits de Desenvolvimento Oficiais da NVIDIA:

    • NVIDIA® Jetson Nano Developer Kit
    • NVIDIA® Jetson Xavier NX Developer Kit
    • NVIDIA® Jetson AGX Xavier Developer Kit
    • NVIDIA® Jetson TX2 Developer Kit
    • NVIDIA® Jetson AGX Orin Developer Kit
  • SoMs Oficiais da NVIDIA:

    • Módulo NVIDIA® Jetson Nano
    • Módulo NVIDIA® Jetson Xavier NX
    • Módulo NVIDIA® Jetson TX2 NX
    • Módulo NVIDIA® Jetson TX2
    • Módulo NVIDIA® Jetson AGX Xavier

Se você possui qualquer um dos hardwares acima, pode prosseguir para trabalhar com a Deci no seu hardware.

Pré-requisitos de hardware​

Prepare o seguinte hardware:

  • Qualquer um dos dispositivos Jetson acima executando JetPack 4.6
  • Monitor, teclado, mouse (opcional)

Crie uma conta Deci​

  • Passo 1. Visite esta página para criar uma conta Deci

  • Passo 2. Insira os detalhes necessários e finalize o processo de criação de conta

Agora será apresentada a você a plataforma Deci Lab

pir

Zoo de modelos do Deci Lab com modelos pré-otimizados​

Por padrão, o Deci Lab inclui o modelo ResNet50 Baseline, que já está carregado na interface com algumas otimizações para diferentes hardwares. E não é só isso. A Deci oferece uma coleção enorme de modelos base com as correspondentes versões otimizadas dos modelos para diferentes hardwares no Deci Model Zoo. Clique em Model Zoo e List para visualizar todos os modelos disponíveis.

pir

Como exemplo, vamos pesquisar por YOLOX na barra de busca para visualizar todos os modelos YOLOX.

pir

Como você pode ver, há modelos base como YOLOX_Nano, YOLOX_Small e modelos otimizados como YOLOX_Nano Jetson Nano Optimized, YOLOX_Nano Jetson Xavier Optimized

Otimize o seu próprio modelo​

Conforme explicado acima, você pode usar modelos pré-otimizados diretamente sem precisar otimizá-los manualmente. No entanto, se quiser usar seu próprio modelo, você pode fazer upload do modelo para o Deci Lab e otimizá-lo de acordo com o hardware de destino.

Passo 1: No Deci Lab, clique em + New Model

pir

Passo 2: Escolha uma tarefa apropriada de acordo com o seu modelo. Aqui escolhemos Object Detection

pir

Passo 3: Insira um nome para o modelo e clique em Next

pir

Passo 4: Escolha um framework de modelo (ONNX neste caso), faça upload de um modelo de acordo com o framework escolhido e clique em Next. Aqui fizemos upload do modelo yolov6n.onnx.

pir

Passo 5: Selecione Primary hardware, Inference batch size, Quantization level e clique em Next

pir

Passo 6: Adicione metas de desempenho e restrições. Isso será principalmente útil se você usar o AutoNAC, que é um recurso incluído na versão premium. O AutoNAC pode aumentar dramaticamente o desempenho de inferência do modelo enquanto reduz o tamanho do modelo e muito mais. Se você não estiver usando o AutoNAC, precisa preencher um valor para Throughput e aqui definimos como 40 (pode ser um valor aleatório). Por fim, clique em start para iniciar o processo de otimização.

pir

Agora o processo de otimização mostrará seu progresso como a seguir e será concluído após alguns minutos.

pir

Compare o desempenho do modelo​

Podemos usar a plataforma Deci Lab para comparar o desempenho do modelo entre os modelos base e os modelos otimizados ou então fazer deploy do modelo no hardware de destino e executar benchmarks. Embora seja mais fácil visualizar tudo no Deci Lab, é recomendável fazer deploy do modelo e executar o benchmark no dispositivo de destino para garantir que as métricas de desempenho sejam precisas para o hardware específico.

Visualizar no Deci Lab​

Aqui usaremos o modelo base YOLOX_Nano e os modelos YOLOX_Nano Jetson Xavier NX Optimized para comparar.

Passo 1: Navegue até o Model Zoo e clique em clone ao lado do modelo base YOLOX_Nano e dos modelos YOLOX_Nano Jetson Xavier NX Optimized

pir

Passo 2: No Deci Lab, clique no modelo YOLOX_Nano em MODEL_VERSIONS para ir à seção model insights.

Passo 3: Selecione Jetson Xavier como Target Hardware

pir

Agora você verá todas as métricas de desempenho para o modelo YOLOX_Nano, caso ele seja implantado em um dispositivo Jetson Xavier NX.

Passo 4: Volte à página inicial do Deci Lab, clique no modelo YOLOX_Nano Jetson Xavier NX Optimized em MODEL_VERSIONS

pir

Agora você verá todas as métricas de desempenho para o modelo YOLOX_Nano Jetson Xavier NX Optimized, caso ele seja implantado em um dispositivo Jetson Xavier NX.

Comparação de desempenho​

Podemos comparar os resultados obtidos anteriormente para o hardware de destino Jetson Xavier usando a tabela abaixo

YOLOX_NanoYOLOX_Nano Jetson Xavier NX Optimized
Accuracy25.825.8
Throughput62.8fps175.8fps
Latency15.9361ms5.6897ms
GPU memory footprint1.05MB1.01MB
Model size3.66MB9.74MB

Como você pode ver, o principal aumento de desempenho é na taxa de transferência, em que o modelo otimizado é quase 2,7 vezes mais rápido do que o modelo base.

Fazer deploy no dispositivo Jetson e fazer benchmark​

Agora vamos fazer deploy dos dois modelos acima em um dispositivo Jetson Xavier NX e executar o benchmark para garantir que obtenhamos resultados de desempenho precisos.

Instalar o INFERY​

  • Passo 1. Abra uma janela de terminal no dispositivo Jetson e atualize a lista de pacotes
sudo apt update 
  • Passo 2. Instale o gerenciador de pacotes pip
sudo apt install python3-pip
  • Passo 3. Atualize o pip para a versão mais recente
python3 -m pip install -U pip
  • Passo 4. Instale o INFERY para Jetson
sudo python3 -m pip install https://deci-packages-public.s3.amazonaws.com/infery_jetson-3.2.2-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl

Carregar o modelo​

  • Passo 1. No Deci Lab, passe o mouse sobre o nome do modelo e clique em Deploy na janela pop-up

pir

  • Passo 2. Clique em Download model para baixar o modelo para o PC e depois copie esse arquivo de modelo para o diretório home do dispositivo Jetson

pir

  • Passo 3. Abra uma janela de terminal no dispositivo Jetson e execute
lakshanthad@nano:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Dec 8 2021, 21:08:43)
[GCC 8.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import infery, numpy as np
  • Passo 4. Copie o segundo comando em LOAD MODEL na janela Deploy Model do Deci lab para a janela de terminal do dispositivo Jetson (certifique-se de que Jetson esteja selecionado como hardware de destino)

pir

ex: model = infery.load(model_path='YOLOX_Nano.onnx', framework_type='onnx', inference_hardware='gpu')

Nota: Certifique-se de ajustar o parâmetro model_path de acordo com o local onde você copiou o modelo anteriormente. Se você copiou o arquivo de modelo para o diretório home, pode manter o caminho como está.

Você verá a seguinte saída, se o modelo for carregado com sucesso

infery_manager -INFO- Loading model YOLOX_Nano.onnx to the GPU
infery_manager -INFO- Successfully loaded YOLOX_Nano.onnx to the GPU.

Medir o desempenho de um modelo​

Para medir o desempenho de um modelo usando INFERY, execute o comando model.benchmark a partir da sua aplicação

model.benchmark(batch_size=1)

A saída a seguir será para o modelo YOLOX_Nano

base_inferencer -INFO- Benchmarking the model in batch size 1 and dimensions [(3, 416, 416)]...
<ModelBenchmarks: {
"batch_size": 1,
"batch_inf_time": "13.63 ms",
"batch_inf_time_variance": "1.12 ms",
"memory": "3537.89 mb",
"pre_inference_memory_used": "3532.94 mb",
"post_inference_memory_used": "3537.89 mb",
"total_memory_size": "7765.41 mb",
"throughput": "73.36 fps",
"sample_inf_time": "13.63 ms",
"include_io": true,
"framework_type": "onnx",
"framework_version": "1.8.0",
"inference_hardware": "GPU",
"infery_version": "3.2.2",
"date": "18:23:57__07-06-2022",
"ctime": 1657112037,
"h_to_d_mean": null,
"d_to_h_mean": null,
"h_to_d_variance": null,
"d_to_h_variance": null
}>

onde:

  • 'batch_size' – Especifica o tamanho do lote que foi usado para o benchmark.
  • 'batch_inf_time' – Especifica a latência para o lote inteiro.
  • 'sample_inf_time' – Especifica a latência para uma única amostra dentro do lote, equivalente a batch_inf_time dividido por batch_size.
  • 'memory' – Especifica o consumo de memória que o modelo utiliza durante a inferência.
  • 'throughput' – Especifica o número de requisições que são processadas (passagens forward) por segundo.
  • 'batch_inf_time_variance' – Especifica a variância dos tempos de inferência em lote durante o benchmark. Se a variância for alta, recomendamos aumentar o número passado para 'repetitions' para tornar os benchmarks mais confiáveis.

Repita os mesmos passos para o modelo YOLOX_Nano Jetson Xavier NX otimizado, execute o benchmark e você verá os resultados a seguir:

base_inferencer -INFO- Benchmarking the model in batch size 1 and dimensions [(3, 416, 416)]...
<ModelBenchmarks: {
"batch_size": 1,
"batch_inf_time": "5.28 ms",
"batch_inf_time_variance": "0.05 ms",
"memory": "2555.62 mb",
"pre_inference_memory_used": "2559.38 mb",
"post_inference_memory_used": "2555.62 mb",
"total_memory_size": "7765.41 mb",
"throughput": "189.25 fps",
"sample_inf_time": "5.28 ms",
"include_io": true,
"framework_type": "trt",
"framework_version": "8.0.1.6",
"inference_hardware": "GPU",
"infery_version": "3.2.2",
"date": "18:30:05__07-06-2022",
"ctime": 1657112405,
"h_to_d_mean": "0.43 ms",
"d_to_h_mean": "0.20 ms",
"h_to_d_variance": "0.00 ms",
"d_to_h_variance": "0.00 ms"
}>

Comparação de desempenho​

Podemos principalmente comparar o throughput para esses resultados

YOLOX_NanoYOLOX_Nano Jetson Xavier NX otimizado
Throughput73.36fps189.25fps

Pode-se observar que o modelo otimizado é quase 2,57 vezes mais rápido do que o modelo base.

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...