Pular para o conteúdo principal

Driver para Seeeduino

Instalar o driver

Instalando drivers para o Seeeduino com Windows 7

*Conecte sua placa e aguarde o Windows iniciar o processo de instalação do driver. Após alguns instantes, o processo falhará.

  • Abra o Gerenciador de Dispositivos clicando com o botão direito em “Meu Computador” e selecionando painel de controle.

  • Procure em Portas (COM & LPT). Você deve ver uma porta aberta chamada "USB Serial Port". Clique com o botão direito em "USB Serial Port" e escolha a opção "Update Driver Software".

enter image description here

  • Em seguida, escolha a opção "Browse my computer for Driver software".

enter image description here

  • Por fim, selecione o arquivo de driver chamado "FTDI USB Drivers", localizado na pasta "Drivers" do download do Arduino Software.

enter image description here

Nota: os FTDI USB Drivers são do Arduino. Mas quando você instalar drivers para outros controladores, como Xadow Main Board, Seeeduino Clio, Seeeduino Lite,

você precisa baixar o arquivo de driver correspondente e salvá-lo. E selecione o arquivo de driver que você baixou.

  • As caixas de diálogo abaixo aparecem automaticamente se você tiver instalado o driver com sucesso.

enter image description here

  • Você pode verificar se os drivers foram instalados abrindo o Gerenciador de Dispositivos do Windows. Procure por "USB Serial Port" na seção Portas.

enter image description here

  • Você também pode ver a porta serial no ambiente do Arduino.

enter image description here

Instalando drivers para o Seeeduino com Windows 8

Você deve salvar esses arquivos que está editando antes de instalar o driver com o Windows 8, porque haverá várias quedas de energia durante a operação.

  • Pressione “Windows Key” +”R”

  • Digite shutdown.exe /r /o /f /t 00

  • Clique no botão "OK".

  • O sistema será reiniciado para a tela "Choose an option"

  • Selecione "Troubleshoot" na tela "Choose an option"

  • Selecione "Advanced options" na tela "Troubleshoot"

  • Selecione "Windows Startup Settings" na tela "Advanced options"

  • Clique no botão "Restart"

  • O sistema será reiniciado para a tela "Advanced Boot Options"

  • Selecione "Disable Driver Signature Enforcement"

  • Quando o sistema iniciar, você poderá instalar os drivers do Arduino da mesma forma que no Windows

Instalando drivers para o Seeeduino com Mac OS

enter image description here

  • Abra o arquivo de driver que você acabou de baixar e clique duas vezes em FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkg

enter image description here

  • Após clicar duas vezes, você verá uma janela de instalador.

enter image description here

  • Clique em “Continue”.

enter image description here

  • Você pode ver as caixas de diálogo abaixo se tiver instalado o driver com sucesso.

enter image description here

  • Teste-o com o Seeeduino

enter image description here

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...